全 951 件が検索されました。(541 - 560件を表示)

  • マニュアル

    ...下向き 垂直 横 水平 縦 • 推奨 DIN レール形式 仕様 メーカ 形 PFP-100N 長さ 1000mm× 幅 35mm× 高さ 7.3mm オムロン 形 PFP-50N 長さ 500mm× 幅 35mm× 高さ 7.3mm オムロン • 推奨エンドプレート形式形 PFP-M 3-4 仕様形 PFP-100N/ 形 ...

  • マニュアル

    ...プレート エンドプレート  推奨 DIN レール形式 仕様 メーカ 形 PFP-100N 長さ 1000mm× 幅 35mm× 高さ 7.3mm オムロン 形 PFP-50N 長さ 500mm× 幅 35mm× 高さ 7.3mm オムロン  推奨エンドプレート形式形 PFP-M 3-4 仕様形 PFP-100N/ 形 ...

  • マニュアル

    ...プレート エンドプレート  推奨 DIN レール形式 仕様 メーカ 形 PFP-100N 長さ 1000mm× 幅 35mm× 高さ 7.3mm オムロン 形 PFP-50N 長さ 500mm× 幅 35mm× 高さ 7.3mm オムロン  推奨エンドプレート形式形 PFP-M 仕様 メーカ 形 PFP-100N/ 形 ...

  • マニュアル

    ...い。 緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。 (3) DIN レールは、35mm 幅(オムロン製 形 PFP-50N/-100N)を使用してください。 (4) 電圧入力端子への配線は AWG24 ∼ 12、耐熱温度 70 ℃以上の電線を使用してください。 (5) 通電する前に、...

  • マニュアル

    ...もって実装してください。 取り付け方法の検討取り付けは、次の 2 種類の方法があります。  DIN レール取り付け形 PFP-50N(50cm)/形 PFP-100N/100N2(100cm)の DIN レールに取り付けできます。 DIN レールは、盤内に 3 箇所以上のねじで取り付けてください。  表面取...

  • マニュアル

    ....5 100 2 100 ■ S8BA-24D24D360LF/S8BA-24D24D480LF 100 2.5 100 2 270 94 S8BA-24D24D□□□LF 9-1 Dimensions 9 References ■ Optional items for rail mounting ●Support rail (Alminum) PFP-100N PFP-50N 7 .3±0.15 4 .5 2 7±0.15 3 5±0.3 15 25 10 25 25 1 ,0 00( 5 0 0)* 10 25 15( 5)* 1 * PFP-5 0 N dimensions are g iven in parentheses. ●Support rail (Alminum) PFP-100N2 16 4 .5 3 5±0.3 2 7 15 25 10 25 25 1 ,0 0 0 10...

  • マニュアル

    ... / Tolerance:±1mm A 111.4 9.5 S8BA-series Uninterruptible Power Supply (UPS) User s Manual (U726) 99.4 124 30.7 150 A-3 Appendix Optional items for rail mounting Support rail (Alminum) PFP-100N PFP-50N...

  • マニュアル

    ... mounting brackets. Required Parts The following parts are required to attach a Slave to a DIN track. These parts are not required when attaching a Slave to a control panel with screws. Part Model number Comments 35-mm DIN track ...

  • マニュアル

    ... to vibration. 53 Installation Environment Section 3-1 DIN Track Mounting Bracket The DIN Track Mounting Bracket shown below is necessary for mounting the PC to the DIN Track. DIN Track The following DIN Tracks are available. Model Specification ...

  • マニュアル

    ...External Connectors Solder terminal; 40p and a Connector Cover --- N Mounting Rails and Accessories Name Specifications Model number DIN Track Mounting Bracket 1 set (2 included) C200H-DIN01 DIN Tracks Length: 50 cm; height: 7.3 cm ...

  • マニュアル

    ... Track and pulling down (2). Use the screw on the each End Plate to fasten it in place. DIN Track Mount the Repeater Unit to DIN Track. Use at least three screws to attach the DIN Track to the control panel. DIN Track: ...

  • マニュアル

    ... 4.2 dia. (Unit: mm, with tolerance of ±0.2 mm) 30 3-3-2 DIN Track Installation The SRM1 can be installed on a 35-mm DIN track. DIN Track End Plates (PFP-M) 20 PFP-100N (1 m) PFP-50N (50 cm) Section Wiring and Connections 3-4 Installation Lower the SRM1 so that the notch on the back of the Unit catches the top of the DIN Track. Push the Unit forward until the lock snaps into place. Removal Pry the lock down with a standard screwdriver and pivot the Unit upward to remove it. Screwdriver...

  • マニュアル

    ... 1-2 System Configuration 1-2-11 Accessories DIN Track Name DIN Track DIN Track Brackets Maintenance Accessories Specifications Track length: 1 m Model number PFP-100N Track length: 50 cm Track length: 1 m ...

  • マニュアル

    ... I/O connector cover Slide to lock Units together. 3-3-2 CPM2C-S Installation The CPM2C-S can be installed on a 35-mm DIN track. DIN Track End Plates (PFP-M) 58 PFP-100N (1 m) PFP-50N (50 cm) PFP-100N2 (1 m) Section 3-3 Installing the CPM2C-S Installation Lower the CPM2C-S so that the notch on the back of the PC catches the top of the DIN Track. Push the PC forward until the lock snaps into place. 2) Insert onto track. 3) Push in on the Unit. 1) Pull down. 4) ...

  • マニュアル

    ... mounting hole placement. Drill the specified holes in the control panel and mount the device with M4 screws. Tighten the screws to a torque of 1.2 N⋅m. When mounting to DIN Track, mount the device to a 35-mm DIN Track (50-cm ...

  • マニュアル

    .../O Terminal. GRT1-END End Unit 3-1-3 Installation on a DIN Track DIN Track Installation Mount the DeviceNet Communications Unit and Slice I/O Units on a DIN Track. Attach the DIN Track with screws in every fourth mounting hole. ...

  • マニュアル

    ... join properly as you slide the Unit toward the DIN Track. Installation on a DIN Track DIN Track Installation Mount the Communications Unit and Slice I/O Units on a DIN Track. Attach the DIN Track with screws in every fourth mounting hole. ...

  • マニュアル

    ...-OD02SP(-1) CRT1B-ID04SP(-1) CRT1B-MD04SLP(-1) 49 Section 3-1 Installing Slave Units 3-1-3 Mounting to a DIN Track Materials Required for Installation Name 35-mm DIN Track End Plate Model PFP-50N PFP-100N PFP-100N2 PFP-M Remarks Length: 50 cm Length: 100 cm Length: 100 cm Two End Plates are required for each Slave Unit and each Repeater Unit. Installation Orientation 1,2,3... 1. Hook the slot on the back of the Unit into the top of the DIN Track. Pull down the DIN Track mounting pin and insert the Unit....

  • マニュアル

    ... Unit. Weight --- *1 One End Cover is provided with the CPU Unit and with an I/O Interface Unit. 2-8 CJ2 CPU Unit Hardware User’s Manual 2 Basic System Configuration and Devices Name DIN Track Model Specifications ...

  • マニュアル

    ...SmartSlice I/O Units. 3-1-1 Installing the CompoNet Communications Unit You install the CompoNet Communications Unit and SmartSlice I/O Units on DIN Track. Necessary Tools Name 35-mm DIN Tracks End Plate Installation Direction Model ...