全 53640 件が検索されました。(4621 - 4640件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...、IATA、Interleaved 2 of 5、NW-7 (Codabar)、Code 39、Code 93、Code 128、MSI/Plessey、書籍コード(JAN13 桁+ アドオン5 桁)、Code 11、Korean Postal Authority code(Code 3 of 5)、 UK/Plessey、GS1 DataBar(RSS)、 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...範囲が4±1.25mmから6.5±1mmへ変更となります。 ・分解能が5μm以下から10μm以下へ変更となります。 ・リニアリティが±1%F.S.から±2%F.Sへ変更となります。 ■生産終了商品との相違点推奨代替商品形式 Z4D-C01 本体の色 外形寸法 配線接続 取付寸法 定...

  • 推奨代替品ガイド

    ... 最速(SHS)モード:1ms 高速(HS)モード:10ms、 標準(Stnd)モード:100ms レーザOFF入力/ゼロリセット入力 :200ms以下温度特性 *3 ±0.3%F.S./℃ 0.03%F.S./℃ リニアリティ *4 ±3%F.S. ±0.15%F.S. 分解能 10μm *5 2μm *6 使用周囲照度受光面照度白色ランプ:3,000lx 受光面照度白熱ラン...

  • 推奨代替品ガイド

    ...、 EN/IEC 61326-1 UL61010-1(Recognized) EN61010-2-030 EN61326-1 確度 電圧 ±1.0%FS±1digit ただし、Vtr間電圧は同条件にて±2.0%FS±1digit ±0.5% F.S.± 1digit 規定なし 電流 ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式の...

  • 推奨代替品ガイド

    ... mm 可動範囲 約5.7 mm 可動範囲 約10.5 mm 分解能 分解能 10 µm リニアリティ リニアリティ 0.5 %F.S.以下 応答速度 6 ms以下 応答速度 測定力 最大0.3 N 測定力 出力 リニア電流出力4~20 mA 機械的寿命 使用周囲温度 ±0.5 %F....

  • 推奨代替品ガイド

    ...リーズ D40Z-1C5 D40A-2C5 オープン価格 D40A-2C015-F オープン価格 D40A-2D5 オープン価格 D40A-2シリーズ(D40A-□2□□用) D40Z-1C2-S D40A-S2C2 オープン価格 D40A-S2D2 オープン価格 D40A-2シリーズ(D40A-□2□□用) D40Z-1C5-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...商品 EE-SF5-B-RANKA EE-SF5-B-RANKB 発光側順電流 最大定格 50 mA 発行側パルス順電流 最大定格 1A (条件 パルス幅:10µs、繰り返し:100Hz) 発光側逆電圧 最大定格 4 V 受光側コレクタ・エミッタ間電圧 最大定格 30 V 受光側コレクタ電流 最大定格 20 mA 受光側コ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...シリーズ適合商品] ・イオナイザ(エリアファンタイプ) ZJ-FWシリーズ ※2 ZN9-ACP02シリーズ適合商品はDCケーブルZN9-ED01-S(ストレートタイプ)、 またはZN9-ED02-S(ライトアングルタイプ)を用いてDC電源供給することが可能です。 [ZN9-ACP02シリーズ適合商品] ・...

  • 推奨代替品ガイド

    ...産終了商品のお知らせ No. 2025013C 生産終了商品 推奨代替商品 電力・機器用保護機器 電力・機器用保護機器 APR-Sシリーズ K8□□-PHシリーズ ■最終受注年月 2027年3月末 ■最終出荷年月 2027年6月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点取付方...

  • 推奨代替品ガイド

    ...終了商品 推奨代替商品 振動センサ/漏液センサ/その他センサ 弊社の代替商品はありません。 ifm electronic Gmbh様製 D7F-Sシリーズ D7F-Cシリーズ VSA001 VSE002 ■最終受注年月 2026年9月末 ■最終出荷年月 2027年9月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意...

  • 推奨代替品ガイド

    ....6W以下(DC24V) 上 記 以 外 : 6.5VA 以 下 ( AC100 ~ 240V)、 4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W 以下(DC24V) 同左 入力 温度入力熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、C/W、 PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(ES1B) : 10~ 70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ アナログ入力電流入力 :4~20mA、 0~20mA 電圧入力 :1~5V、 0~5V、 0~ 10V 同...

  • 推奨代替品ガイド

    ...EQUO環境センサクリーンモニタリングシステム 監視・分析ソフトウェア環境見える化ソフト ZN-SFWシリーズ ZN-SW11-S EQUO環境センサアクセサリ ZN9-PF1 ZN9-PC1 ZN9-PB1 推奨代替商品なし ■最終受注年月 2027年3月末 ■最終出荷年月 2027年9月末 ■修理対応終...

  • 推奨代替品ガイド

    ...電圧の5~50% 出力形態 2c 1c 開閉容量 AC200V 2A DC28V 5A (cosφ=1) AC250V 5A DC30V 5A (cosφ=1) 繰り返し誤差 ±3%以下 (1V/sの速度で変化した場合) ±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源、DCおよび50/60Hz 正弦波入力時) 動作時間 0.5s以下 (0→動作電圧値の120%入力) 0.1~30秒 復帰時間 0.5s以...

  • 推奨代替品ガイド

    ...リーズ E9NC-TH12L AP 測定範囲 10mm 12mm 可動範囲 10.5mm 12mm 分解能 0.4μm 0.1μm リニアリティ ZX-TDS10-□□ :±0.04% F.S. ZX-TDS10T-□□:±0.5% F.S. 測定力 約0.6N 0.09~1.41N -0.55~ -0.70(bar) -0.22~-0.5(bar) ― 0.125~2(bar) ― エアー圧力 バキュームリトラクト時エアプッシュ時 保護構造 ― センサヘッ...

  • 推奨代替品ガイド

    ....0m径タンブラで7,500回転倒 保護等級 IP65 IP65/IP67 1Dシンボル体系 Code 39、Code 128、BC412、 Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、 Codabar、Code 93、Pharmacode、 U.S.Postal、Australia Post、Japan Post、Royal Mail、KIX、UPU、 PLANET、POSTNET、USPS4CB コード39、コード128、コード93、 Codabar/NW7、コード11、MSI Plessey、UPC/EAN、I 2 of 5、Korean 3 of 5、GS1 DataBar、Base 32(イタリアの医薬品コー...

  • 推奨代替品ガイド

    ...500万回 出力定格 AC250V 6A AC250V 5A 使用周囲温度 −10∼60℃ −10∼55℃ 項目 機械的寿命 耐衝撃 2 耐久衝撃:1,000m/s (約100G) 耐久衝撃:300m/s2(約30G) 2...

  • 推奨代替品ガイド

    ...モ形XW2B-20G4 ン形XW2B-20G5 7 6 ) チャンネル番号 9 11 13 15 17 19 8 10 12 14 16 18 20 使用禁止温調器異常 H S 警報 H B 警報 警報 2 警報 1 警報出力 4 接続(内部接続、端子配置) 生産終了商品 推奨代替商品形E5ZEシリーズ 形E5Mシリーズ設定表示器 1 2 3...

  • 推奨代替品ガイド

    ...の場合 (形E53-Q) 電圧出力の場合電圧出力(リニア)(形E53-C3) AC100-240V∼ の場合 50/60Hz (形E53-V34) 10 SSR出力の場合 (形E53-S) + 4∼20mA 9 8 8 7 7 6 5 6 5 + 0∼10V 7 − + 0∼10V − 8 6 5 + 4∼20mA − + 4∼20mA − 8 7 6 5 + DC12V 40mA − + DC12V 40mA − 8 制御出力1 8 5 17 26 16 25 15 − 24 14 23 13 +22 4∼20mA − 12 + EV3 EV4 4 補助...

  • 推奨代替品ガイド

    ...Z22 N3 推奨代替商品形AGS-HN、形AGD-U2 形AGS-HN-F2(手動式) 形AGD-U2 Z22 Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 M 1 2 R・T・S 3 4 5 6 7 8 9 10 整流・平滑回路 PL1 BZ PL2 形OTG 変流器より No.10 No.9 No.8 No.7 No.6 No.5 No.4 No.3 No.2 No.1 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 Z2 Z1 ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...±0.5 160±0.5 1 接続(内部接続、端子配置) 生産終了商品形S82H-30□□ 推奨代替商品形S82H-100□□ 形S82H-30□□(100W) 形S82H-100□□(100W) +S +V OUTPUT 24VDC 0.6A −V −S FG VOLTAGE SELECT OPEN SHORT L INPUT 100VAC 120VAC 200VAC N 240VAC 0.5A 50/60Hz MADE IN JAPAN 直流出力端子(+V、−V)/負荷線を接続します。 交流入力端子(L、N)/入力線を接...