全 53640 件が検索されました。(4561 - 4580件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...COLOR SHUTTER MIN MAX CAMERA VC1000 LIGHT SOHRCL 3D Digital Fine Scope 端子配置/内部接続 生産終了予定商品形VC1000 推奨代替商品形VC3000 ③Sビデオ出力 ①ファン ③RS-232C ④RGB/SYNC出力 ②VBS出力 ①ファン ②外部リモート端子 ⑤VBS出力 ④...
- 推奨代替品ガイド
...チ TP710-A POWER MONITOR アドレス設定スイッチ INPUT 1 1 SOURCE 100∼240VAC 50/60Hz 5VA 0 210 7 6 5 4 3 2 1 0 R ADDRESS S BAUD T RATE (20) SER. No. OMRON Corporation MADE IN JAPAN Wh RS-485 TERM.RES. Wh PULSE SOURCE 24VDC 10mA MAX 100∼240VDC TM B+ A− SG OUT COM N1 L1 RS-485 出力端子 パルス出力端子 P1 P2 P3 電源電圧 AC100∼240V 電圧入力端子計測す...
- 推奨代替品ガイド
...ターレース、または、ノンインターレース 同期方式 内部同期または外部同期(自動切替) 解像度最低被写体照度 S/N比 水平:570TV本 水平:570TV本 標準0.5 lx F1.4(GAIN UP) 標準0.3 lx F1.4 (AGC:ON) 56dB(γ=1、GAIN 0dB、Typ値) 60db 電子シャッタ OFF∼1/10,000 sec 設定ディップ...
- 推奨代替品ガイド
...予定商品 推奨代替商品 生産進捗表示器 推奨代替商品はありません 形TP300-A02 形TP300-A10 他社相当品 形IRD-025-P-S 形IRD-100-P-S (株式会社アイコン製) 2005年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注...
- 推奨代替品ガイド
...標準価格(¥) 形V600-CHUD (2004年12月発売予定) + PC または市販ハンディターミナル (*1) 88,000(*2) 形V600-CB 形V600-CB-S (形V600-CBのセット形式) 形V600-CB-US 形V600-CB-US-S 形V600-CB-US-S1 *1. 市販ハンディターミナルとしては、 シャープ製ハンディターミナルを推奨予定。 *...
- 推奨代替品ガイド
...、220V 時間仕様:0.5、1、2、3、4、5s 電源オフディレーとして使用する場合形H3CR-H8L 電圧仕様:AC100/110/120V、200/220/240V 時間仕様:Sシリーズ(0.05∼12s) 瞬時停電時自動再起動リレーとして使用する場合形RD2P-30 形4Kコンデンサボックス (3、4、5s仕様には付属)...
- 推奨代替品ガイド
...用する場合コネクタ端子台変換ユニット (形XW2D-20G6) の端子配置 形H8PS-16□/-32□ 出力ケーブル1 C O M V s コネクタタイプ出力ケーブル形E5ZE-CBL200 (別売) カム 16 出力ケーブル2 カム 15 カム 14 カム 13 カム 12 カム 11 カム 10 カム 9 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 ...
- 推奨代替品ガイド
...ります。 ・ 形状、 取付寸法が異なります。 ・ I/Oリンクをご使用の場合、 SYSBUSでの通信はできませんので、 DeviceNetまたはCompBus/Sでの通信となります。 本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 形 式 ○ 形CPM1Aシリーズ × × × ○ ○ × ◎:完全互換 ○:ほ...
- 推奨代替品ガイド
...SS-01GL14T(N) SS-01GL1513-F(N) SS-01GL2-F(N) FLUX SS-01GL3035(N) SS-01GL4002-F SS-01GLD1(N) SS-01GLD2(N) SS-01GL-E(N) ナカニシ SS-01GL-R ニツトウ SS-01GLT(S) SS-10-3(124) SS-10D2 SS-10GL13 トウシバ SS-10GL13-3T 推奨代替商品 D2S-01 SS-01-FT SS-01-FT SS-01GL02D-T SS-01GL111-F SS-01GL111-FD SS-01GLT SS-01GL SS-01GL SS-01GL SS-01GL11T SS-01GL-F SS-01GL13 SS-01GL13-FD SS-01GL-...
- 推奨代替品ガイド
...本体の色:ダークグレー POWER RUN F150N MATE VISIO LER CONTROL AROM MEMORY CARD F180 SON CAMMER A0 CAMMER A1 RS-232C/4 PARALLEL 2 0-S F1AM6MERA F150 -S1 22 MONITOR C 生産終了商品と推奨代替商品 ●コントローラ部名称コントローラ 生産終了予定商品形F180-C10 推奨代替商品形F210-C10 標準価格(¥) オープン ●制御ソフ...
- 推奨代替品ガイド
...だし計測領域は20×200μm) 20×1000μm ラインビーム (測定中心、実力値) (ただしCCD有効領域は計測モード (注2) による) ±0.05%F.S. (正反射ワーク :石英ガラス、 拡散反射ワーク:SUSブロックにて) ±0.05%F....
- 推奨代替品ガイド
...ド付き) 入力 ON時(レーザOFF):0V短絡または2V以下 OFF時(レーザON):開放 保護構造(センサ部) CLASS II 0∼300mm 0.1%F.S./℃ (TYP値) アナログ出力 赤色半導体レーザ (波長 650nm、最大出力 0.35mW以下) クラス3B 測定幅最小検出物体 推奨代替商品形ZX-LT010(センサ) 形ZX-LDA11-N(...
- 推奨代替品ガイド
...ム RS-485 POWER ERR TXD RXD IrDA 110 150 90 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 P21 P23 P11 P13 R(R) T(S) NC U(T) V P12 P22 CT1L CT2L CT3L CT4L CT5L CT6L CT7L CT8L CT9L CT10L CT11L CT12L S(N) NC NC N(N) NC CT1S CT2S CT3S CT4S CT5S CT6S CT7S CT8S CT9S CT10S CT11S CT12S KM100 kW A cosφ kW・h OUT kvar V 2-φ6 245 265 285 ON 95 100 8.8.8.8. 上位システム RS-232C (1.0A) Hz MW・h ...
- 推奨代替品ガイド
...可視光半導体レーザ (波長650nm、1mW以下、クラス2) ±10mm ±10mm 50mm 40mm φ0.8mm以下 (測定中心) 75μm×2mm(測定中心、実力値) ±1%F.S. ±0.2%F.S.(32∼48mm) センサ部 0.08%F.S./℃ 0.03%F.S./℃ アンプ部 (アンプ内蔵) 0.01%F....
- 推奨代替品ガイド
...リマ(V.ADJ) /出力電圧の調整を行います。 ⑤出力表示灯(DC ON)/直流出力がONの時、点灯します。 ⑥ リモートセンシング端子(+S、−S)/負荷までの電圧降下分(線間ドロップ)を補正します。 ⑦ACG端子/入力フィルタの中点です。 出荷時はFG端子と短絡されていま...
- 推奨代替品ガイド
...加にともなうデザイン変更 バックライト付きポジタイプ ・ キープロテクト機能表示「鍵マーク」の追加 ・ 時間単位「s」の追加 ・ モード表示「MODE」の追加 ・ 機能表示を判読し易いようにセグメント追加 ・ リセット表示をフル表記 「RST」⇒「RESET」 LCD表示 表示エリ...
- 推奨代替品ガイド
...) 形CS1W-PTS11 8点 8点 4点 入力点数種類 入力の種類 精度 (25℃にて) 電圧入力 E J-DIN J K R S T 測定範囲/ 入力信号レンジ 0∼50mV 0∼1000℃ 0∼900℃ 0∼760℃ 0∼1372℃ 0∼1765℃ 0∼1766℃ 0∼400℃ ±0.15% 種類 K J T L R ...
- 推奨代替品ガイド
... STOP ES5-L THERMO LOGGER ● 読取器形ES5-R ● 取付ホルダ形ES5-H 2 ENT 外形寸法生産終了予定商品形ES5 ● 外付センサ形ES5-S□ 形ES5-SL□ 形ES5-SW□ 形ES5-SN□ 端子配置/配線接続生産終了予定商品形ES5 ● 読取器形ES5-R パソコンの RS-232C ポート 3 定格性能生産終了予定商品...
- 推奨代替品ガイド
...サ) 40mm 28mm φ0.2mm φ0.5mm φ0.2mm 分解能 20μm(平均回数16 回時) 10μm (平均回数16 回時) 温度特性センサ部 0.01%F.S./℃以下(代表例) ±0.01%F.S./℃ 温度特性アンプ部アナログ出力 デジタル出力 0.005%F.S./℃ ±0.005%F....
- 推奨代替品ガイド
...了のお知らせ 生産終了予定商品 推奨代替商品 アンプ分離型光電センサ 光ファイバ式光電センサ 形E3X-DA11-S 形E32-A03-1 形E3C-T1シリーズ 2008年9月末生産終了予定 生産終了予定商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の注...