全 414 件が検索されました。(401 - 414件を表示)
- マニュアル
... the Industrial PC Description Option / Description 15 Storage 6: 128 GB CFast MLC 7: 256 GB CFast MLC 8: 32 GB, SSD SLC 9: 64 GB, SSD SLC C: 320 GB, HDD K: 128 GB, SSD MLC P: 1 TB, SSD 3D TLC 16 Optional interface 0: None 1: RS-232C 2: DVI-D 6: NY Monitor Link 17 Logo 0: OMRON 2: Customization X: No display (Industrial Box PC) NY-series IPC Machine Controller Setup User's Manual (W568) 1-3 Product Configuration Item 1 1-7 1 Introduction to the Industrial PC 1-4 ID Information Label...
- マニュアル
... 150 MB/s Up to 190 MB/s Operating temperature 0 to 70°C *2 Operating humidity 10% to 95% (with no condensation) Storage temperature -40 to 100°C Storage humidity 10% to 95% (with no condensation) Life 1500 ...
- マニュアル
...H9 Ha Hb Hc Hd He Hf Application Timer and Holding Timer Settings Timer Timer Address T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf Holding timer #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Note 140 Operation setting(See note.) X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X ■ O F X X X X...
- マニュアル
...H9 Ha Hb Hc Hd He Hf Application Timer and Holding Timer Settings Timer Timer Address T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf Holding timer #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Operation setting (See note.) X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O ...
- マニュアル
... H'00000002 (-) Timer number specified by leftmost 2 digits of address. 0: 0.01 s 1: M:S 2: H:M P.18 Com Data 0000 36 Bit 8: T8 Bit 9: T9 Bit 10: Ta Bit 11: Tb Bit 12: Tc Bit 13: Td Bit 14: Te Bit 15: Tf 3.1 Variable Area (Data Range) List Address Data name Data range (unit) Remarks Page Holding timer bit status H'00000000 to H'000000FF (-) Bit 0: #0 Bit 1: #1 Bit 2: #2 Bit 3: #3 Bit 4: #4 Bit 5: #5 Bit 6: #6 Bit 7: #7 ---...
- マニュアル
...H9 Ha Hb Hc Hd He Hf Application Timer and Holding Timer Settings Timer Timer Address T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 Ta Tb Tc Td Te Tf Holding timer #0 #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 Note 140 Operation setting (See note.) X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W X ■ O F W...
- サポート
...化の過程や摩擦の結果として耐用寿命の終末付近で発生するもので、時間の経過と共に急激に増加します。 図1のtb点を指すもので、tb点はPLC・ユニット毎に異なります。 3項にPLCの耐用年数の考え方を説明致します。 図1: 故障発生率 初...
...ールワードの設定..................................................................................................................... 52 コネクタのピン配列と配線 .................................................................................................................... 53 端子台コネクタ ........................................................................................................................................ 53 上部:入力 ............................................................................................................................................. 53 下部:出力 ............................................................................................................................................. 54 ...
...C Control method 0000 hex Registers a target value comparison table and starts comparison. 0001 hex Registers a range comparison table and performs one comparison. 0002 hex Registers a target value comparison table. 0003 hex Registers a range comparison table. ...
- 商品情報
...FAQ00708 通常、リレーユニットにTaと表記されている端子には、内蔵リレーのa接点、Tb表記には、b接点が接続されています。この接続が、順動作方式です。Ta端子に内蔵リレーのb接点、Tb端子にa接点が接続されたタイプを先動作方式といい...
- 商品情報
...可能性があります。修理窓口へご相談ください。【4】電源を印加し、出力 の配線 (プラグイン形:4, 5, 6番、パネルマウント形:Tb、Tc、Ta) をはずした状態で、テストボタンを押してください。押した時にプラグイン形は5、6番間、パネルマウント形は...
- 商品情報
...ーを操作するなどの方法があります。リセット方法はお使いになる機種により異なります。●Fモード(積算)t:設定値 ta、tb、tc:計時値 種類動作信号スタート タイマの電源が印加されているときにシグナル信号(*1)がONすると計時を開始し...
- 商品情報
...い。・機種により選択できる動作モードが異なります。 動作モード動作Fモード積算Fモード【信号スタート】t:設定値 ta、tb、tc:計時値 ●基本動作タイマの電源が印加されているときにシグナル信号がONすると計時を開始します。シグナル信...
- 商品情報
...)にて選択した動作モードの詳細をご確認ください。 動作モード動作Fモード積算Fモード【信号スタート】t:設定値 ta、tb、tc:計時値 ●基本動作タイマの電源が印加されているときにシグナル信号(*2)がONすると計時を開始します。シグナ...