全 34 件が検索されました。(21 - 34件を表示)

  • ...プ:Code、データ:CRLF 68 9.プログラム ●異常メッセージ 1( 「ErrCode1」 、 「ErrCode2」 、 「ErrCode3」)の設定 【設定内容】 ErrCode1:&(W(1),*)+”.”+&(W(2),*)+”:”+(W(3),1)+”P”+&(W(4),1)+”.”+(*,*)+ ErrCode2:&(W(1),*)+”.”+&(W(2),*)+”:”+(W(3),1) +&(...

  • ...常メッセージ」 :”e(エラー番号)” :上記以外すべて ●受信メッセージ「b0_Recv」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 +”b”+”0”+&(w(4),4)+&(w(5),4)+&(w(6),4)+&(w(7),4)+&(w(8),4)+&(w(9),4) ① ② ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ (つづき)+&(w(10),4)++ ④ ⑤ ⑥ コード No. 内容 ① タイプ:定数 ASCII、データ:”$” ② “b” メッセージデータ:定数 ASCII ③ “0”...

  • カタログ

    ...9 U PT K 負荷側 7 + 15 8 − 1L ヒューズ U K CT L U (+) 電源電圧 三相4線式形K3FL-W□4 PT 電源側 N 1 2 3 u V V v v U u P1 P0 P2 1S k L 9 直流出力 負荷側 ヒューズ k 2 12 − 10 V(−) 形K3FL-W□3 K 1 L 単相3線式電源側 1 N 2 パルス出力 11 + U (+) 電源電圧...

  • カタログ

    ...S8EX-N015@@ (15 W) S8EX-N030@@ (30 W) AC(L) +V Fuse* INPUT Noise filter DC OUTPUT AC(N) -V Inrush Smoothing current circuit protection Rectifier *15 W: 2.5 A 30 W: 4.0A Rectifier/ Smoothing circuit Drive control Circuit Overcurrent detection circuit Voltage detection Overvoltage detection circuit Photocoupler S8EX-BP050@@ (50 W) S8EX-@P100@@ (100 W) S8EX-@P150@@ (150 W) +V AC(L) Fuse* INPUT Noise filter DC OUTPUT AC(N) -V Rectifier * 50 ...

  • マニュアル

    ...—” —ÈÖÖ\ÖÉ ZÖ\ZÉ š›ghL@O-$„… ”—ÈÉÖ\ÉÉ ™Ö\™É H}~*€Oƒ '2F œîghZ,g3Üž 89”•Ÿ ¡” —ÈÉÖ\ÉÉ¢ *6+¬­Ÿ ¡” —È™Ö\™ÉL@O-$„… £¤*€Oƒ ' ÅÆÇȖ € ” —ÈÉÖ\ÉÉ ™Ö\™É HœîghZ,g@O-$„…H ÊO2-' ¥Ê¦œîgh2F”—ȧÖ\§É *¨~*€Oƒ' W! ©4...

  • マニュアル

    ... 合 、電 源 間にサージアブソーバを接 続してサージを吸 収してください。 またノイズ等を避けるためにも形 E 6 L - H W 4 Cの配 線はできるだけ短くして使 用してください。 (4)電 源の投 入 時 、断 時に誤パルスが生じる場 合がありますの...

  • マニュアル

    ...E5GN Sensor input (See note 1.) Control output 100 to 240 VAC, 50/60 Hz 24 VAC, 50/60 Hz/24 VDC 85% to 110% of rated supply voltage 7.5 VA 5 VA/3 W 6 VA 3 VA/2 W (4 VA/2 W for current output) 10 VA 5.5 VA/4 W 10 VA 5.5 VA/4 W 5.5 VA 3 VA/2 W Temperature input type Thermocouple: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII Platinum resistance thermometer: Pt100, JPt100 Infrared temperature sensor: 10 to 70°C, 60 to ...

  • マニュアル

    ...R88M-H75030-B (750 W) 167.0 213.5 46.5 R88M-H1K130-B (1100 W) 185.5 232.0 46.5 2-27 Chapter 2 Design and Installation H OMNUC M-Series AC Servomotors with Resolvers (M) D 60-W/120-W (4,000 r/min) Standard Models (Without Brakes): R88M-M06040, R88M-M12040 8h6 dia. 50h7 dia. 7.4 dia. … Four, 5 dia. D 60-W/120-...

  • マニュアル

    ...24 bytes Destination device data Control output 1 +0 and +1 Data size *1 (32 bits) (Data type: U_EIPFlag) Control output 2 *2 +2 and +3 +4 and +5 +10 and +11 BOOL[32] EIPOutput.CommonControlFlag.W *4 EIPOutput.SensorHead1ControlFlag.F DWORD *5 BOOL[32] (Data type: U_EIPFlag) EIPOutput.SensorHead1ControlFlag.W *5 DWORD Control output 3 *3 EIPOutput.SensorHead2ControlReserve.F *6 BOOL[32] EIPOutput.SensorHead2ControlReserve.W *6 DWORD EIPOutput.CommandCode DWORD EIPOutput.CommandParam1 UINT EIPOutput.CommandParam2 UINT EIPOutput.CommandParam3 DINT (32 bits) Command code (CMD-CODE) +8 +9 EIPOutput.CommonControlFlag.F Data type *4 (32 bits) (Data type: ...

  • マニュアル

    ...ーの番地表示(※1) 0064∼0XXX Hex (0000 Hex) 0000∼0005 Hex 0000∼7FFF Hex 拡張割付メモリエリアの割り当て先 0:使用しない、1:DM、2:CIO、3:W、4: H、5:EM 拡張割付メモリエリアの先頭アドレス ※設定値 1(常時更新エリア)、設定値 2(初期設定エリア)または拡張割付メモリエ...

  • マニュアル

    ...署〉鵠D鯖ooo2133⇒誕 R脚o輪dir●6tl㎝HEXconv6偲㎞畠(RIDMOOOO).3)⇔ゆco測 →口81561誕1 PSBtoCPUUnitWriting NOOO鳩信㎞(W{DOOOO}C5}工蜘。 。 ㎝ ・琉ぴ債回‥1別品一蹴「・字w・4・●5・蹴い閑薩'.誕㌧・目oo 一 R6vgr●●頃1螂onno͡陪㎞一{W(DOOO切C5)工8声。 o㎝ '膏・扉 _●oooool311艶1331鮪1鵠1むooo1 、i罷丸鋸 '1'字rず・4・「ず …促当主 1 H巨XOO…on&倒卿...

  • マニュアル

    ... contents Hexadecimal Expansion Setting Area allocations m+98 0 to 5 0000 to 0005 hex m+99 0 to 32767 0000 to 7FFF --hex Note --- Expansion Setting Area allocations: 0: Not used; 1: DM; 2: CIO; 3: W; 4...

  • マニュアル

    ... points) = 32 points Power Consumption Less Than 80 W/Block Verify that the power consumption is less than 80 W per block. This example uses the following calculation: 1 GRT1-DRT Unit × 3 W = 3 W 4 GRT1-ID4 Units × 1 ...