全 34 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
....9 19.9 19.9 68.0 68.0 68.0 124.0 124.0 124.0 逆起電力 V・s/m 6.6 6.6 6.6 22.7 22.7 22.7 41.3 41.3 41.3 モータ定数 N/√W 4.90 6.93 8.43 9.85 13.96 17.03 17.97 25.44 31.14 相抵抗 Ω 5.5 2.8 1.8 15.9 8.0 5.3 15.8 7.9 5.3 相インダクタンス mH 1....
- 推奨代替品ガイド
...22,500 形S8VM-60005C 形S8JX-P60005N 34,000 形S8VM-60012C 形S8JX-P60012N 34,000 形S8VM-60015C 形S8FS-G60015C 32,000 形S8VM-60024C 形S8JX-P60024N 34,000 形S8FS-G60024C-W(※4) 33,500 形S8VM-15224C ※1 出力容量は40Wです。 ※2 出力容量は80Wです。 ※3 出力容量は105Wです。 ※4 並列運転にて。 DINレール取りつけ、カバー付き不足電圧検出機能付...
- カタログ
... Ω R88A-RR12015 R88D-1SN01H-ECT-51/-1SN02H-ECT-51 Regeneration process capacity: 24 W, 25 Ω R88A-RR12025 R88D-1SN150H-ECT-51 Regeneration process capacity: 60 W, 2.5 Ω R88A-RR30002R5 R88D-1SN75H-ECT-51 Regeneration process capacity: 60 ...
- カタログ
... capacity: 24 W, 15 Ω R88A-RR12015 R88D-1SN01H-ECT/-1SN02H-ECT Regeneration process capacity: 24 W, 25 Ω R88A-RR12025 R88D-1SN150H-ECT Regeneration process capacity: 60 W, 2.5 Ω R88A-RR30002R5 R88D-1SN75H-ECT Regeneration process capacity: 60 ...
- カタログ
...Output voltage DC output 120 W 11.7 A 17.5 A 23.3 A *5 20 A *6 Uninterrupted Normal operation Output of input voltage as-is Backup operation 24 V±5% Output terminal 480 W *4 24 VDC Push-in terminal block Alarm display at a load level of 110% or over (normal operation) Overload protection Alarm display at a load level of 110% or over and output voltage drop (backup operation) Alarm display cancellation at a load equal to or below the rated capacity (normal operation, backup operation) Battery Type Lithium-ion battery Rated voltage 14.4 ...
- カタログ
...Frequency band: 100 MHz S8FS-G Connections Block Diagrams S8FS-G015@@@ (15 W) S8FS-G030@@@ (30 W) S8FS-G050@@@ (50 W) AC(L) INPUT +V Fuse 250 VAC 15/30 W: 3.15 A 50 W: 4 A HBC -V Inrush current protection AC(N) DC OUTPUT Noise filter Rectifier Smoothing circuit Rectifier smoothing circuit Control circuit Over current detection circuit Voltage detection circuit Over voltage detection circuit Photocoupler S8FS-G100@@@ (100 W) S8FS-G150@@@ (150 W) +V AC(L) INPUT AC(N) Fuse 250 VAC 100 W: 8 A 150 W: 10 A HBC +V DC OUTPUT Noise filter -...
- カタログ
...ーブル引出方向(M12コネクタ) 1:ストレート 2:L形 ⑦ケーブル長 A:0.3m B:0.5m C:1m D:2m E:3m F :4m W:4.5m G:5m J:10m K:15m L :20m T :25m N :30m Z :35m P :40m X :50m ⑧コネクタ形状 0:片側コネクタ(M12プラグ) 1:両側コネクタ(M12ソケット/M12プラグ) 2:両側コネク...
- カタログ
...A: 0.3 m J: 10 m B: 0.5 m K: 15 m C: 1 m L: 20 m D: 2 m T: 25 m E: 3 m N: 30 m F: 4 m Z: 35 m W: 4.5 m P: 40 m G: 5 m X: 50 m Connector Shape 0: M12 plug on one end 1: Connectors on both ends: M12 socket/M12 plug 2: Connectors on both ends: M12 plug/M12 plug 3: Connections on both ends: M12 socket/M12 socket C: Connectors on both ends: M12 plug/RJ45 plug D: Connectors on both ...
- マニュアル
...R88M-H75030-B (750 W) 167.0 213.5 46.5 R88M-H1K130-B (1100 W) 185.5 232.0 46.5 2-27 Chapter 2 Design and Installation H OMNUC M-Series AC Servomotors with Resolvers (M) D 60-W/120-W (4,000 r/min) Standard Models (Without Brakes): R88M-M06040, R88M-M12040 8h6 dia. 50h7 dia. 7.4 dia. … Four, 5 dia. D 60-W/120-...
- マニュアル
...Power consumption *1. *2. X4 (4 lanes) up to Gen 2 PCIe PoE Card 11 W max. *1 Per PoE port 3 W max. *1*2 The total power consumption for the PCIe Connectors is 23 W max. (11 W + 4 x 3 W) The output power specification is limited to 3 W and does not comply with IEEE standard 802.3a f/t. IPC Application Controller User's Manual (I632) 4-21 4-2-7 PCIe PoE Connectors Specifications Additional Information 4 Specifications 4-3 Software Specifications This section provides the Software Specifications of the IPC Application Controller. 4-...
- マニュアル
... to 0005 hex 0 (0000 hex) 0000 to 7FFF hex - m+98 0 to 5 m+99 0 to 32767 - ● Expansion setting area allocations Expansion setting area allocations 0: Not used, 1: DM, 2: CIO, 3: W, 4: H, 5: EM First word of expansion setting area Expansion Setting Areas
* CS1W-PTS01-V1 does not support specifying an expansion setting area. First word: word o. (o = address specified in word m+99 in the area specified in word m+98 in the DM area) Memory area address Input No. 1 Input No. 2 o o+... - マニュアル
...Hex - - ●拡張割付メモリエリアの割り当て設定拡張割付メモリエリアの割り当て先 0:使用しない、1:DM、2:CIO、3:W、4:H、 5:EM 拡張割付メモリエリアの先頭アドレス ■拡張割付メモリエリア一覧
※CS1W-PTS01-V1 では拡張割付メモリエリアの指... - マニュアル
...ーの番地表示(※1) 0064∼0XXX Hex (0000 Hex) 0000∼0005 Hex 0000∼7FFF Hex 拡張割付メモリエリアの割り当て先 0:使用しない、1:DM、2:CIO、3:W、4: H、5:EM 拡張割付メモリエリアの先頭アドレス ※設定値 1(常時更新エリア)、設定値 2(初期設定エリア)または拡張割付メモリエ...
- マニュアル
...データ(ゼロ点) データ範囲エラーの番地表示(※1) 拡張割付メモリエリアの割り当て先 0:使用しない、1:DM、2:CIO、3:W、4:H、 5:EM 拡張割付メモリエリアの先頭アドレス 設定値 1(常時更新エリア)、設定値 2(初期設定エリア)または拡張割付メモ...
- マニュアル
...ーコード一覧」を参照してください。 ●受信メッセージ「RV_ERR_RES」の設定(異常メッセージ) 【設定内容】
+ +(W(2),2) +(W(3),1) +(W(4),2)+ + [2A0D] No. コードデータ名内容 1 (ヘッダ) タイプ:Hex、データ:#400000 2 (レングス)※1 タイプ:(0)(1Byte BIN)、設定範囲:3~7 3 (W(2),2) 終了... - マニュアル
...【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VS」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】
++"VS"+&(W(1),2)+"0"+&(W(3),1)+(W(4),18)+";"+&(W(13),4)+";"+&(W(14),4)+"/" ① ② ③ ④ ③ ④ ④ ③ ④ ③ ④ ③ +&(W(15),2)+"/"+&(W(16),2)+ + ④ No. ③ ④ ⑤ ⑥ コード ① <h>(ヘッダ) ② <a>(アドレス) $(R(1),2) 内容タイプ:ASCII、データ:”@0” (R(1),2):データを 2 バイ... - マニュアル
... contents Hexadecimal Expansion Setting Area allocations m+98 0 to 5 0000 to 0005 hex m+99 0 to 32767 0000 to 7FFF --hex Note --- Expansion Setting Area allocations: 0: Not used; 1: DM; 2: CIO; 3: W; 4...
- マニュアル
... points) = 32 points Power Consumption Less Than 80 W/Block Verify that the power consumption is less than 80 W per block. This example uses the following calculation: 1 GRT1-DRT Unit × 3 W = 3 W 4 GRT1-ID4 Units × 1 ...
- マニュアル
...power supply Total Limit NV3WMR20L 0.2A − 24V 0.09A Power consumption 5 V×0.65 A=3.25 W Usable capacity of external power supply 18.5 W (Total of usable power consumption) − 14.388 W= 4.162 W 0.65A ≤1.2A 0.462A ≤0.7A 14.258 W ≤18.5 W 0.173A ≤0.3A 24 V×0.462 A=11.088 ...
...プログラムで異常を検出します。 ●受信メッセージ「RW_RECV」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】
++(W(2),2)+(*,1)+(W(3),2)+(*,1)+(W(4),8)+(W(8),2)+ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ No. コード内容 ① <h>(ヘッダ) ② <a>(アドレス) &:順方向 Hex 変換(ASCII コードで受信したメッセージを Hex &(W(1),2) タイプ:ASCII、デー...