全 33 件が検索されました。(21 - 33件を表示)

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 5M 現行商品 デジタルファイバアンプ/高機能デジタルファイバアンプ E3X-DA11-S-25 2M 2017年3月 生産終了 生産終了案内 スマートファイバアンプ E3NX-FA11 2M 現行商品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 2M 現行商品 デ...

  • カタログ

    ....1 s: 100 loops 0.2 s: 150 loops 0.5 s: 150 loops 1 s: 150 loops 2 s: 150 loops CJ1G-CPU42P (LCB01) Operation cycle: Maximum number of loops Internal Operation 0.01 s: 20 loops 0.02 s: 25 loops 0.05 s: 25...

  • カタログ

    ...∼26.4V 消費電流 無負荷、Vcc=DC12∼24V、25℃において、15mA以下 出力信号 DC1∼5V(非リニア出力、 負荷抵抗10kΩ以上) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) 再現性 *3 ±0.3%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V (負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V (負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC26.4V 絶対最大定格出...

  • カタログ

    ...) DC10.8∼26.4V 消費電流 無負荷、Vcc=DC12∼24V、25℃において、15mA以下 出力信号 DC1∼5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) 再現性 *3 ±0.3%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC26.4V 絶対最大定格出...

  • カタログ

    ... mA max.), eco-function ON: 840 mW or less (consumption current 35 mA max.), and eco-function LO: 960 mW or less (consumption current 40 mA max.) Voltage range 4 to 20 mA DC Input impedance 204 kΩ±1% (Input: no-insulated) Repeatability F....

  • カタログ

    ...センサ入力 電圧範囲範囲入力インピーダンス DC4mA∼20mA DC1V∼5V 250Ω(入力非絶縁) 204kΩ±1% (入力非絶縁) 繰り返し精度 F.S./25℃ ±0.2% F.S. 表示精度 F.S. ±0.5%F.S. ±2digit 温度特性 F.S. ±1% F.S. 制御出力 負荷電源電圧: 24 VDC(20.4∼26.4 V) class2以下、 オープンコレクタ出力...

  • マニュアル

    ...囲) DC4.75~5.25V 消費電流無負荷, Vcc=5.0V において,15mA 以下出力信号 DC0.5~2.5V(非リニア出力、負荷抵抗 10kΩ) 精度 ±5%F.S(25℃特性) 再現性 *3 ±0.4%F.S. 最高出力電圧 DC3.1V(負荷抵抗 10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗 10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC10V 絶対最大定格出...

  • マニュアル

    ...、エコ機能 ON:840mW 以下(消費電流 35mA 以下) 、エコ機能 LO:960mW 以下(消費電流 40mA 以下) センサ入力範囲 DC4mA ∼ 20mA 繰り返し精度 F.S /25℃. ±0.2% F.S 表示精度 F.S. ±0.5%F.S. ±2digit ±1% F.S. 制御出力 負荷電源電圧:24 VDC (20.4 to 26.4 V) class2 以下、オープンコレクタ出力形 負...

  • マニュアル

    ... in Performance Among Models Item G3J-T Judgg mentt Value in catalog 1 to 25 s Ramp-up time set- Good ting Soft-start time lag Good Not listed Actual value 1 s: 1 s±20% 25 s: 25 s±25% 10 ms max. Celduc Electromatic 1 to 25 ...

  • マニュアル

    ...―ケース間 : 20MΩ以上 (DC500Vメガ) 200 1パルスあたりの電力量=10W・h×100=1kW・h 形KM20A□□ K 絶縁抵抗 3 設定例 7 F. S±25%(周囲温度25℃±5℃) 2 18s 形KM20A12で使用する変流器が100/1A( CT比=100) のときは、ロータリスイッチの「目盛4」でパルス出力単位を10W・hに設定すると 形...

  • マニュアル

    ...history, 40 table, 39 Expansion I/O Unit connectors, 13 description, 13 Indicators, 13 F-G factory computer, 2 FIT, 22 for writing data, 15 RS-232C Interface, 11 flag, 28 format Intel HEX, 25 Motorola ...

  • マニュアル

    ... loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.02 s: 35 loops 0.05 s: 70 loops 0.2 s: 150 loops 0.5 s: 150 loops 2 s: 150 loops CJ1W-CPU42P (LCB01) 0.01 s: 20 loops 0.1 s: 25 loops 1 s: 25 loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.02 ...

  • 商品情報

    ... 形E2E-X10ME□-□ *2 形E2E-X10MF□-□ *2M30形E2E-X10E□-□ *2 形E2E-X10F□-□ *2 形E2E-X18ME□-□ *2 形E2E-X18MF□-□ *2種類サイズ形式使用周囲温度保護構造E2E(小径タイプ)-E2E-C□-□-□ E2E-S□-□-□-25~+70℃ *1IP67 *1 ただし、氷結・結露しないこと。*2 E2Eシリーズの直流3線式およびM8サイズのACタイプは2022年3月に生産...