全 33 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...電圧範囲) DC10.8~26.4V 消費電流 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 出力信号 DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) 再現性 *3 ±0.3%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格 電源電圧 DC26.4V 絶対最大...
- 商品情報
...電圧範囲) DC10.8~26.4V 消費電流 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 出力信号 DC1~5V(非リニア出力、 負荷抵抗10kΩ) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) ±2%F.S.~±7.5%F.S.(25℃特性) 再現性 *3 ±0.2%F.S. ±0.3%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ) 絶対...
- 商品情報
...電圧範囲) DC10.8~26.4V 消費電流 無負荷、 Vcc=DC12~24V、 25℃において、 15mA以下 出力信号 DC1~5V(非リニア出力、負荷抵抗10kΩ) 精度 ±5%F.S. (25℃特性) 再現性 *3 ±0.7%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC26.4V 絶対最大...
- 商品情報
...40mA以下) センサ入力 範囲 電圧範囲 DC4mA~20mA DC1V~5V 入力インピーダンス 250Ω(入力非絶縁) 204kΩ±1%(入力非絶縁) 繰り返し精度 F.S./25℃ ±0.2% F.S. 表示精度 F.S. ±0.5%F.S. ±2digit 温度特性 F.S. ±1% F.S. 制御出力 負荷電源電圧: 24 VDC(20.4~26.4 V) class2以下、 オープンコレク...
- 商品情報
...イラルチュー ブつき、機械的強 度にすぐれる 使用周囲温度: -60~+350℃ ファイバ外被材 質:SUS 形E3X-NT/NV 190(2,100) *1 φ1(φ0.15) 形E32-T61-S 25 mm 形E3X-NM 180(2,000) *1 φ1(φ0.2) 形E3X-NVG 18(130) *2 φ1(φ0.5) 150℃ *3 サイドビュー 微小ワーク検出 使用周囲温度: -40~+150℃ ファイバ外...
- 推奨代替品ガイド
...9,800 15,400 形E3X-DA11RM-S-15 2M 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11RM-S-21 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11-S-25 2M 形E3X-HD11 2M 9,800 形E3NX-FA11 2M 15,700 形E3X-DA11-S-3 2M 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11-S-4 2M 推奨代替商品はありません。 ― 形E3X-DA11-S-6 2M 形...
- 推奨代替品ガイド
...続 1.25W 以下・通信カプラユニットに接続 0.90W 以下 センサ入力範囲 DC4mA ~ 20mA 4~20mA 繰り返し精度F.S ±0.2% F.S.(25℃) ±0.2% F.S.(25℃) 表示精度F.S ±0.5%F.S. ±2digit - 温度特性F.S ±1% F.S. ±0.4% F.S.(0~55℃) 消費電力 制御出力 ・負荷電源電圧:24 VDC (20.4 to 26.4 V) class2 以...
- 生産終了品/推奨代替品
...品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 5M 現行商品 デジタルファイバアンプ/高機能デジタルファイバアンプ E3X-DA21-S-25 2017年3月 生産終了 生産終了案内 スマートファイバアンプ E3NX-FA21 2M 現行商品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 2M 現行商品 デジ...
- カタログ
... 速で受け取り補 正することで、 より指 令 値に近い軌 跡 制 御を実 現します。 サーボサイクルサーボサイクル 25 μ s 25 μ s 指令値指令値 実測値実測値 Flexible マルチベンダ対 応で最 適 な機 器 構 成が可 能 マルチベンダのアクチュエータ・スケ...
- カタログ
...∼26.4V 消費電流 無負荷、Vcc=DC12∼24V、25℃において、15mA以下 出力信号 DC1∼5V (非リニア出力、負荷抵抗10kΩ以上) 精度 ±3%F.S.(25℃特性) 再現性 *3 ±0.3%F.S. 最高出力電圧 DC5.7V(負荷抵抗10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC26.4V 絶対最大定格出...
- カタログ
...28.8 V (Cannot be changed.) Abnormal current tripping *2 Setting range: 0.5 to 3.8 A (in 0.1-A increments) Abnormal total current tripping Branch outputs are cut off when the total output current is more than 27 A for 1 ...
- マニュアル
...囲) DC4.75~5.25V 消費電流無負荷, Vcc=5.0V において,15mA 以下出力信号 DC0.5~2.5V(非リニア出力、負荷抵抗 10kΩ) 精度 ±5%F.S(25℃特性) 再現性 *3 ±0.4%F.S. 最高出力電圧 DC3.1V(負荷抵抗 10kΩ) 最低出力電圧 DC0V(負荷抵抗 10kΩ) 絶対最大定格電源電圧 DC10V 絶対最大定格出...
- マニュアル
...域1 下限値(上位) S+2 帯域1 上限値(下位) S+3 帯域1 上限値(上位) #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 帯域1 割込タスクNo. S+25 帯域6 下限値(下位) S+26 帯域6 下限値(上位) S+27 帯域6 上限値(下位) S+28 帯域6 上限値(上位) S+29 帯域6 割込タスクNo. #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 割...
- マニュアル
...域1 下限値 (上位) S+2 帯域1 上限値 (下位) S+3 帯域1 上限値 (上位) #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 帯域1 割込タスクNo. S+25 帯域6 下限値 (下位) S+26 帯域6 下限値 (上位) S+27 帯域6 上限値 (下位) S+28 帯域6 上限値 (上位) S+29 帯域6 割込タスクNo. #00000000∼FFFFFFFF(注) #00000000∼FFFFFFFF(注) 割...
- マニュアル
...-A increments) 3.8 A (Cannot be changed.) Abnormal current tripping type Standard (default) Extended time (Cannot be changed.) Abnormal total current tripping Branch outputs are cut off when the total output current is more than 27 A for 1 ...
- マニュアル
... loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.02 s: 35 loops 0.05 s: 70 loops 0.2 s: 150 loops 0.5 s: 150 loops 2 s: 150 loops CJ1W-CPU42P (LCB01) 0.01 s: 20 loops 0.1 s: 25 loops 1 s: 25 loops Operation cycle: Maximum number of loops 0.02 ...
- マニュアル
... FFFF hex (See note.) S+1 Upper word of range 1 lower limit S+2 Lower word of range 1 upper limit S+3 Upper word of range 1 upper limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) Range 1 interrupt task number ...
- マニュアル
... FFFF hex (See note.) S+1 Upper word of range 1 lower limit S+2 Lower word of range 1 upper limit S+3 Upper word of range 1 upper limit 0000 0000 to FFFF FFFF hex (See note.) Range 1 interrupt task number ...
- マニュアル
... Sensor (FH-SMDA-GS050B) ..............................................................................................................24 Failsafe Measures (FH-SMDA-GS050B).......................................................................................................24 Warm-up (FH-SMDA-GS050B)......................................................................................................................25 Camera Installation (FH-SMDA-GS050B) .....................................................................................................25 Connection and Operation with the Robot (FH-SMDA-GS050B) ..................................................................25 LED Safety (FH-SMDA-GS050B) ..................................................................................................................25 Camera Calibration Target (FH-XCAL-...
- 生産終了品/推奨代替品
...品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 5M 現行商品 デジタルファイバアンプ/高機能デジタルファイバアンプ E3X-DA11-S-25 2M 2017年3月 生産終了 生産終了案内 スマートファイバアンプ E3NX-FA11 2M 現行商品 スマートファイバアンプ E3X-HD11 2M 現行商品 デ...