全 83 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- マニュアル
... coupling, do not apply an excessive being, compressing, or tensile force. 200 dia. holes ■ COUPLING Hexagon socket head setscrew M3×4 (4 places) 5.5 2.8 22 (11) (16.4) 5.5 2.8 6dia. H8 15dia. Suitability for Use ■ RATING Maximum response frequency Phase different of output Starting torque Moment of inertia Slewing speed Shaft loading Ambient temperature Ambient humidity 7.5 2.8 ■ OUTLINE DRAWING (1) Do not use the product in excess of the rated voltage. Applying voltages beyond the rated voltage range may cause the product to break or burn; During operating, if applying voltages ...
- マニュアル
...holes 15 10 39 5 5dia.CORD 8 COUPLING Hexagon socket head setscrew M3×4 (4 places) ■ MOUNTING 2.8 22 5.5 (11) (16.4) 5.5 2.8 6dia. H8 15 dia. 30± 0.2 dia. +0.1 200 dia. holes Suitability for Use ■ RATING Item MARK FOR THE STARTING POINT OF Z Three,M3 Depth 7 0° 12 TRACEABILITY INFORMATION: Representative in EU: Manufacturer: Omron Europe B.V. Omron Corporation, Wegalaan 67-69 Shiokoji Horikawa, Shimogyo-ku, 2132 JD Hoofddorp, Kyoto 600-8530 JAPAN The Netherlands Shanghai Factory No.789 Jinji Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone,...
- マニュアル
...問い合わせいただけます。 1.6 φ9±0.2 取り付けについて -0.005 -0.015 ■外形寸法図 使用上の注意 FAX φ2 H8 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp ●その他のお問い合わせ納期・価格・サンプル・仕様書は貴社のお取引先、または貴社担当オムロン販売員にご相談くださ...
- マニュアル
... 2 :Pin No. of -HRL type (RESET) Socle * ** Modèle P2CF-08, P2CF-11 Socle à connexion avant 〕 D Note:Less application time than this minimum values may cause no output. t Rt (POWER) Dimensions * :H3CR-...
- マニュアル
...ࠤ࠶࠻ Model P2CF-08, P2CF-11 Front connection socket ශਭP3G-08, P3GA-11 䘔ᨈᓝ ᒻ P3G-08, P3GA-11 㧙 ⵣ㕙ធ⛯࠰ࠤ࠶࠻ Model P3G-08, P3GA-11 Back connection socket ᰬᓅഴ * : H3CR-H8(R)L H3CR-HRL ާ** : * : H3CR-H8(R)L H3CR-HRL ި ާ** : േ࠴ࡖ࠻ J Rt: ᴶቅ⭫Ⓠᓊ⭞ᰬ䰪 S ㌱ࡍ; 0.1s M ㌱ࡍ; 2s ⌞φ㤛ቅӄ↚ᓊ⭞ᰬ䰪θᰬ䰪㔝⭫ಞሼᰖ䗉࠰Ⱦ t: 䇴ᇐⲺᰬ䰪 *1: (Ry on)⽰ *2: -HRLශਭⲺᕋ...
- マニュアル
... Dimensions Ø 31.500 4x M5 x 0.8 A 8.0 Ø 5.000 +0.012 0.000 H7 7.0 Ø 65.00 4x 90° Ø 52.50 0.000 Ø 40.000 -0.039 h8 45° Ø 20.000 +0.021 0.000 H7 6.0 6.00 9.00 12.00 28.00 Figure 8-5. Robot Flange Dimensions. (A) Bolt Circle. Units are mm. Tolerances, if not specified: 1 Place Decimals: ±0.50 2 Place Decimals: ±0.10 3 Place Decimals: ±0.05 Angular Dimensions: ±0.5° 05173-060 M Viper 650/850 Robot ...
- マニュアル
... read by programs. Interpret the value as a set of bit flags, each of which indicates a corresponding condition. Value Description ^H1 Reserved for future use. ^H2 Reserved for future use. ^H4 ESTOP circuit is open (see note below). ^...
- マニュアル
... flange. Ø 31.500 4x M5 x 0.8 A 8.0 Ø 5.000 +0.012 0.000 H7 7.0 Ø 65.00 4x 90° Ø 52.50 0.000 Ø 40.000 -0.039 h8 45° Ø 20.000 +0.021 0.000 H7 6.00 9.00 12.00 6.0 28.00 Figure 8-19. Tool Flange Dimensions for Viper Robots - (A) is Bolt Circle. (units in mm) 8.8 Front Panel Dimensions The following figure provides Front Panel enclosure dimensions. 41 mm 152 mm 140 mm 125 mm Ø 4 mm 76 mm...
- マニュアル
...j n 0.040 A B Ø 50 mm 90° b 0.02 B A R 0.3 mm 1 mm x 45° 1 mm x 45° A A B 0 Ø 63 mm -0.046 H8 r n 0.02 A B 2-1-4 Ø 31.5 mm +0.025 0 H7 4 X Ø 5.5 mm THRU M6 x 1.0 6H THRU j n 0.2 A B C Front Panel Dimensions The Front Panel dimensions are provided below. i4L Robots with EtherCAT User's Manual (I659) 2-5 2 Specifications 152 140 125 M4 ...
- マニュアル
...常 [ H5 ] 8 1-7.CPUユニットが不良 [ H6 ] 9 1-8.I/Oテーブル未登録 [ H7 ] 9 1-9.簡易バックアップリストア異常 [ H8 ] 9 1-10.CPUユニットのメモリが不良 [ HA ] 10 1-11.CPUユニットが不良 [ Hb] 10 1-12.ルーチングテーブル論理異常 [ HC ] 10 1-13.I/Oリフレッシ...
- マニュアル
...ドレス設定異常 CPU ユニットが不良 赤点滅 消灯 H6 赤点滅 消灯 H7 I/O テーブル未登録 赤点滅 ― H8 簡易バックアップのリストアの失敗 赤点滅 ― H9 I/O バス異常 赤点滅 ― HA CPU ユニットメモリ異常 赤点滅 消灯 Hb CPU ユニットとのイベントサービ...
- マニュアル
...します。 正常読み出し後、消灯します。 参 考 メモリカードからのリストアに失敗した場合、前面 7 セグメント LED に「H8」とエラー表示されます。 メモリカードのデータが正しくない可能性がありますので、バックアップ操作が正常に完了した...
- マニュアル
...を確認してから、リストアを行ってください。 ・ メモリカードからのリストアに失敗した場合、前面 7 セグメント LED に「H8」とエラー表示されます。 メモリカードのデータが正しくない可能性がありますので、バックアップ操作が正常に完了...
- マニュアル
...φSh7 φD1 4-Z2 φD2 T F1 □C2 4-φZ1 F2 LR G LM キー・タップ部寸法 QK b *2. 形 R88G-HPG50 □、R88G-HPG65 □は、 公差 “h8” となります。 t1 商品形式と外形寸法 64 C2 750W 1/11 形 R88G-HPG20A11750B □ (200 1/21 形 R88G-HPG32A21750B □ V) 1/33 形 R88G-HPG32A33750B □ h 2 LM LR C1 M(深さ L) 2-61 OMNUC G5 シリーズ AC サーボモータ/ドライバ ユーザ...
- マニュアル
...法 Ø 31.500 4x M5 x 0.8 A 8.0 Ø 5.000 +0.012 0.000 H7 7.0 Ø 65.00 4x 90° Ø 52.50 0.000 Ø 40.000 -0.039 h8 45° Ø 20.000 +0.021 0.000 H7 6.0 6.00 9.00 12.00 28.00 図8-5. ロボットフランジ寸法(A) ボルト円。 単位はmmです。 特に指定なき場合の公差: 小数点第一位: ±0.50...
- マニュアル
...値 説明 ^H1 今後の使用のための予備 ^H2 今後の使用のための予備 ^H4 ESTOP 回路が開いています(下記参照)。 ^H8 HIGH POWER ボタンが押されています(下記参照)。 ^H10 非常停止チャネル 1リレーオープン ^H20 非常停止チャネル 2リレーオープン ^H40 フロントパ...
- マニュアル
...法 Ø 31.500 4x M5 x 0.8 A 8.0 Ø 5.000 +0.012 0.000 H7 7.0 Ø 65.00 4x 90° Ø 52.50 0.000 Ø 40.000 -0.039 h8 45° Ø 20.000 +0.021 0.000 H7 6.0 6.00 9.00 12.00 28.00 図8-19. Viperロボットのツールフランジ寸法 - (A)はボルト円。 (単位:mm) 8.8 フロントパネルの寸法次の図に...
- マニュアル
...j n 0.040 A B Ø 50 mm 90° b 0.02 B A R 0.3 mm 1 mm x 45° 1 mm x 45° A A B 0 Ø 63 mm -0.046 H8 r n 0.02 A B Ø 31.5 mm +0.025 0 H7 EtherCAT タイプ スカラロボット i4L ユーザーズマニュアル (SBCE-496) 4 X Ø 5.5 mm スルー M6 x 1.0 6H スルー j n 0.2 A B C 2-...
- マニュアル
..._D1_ Codabar(NW-7) メ ニ ュ ーシー ト C/Dを計算 し ない(工場出荷時の設定) コマン ド H7 _H7_ C/Dを計算する H6 H8 C/Dを転送 し ない H9 _H9_ ST/SPを転送 し ない(工場出荷時の設定) F0 _F0_ ST/SP: ABCD/ABCD F3 メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 _...
- マニュアル
..._D1_ Codabar(NW-7) メ ニ ュ ーシー ト C/Dを計算 し ない(工場出荷時の設定) コマン ド H7 _H7_ C/Dを計算する H6 H8 C/Dを転送 し ない H9 _H9_ ST/SPを転送 し ない(工場出荷時の設定) F0 _F0_ ST/SP: ABCD/ABCD F3 メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 _...