全 307 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 商品情報
...STC-S133P-IAL 25fps S IRCF、ケース、S マウント STC-S133N-IACS 30fps CS IRCF、ケース、CS マウント STC-S133P-IACS 25fps CS IRCF、ケース、CS マウント USB3.0(UVC) STC-S133UVC-BL カラー 60fps 1/3.2 ー IRCF、ボード、マウントなし、コネクタ下出し STC-S133UVC-BLL S IRCF、ボード、S マウント、コネクタ下出し STC-S133UVC-BLCS CS IRCF、ボー...
- 商品情報
...リーズ M-BPAUP2Rシリーズ ・サンワサプライ㈱ オプトマウスイオシリーズ MA-IHシリーズ ・㈱バッファロー 無線光学式マウス BOMU-W24A/BL ・マイクロソフト㈱ Compact Optical Mouse U81シリーズ ・ロジクール㈱ オプティカルマウスUSB MDO-30シリーズ トラックボール --- --- 推奨品 ・㈱創朋 使...
- 商品情報
.../種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) DINレール端子台 形XW5T-P1.5-1.1-1(BL)/形XW5G-P1.5-1.1-1 形XW5T-P1.5-1.2-1(BL)/形XW5G-P1.5-1.2-1 形XW5T-P1.5-2.2-1(BL)/形XW5G-P1.5-2.2-1 形XW5T-P1.5-1.1-2(...
- 商品情報
... 16.7 形XW5G-P4.0-2.2-1 *より線の場合。 アクセサリ 短絡バー 形XW5T-P1.5-□用 外観 極数 色 形式* 用途説明 2 赤(RD) 青(BL) 黄(YL) 形XW5S-P1.5-2□ 端子台間の渡り配線用金具です。 3 形XW5S-P1.5-3□ 4 形XW5S-P1.5-4□ 5 形XW5S-P1.5-5□ 10 形XW5S-P1.5-10□ *形式中の□内には被覆...
- 商品情報
...定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 定格 中継用 標準端子台 形式 形XW5T-P1.5-1.1-1(BL) 形XW5T-P2.5-1.1-1(BL) 形XW5T-P4.0-1.1-1(BL) 外観/内部配線 1段1:1 1段 1:1 1段 1:1 適 合 電 線 範 囲 * 1 より線 0.08mm 2 ~1.5mm 2 0.14mm 2 ~2.5mm 2 ...
- 商品情報
...をご参照ください。) 形XW6T-COM2.5X□□□□ 形XW6T-COM2.5 短絡バー 外観 適合端子台 極数 被覆色 形式* 用途説明 形XW6T-COM1.5X□□□□ 2 赤(RD) 青(BL) 黄(YL) 形XW5S-P1.5-2□ 端子台間の渡り配線用金具です。 3 形XW5S-P1.5-3□ 4 形XW5S-P1.5-4□ 5 形XW5S-P1.5-5□ 10 形XW5S-P1.5-10□ 形XW6T-COM2.5X□□□□ 2 赤(RD) 青(...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 2JCIE-BL ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...
- 推奨代替品ガイド
...リミット・スイッチ 形BLシリーズ 生産終了のお知らせ...
- カタログ
...[-] BL データシート...
...内 2018/07 センサ リレー FAシステム機器 電源/周辺機器他 Page top Home> 新商品のご案内> 2018/07 環境センサ 2JCIE-BL 身の回りの様々な環境情報をセンシング 環境センサ(USB型) 2JCIE-BU 身の回りの様々な環境情報をセンシング IoT液体流量センサ E8FC 水溶性ク...
- 推奨代替品ガイド
...KRS-34-B お取引商社様にお問合せください。 K3FK-RS-3A-C KRS-3A-C お取引商社様にお問合せください。 K3FK-RS-3A-R/BL KRS-3A-R/BL お取引商社様にお問合せください。 K3FK-RS-4A-C KRS-4A-C お取引商社様にお問合せください。 K3FK-RS-4A-J KRS-4A-J お取引商社様に...
- 推奨代替品ガイド
...圧は、DC24V → DC90Vに変わりますので、ご注意ください。 ※6. 減速機付モータは、上記代替モータに、東洋精密造機(IMT)のBMタイプ/BLタイプ減速機を取り付けることでご対応ください。 6 異なる特性比較 ●DCサーボモータ形式項目 生産終了商品 推奨代替...
- 推奨代替品ガイド
...プン価格 STC-BBS163U3V STC-BBS163U3X オープン価格 STC-BBS163U3V-AVF096 STC-BBS163U3X-AVF096 オープン価格 STC-BBS163U3V-BC STC-BBS163U3X-BC オープン価格 STC-BBS163U3V-BL STC-BBS163U3X-BL オープン価格 STC-BBS163U3V-VF096 STC-BBS163U3X-VF096 オープン価格 STC-BBS43U3V STC-BBS43U3X オープン価格 STC-BBS43U3V-AVF096 STC-BBS43U3X-AVF096 オープン価格 STC-BBS43U3V-BC STC-BBS43U3X-BC オープン価格 STC-BBS43U3V-...
- 推奨代替品ガイド
...E C トータルカウ 電圧入力ンタ *1 *2 *3 *4 *5 生産終了商品形H7EC-B 形H7EC-BM 形H7EC 形H7EC-M 形H7EC-BL 形H7EC-BLM 形H7EC-L 形H7EC-LM 形H7EC-BV 形H7EC-BVM 形H7EC-V 形H7EC-VM 形H7EC-BVL 形H7EC-BVLM 形H7EC-VL 形H7EC-VLM 推奨代替商品 形H7EC-N *1*2*3 形H7EC-NV *1*2*3 フリー電圧入力 形H7EC-FBV...
...2JCIEシリーズを紹介します 【公開日】2018/12/03 【時間】1:24 保守・メンテ 情報化 効率化(業務・作業) 環境対応 NO IMAGE 2JCIE-BL 環境センサ NO IMAGE 2JCIE-BU 環境センサ(USB型) 様々な環境情報をセンシングし、新しいIoTシステム開発を容易に実現する オムロンのセンサ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...入力) 形G3NA-2□□B-UTUタイプ形G3NE 形G3F 形G3H フォト・トライアック・カプラ 有 スイッチ 形G3NE 形G3TA-OA 形G3PE-2□□BLタイプ形G3PH、形G3F、形G3H、 形G3R-OA 形G3S、形G3CN フォト・トライアック・カプラ フォト・カプラ 形G3CN 直流負荷用 電源/周辺機器 形G3FD、形G3HD-X03 形G3TA-OD 形G3NA-D...
- 技術解説/使用上の注意事項
...お問い合わせ 0120-919-066 最新情報は 形G3PH AC240/480V 75A、150A 8台 4台 入力の定格電圧 DC5∼24V 共通事項 形G3PE-BLタイプは2台です。 形G3PE-BLタイプは1台です。 形G3PA-BLタイプは2台です。 形G3PA-BLタイプは1台です。 形G3NAの-UTUタイプは2台です。 形G3NAの-UTUタイプ...
- 生産終了品/推奨代替品
...きます。 生産終了品一覧 ※形式で検索したい場合は、生産終了品/推奨代替品のページから検索ください。 1051, 2051 2JCIE-BL 2JCIE-BU 2JCIE-EV 2JCRT 3F7R-P01 3F7R-P1H 3F88L-120A, R88A-E11 3F88L-130 / 130D / 132 / 155 3F88L-155 3F88L-160 / 162 3F88M-10R / -8R 3F88M-115 3F88M-116 3F88M-240 3F88M-240A / 50A 3F88M-241A 3F88M-50 3F88M-DRT141 3G2S6 3G2T4 3G2V8 3G3EV 3G3FV 3G3FV-PDRT1-SINV1 3G3HV 3G3IV (-V1) 3G3IV (-...
- オンラインストア
... 100V 750VA/600W 正弦波 ー 型式 入力電圧 出力容量 バックアップ時出力波形 ラックマウント ラインインタラクティブ方式(BLシリーズ) 期待寿命10年のリチウムイオンバッテリを搭載 BL100T 100V 1000VA/900W 正弦波 ー BL75T 100V 750VA/680W 正弦波 ー BL50T 100V 500VA/450W 正弦波 ー ラ...
- 商品情報
...考え方 (A):各温調器の電圧出力(SSR駆動用)の最大負荷電流 (B):SSRの入力電流 (A)÷(B)=接続可能台数となります。 *1. 形G3PE-BLタイプは2台です。 *2. 形G3PE-BLタイプは1台です。 *3. 形G3PA-...