全 98 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • マニュアル

    ...[0645917-4D] E53-AK オプションユニット 取扱説明書 (日/英/伊/独/仏/西語)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ーティング特定客先 コーティング特定客先 生産終了商品形C28P-CDR-AN 形C60P-CDR-AN 形C28P-CDR-D-KL 形C28K-CDT-DD 形C60P-CDS1-AK 形C60P-CDR-D-NT 形C40P-EDR-D-NT 形C16P-ID-NT 形C28P-CDS1-A-K 商品コード 推奨代替商品 標準価格(¥) C28P-2508H C60P-6952F C28P-2906G C28K-7000E C60P-6951H C60P-6955M C40P-4511F C16P-1110C C28P-2905R 7...

  • ...月 Sysmac Studio Version 1.62へのバージョンアップに伴う改訂 AJ 2025年7月 Sysmac Studio Version 1.63へのバージョンアップに伴う改訂 AK 2025年10月 Sysmac Studio Version 1.64へのバージョンアップに伴う改訂 AL 2026年1月 Sysmac Studio Version 1.65へのバージョンアップに伴う改訂 AM 2026年7...

  • 推奨代替品ガイド

    ...49±0.4 72±0.3 1 接続(内部接続、端子配置) 生産終了商品 推奨代替商品 形S3S-□10-US 形S3D2-□-US 形S3S-A 形S3D2-AK/-AKD 検出スイッチ(1) 検出スイッチ(2) INPUT INPUT DC 信号 0V +12V 入力 DC 同期 0V +12V 入力 7 10 8 9 11 12 * 最大20mA (最大100mA) ** 1 2 3 4 5 6 Tc Ta Tb 7 8 9 +12V IN 1...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了商品形式 仕様 推奨代替商品商品コード 形式 仕様 商品コード 形S3S-A10 AC110/120/220/240 S3SA5115C 形S3D2-AK *2 AC100-240V S3D21020C 標準価格(¥) 11,000 形S3S-A10 AC100/110/200/220 S3SA5100E 形S3D2-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...センサコントローラ 形S3S-A2/B2/C2 生産中止のお知らせ 生産終了商品 推奨代替商品 センサコントローラ 形S3D2-AK 形S3D2-BK 形S3D2-CK 形S3S-A2 形S3S-B2 形S3S-C2 1998年3月末生産終了 生産終了商品との相違点 推奨代替商品をご利用いただいた場合の...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...A8N A8W A9P A9S A9T AAP2, 1VAS-1, 1ZAS, 1AAS-1, 1SAT4, 2SAT4, 1ZAT4 AB / EB AB□F / EB□F AF, ZF, XF AGD-N2 / NY2 / U AGF-1 / 2 / 1P AGF-B3 / C4 / D3 / E4 AGS AK AK-S AMD AMVL AMVS APR-S APSL / ASL ATS ATSS Automation Control Environment (ACE) AW, DW B1T B3D B3DA B3F-8 B3M B5W-LA01 STD B5W-LD0101-1 / 2 B71A B7A B7AP BL C1000H, C2000H C1000HF C120 C120F C20 C200H C200H-AD□□□ C200H-ASC□□ C200H-B7A□□ C200H-CP114 C200H-CT021 C200H-DAC01 C200H-DA□□□ C200H-IDS01-V1 C200H-I□□□□ / O□□□□ / ID□□□ / ...

  • 商品情報

    ...でご確認いただけます。 UL規格におけるカテゴリ分類 形式 定格 規格番号 ファイルNo. カテゴリ Listed/Recognition分類 形S3D2-AKB-US、-AK-US 形S3D2-CKB-US、-CK-US 形S3D2-BK-US 入力: 100~240V AC 50/60Hz 出力: 3A 250V AC(Resistive) UL508 E41515 NRNT2 Recognized 形S3D2-CCB-US、-CC-US 入力: 100~240V AC 50/60Hz 出力: 100mA 30V DC UL508 NRNT2 Recognized ペー...

  • 商品情報

    ...もご確認ください。 電源/周辺機器他 UL認証 形式 定格 規格番号 Class番号 ファイルNo. 形S3D2-AKB-US 形S3D2-CKB-US 形S3D2-CK-US 形S3D2-AK-US 形S3D2-BK-US 入力: 100~240V AC 50/60Hz 出力: 3A 250V AC 抵抗負荷 CSA C22.2 No14 3211 03 LR45951-75 形S3D2-CCB-US 形S3D2-CC-US 入力: 100~240V AC 50/60Hz 出力: 100mA 30V DC CSA C22....

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...A8N A8W A9P A9S A9T AAP2, 1VAS-1, 1ZAS, 1AAS-1, 1SAT4, 2SAT4, 1ZAT4 AB / EB AB□F / EB□F AF, ZF, XF AGD-N2 / NY2 / U AGF-1 / 2 / 1P AGF-B3 / C4 / D3 / E4 AGS AK AK-S AMD AMVL AMVS APR-S APSL / ASL ATS ATSS Automation Control Environment (ACE) AW, DW B1T B3D B3DA B3F-8 B3M B5W-LA01 STD B5W-LD0101-1 / 2 B71A B7A B7AP BL C1000H, C2000H C1000HF C120 C120F C20 C200H C200H-AD□□□ C200H-ASC□□ C200H-B7A□□ C200H-CP114 C200H-CT021 C200H-DAC01 C200H-DA□□□ C200H-IDS01-V1 C200H-I□□□□ / O□□□□ / ID□□□ / ...

  • カタログ

    ... function No Yes No No Yes Yes No Yes Yes Features Model S3D2-DK Single-function with one input/output (two circuits) S3D2-EK Single-function with two inputs/one output (AND/OR operation) S3D2-AK * Flip-flop function with two inputs/one output S3D2-BK S3D2-CK * Multi-function with two inputs/one output S3D2-CC * Single-function with two inputs/one output S3D2-AKD S3D2-CKD Multi-function with two inputs/one output S3D2-CCD * Models compatible with Sensors for PNP connections are also available. These model numbers have the suffix B (e.g., S3D2-AKB) Differences ...

  • カタログ

    ... function No Yes No No Yes Yes No Yes Yes Features Model S3D2-DK Single-function with one input/output (two circuits) S3D2-EK Single-function with two inputs/one output (AND/OR operation) S3D2-AK * Flip-flop function with two inputs/one output S3D2-BK S3D2-CK * Multi-function with two inputs/one output S3D2-CC * Single-function with two inputs/one output S3D2-AKD S3D2-CKD Multi-function with two inputs/one output S3D2-CCD * Models compatible with Sensors for PNP connections are also available. These model numbers have the suffix B (e.g., S3D2-AKB) Differences ...

  • マニュアル

    ...Version Information The information in this document describes features and functionality for the LD-60/90/90x AMR using the following hardware and software versions. • AMR Core Version: Rev. B • Software Version: FLOW Core v4.1.9 • Docking Station Hardware Version: Rev. ...

  • マニュアル

    ... the documentation. Version Information The information in this document describes features and functionality for the LD-250 AMR using the following hardware and software versions. • AMR Core Version: Rev. C • Software Version: FLOW Core v4.1.9 • Docking Station Hardware Version: Rev. ...

  • マニュアル

    ...) (K) (N) (O) (P) (Q) (R) (AL) (S) (T) (U) (V) 85 to 264 VCA, 6A (Y) (W) XMCP (Z) (X) (AA) XFP 85 to 264 VAC, 6.5A (AB) (AK) (AC) DB15m (AJ) XUSR (AF) *1 (AE) (AD) Force/EXPIO RS-232C Single-phase, 200 to 240 (AI) (AG) Connect an encoder for another conveyor to this side. (AH) The parts that are used in the system configuration are given below. 1-8 NJ-series Robot Integrated System Startup Guide (O049) 1 Overview Name A Robot Integrated CPU Unit B Power Supply Unit C Ethernet D Industrial Ethernet ...

  • マニュアル

    ... is 2. The filter sums groups of points (the number of points in the sum is equal to the order of the filter) and then divides by the order of the filter. The equation of the filter is pi = 1 I,N N ak, k=O Power PMAC IDE User Manual 120 Menus where pi is a point on the plot, where i runs from 0 to the total number of points on the plot, N is the order of the moving average filter, and ...

  • マニュアル

    ...[1610610-5D1] S3D2 センサコントローラ 取扱説明書 (日/英語) RATINGS/PERFORMANCE Type S3D2-AK/AKB/AKD S3D2-CK/CKB/CKD Model Power consumption S3D2 ※ 1 Sensor power Relay output 1c 250V AC 3A(cosφ=1) (Built-in relay G6C-2114P-US) Control output Less than 0.5ms Less than 10ms off-delay 0.1 to 1s and 1 to 10s Switchable 0.1 to 1s and 1 to 10s 0.01 to 0.1s and 0.1 to 1s Switchable Switchable ※ 2 Timer function ·Signal input reverse ·AND/...

  • マニュアル

    ...[6918249-0F] S3D2 センサコントローラ 取扱説明書 (日/英語) ■定格/性能 S3D2-AK/AKB/AKD 形 式 形 S3D2-CK/CKB/CKD S3D2 S3D2-AKB/CKB/CCB PNP、 トランジスタ出力または有接点出力 0.1ms 入 力 応 答 時 間 出 力 応 答 時 間 0.1∼1s そ の 他 の 機 能 使用上の注意 負荷電流 100 (mA) 50 -10 0 10 20 30 40 ...

  • マニュアル

    ...「sWU_RIGIDITY _GAIN (P.175)」を参照してください。 − − − Taper sWU_TAPER 「sWU_TAPER (P.137)」を参照してください。 − − − WebBreak sWU_WEBBREAK 「sWU_WEBBRE AK (P.138)」を参照してください。 − − −  sWU_BASIC_DATA 変数名 データ型 初期値 有効範囲 ReelDiameter MidDiameter LREAL LREAL 40.0mm 100mm MaxDiameter LREAL Product Diameter LREAL MaxLineSpeed LREAL ActualMotor Speed MaxMotor Speed LREAL 1.0 ∼ 2,000.0mm ReelDiameter ∼ ProductDiameter 300mm ProductDiameter 以上 (最大値= [ReelDiameter*...

  • マニュアル

    ...入力信号 No.0 有効 アラーム履歴 Uknk_kekrkr.k ekrkr. k-k-k 現在異常発生なし ソフトバージョン Uknk_k knko.k ak-k1. k0k7k ソフトバージョン1.07 警告表示 Uknk_k krkn.k rknk-k-k-k-k 警告発生なし 回生負荷率 Uknk_k krkg.k rkgk k3k0.0k 許容回生電力量の 30% 過負荷負荷率...