全 63 件が検索されました。(21 - 40件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...荷) A 4 5 4 5 6 3 − B B 2 7 1 + 8 SOURCE AC100∼240V 50/60Hz あるいは AC/DC24V 50/60Hz 熱電対素子互換式サーミスタ白金測温抵抗体 異なる特性比較形式 推奨代替商品 生産終了商品形E5C3シリーズ 項目電源電圧 形E5CN-Uシリーズ 形E5CSシリーズ AC100/110V(共用)、AC200/220V(共...

  • 推奨代替品ガイド

    ...荷) A 4 5 4 5 6 3 − B B 2 7 1 + 8 SOURCE AC100∼240V 50/60Hz あるいは AC/DC24V 50/60Hz 熱電対素子互換式サーミスタ白金測温抵抗体 異なる特性比較形式 推奨代替商品 生産終了商品形E5C4シリーズ 項目電源電圧 形E5CN-Uシリーズ AC100/110V(共用)、AC200/220V(共用) 50/60Hz(共用) 許...

  • カタログ

    ...www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/マニュアル/最新の商品情報は 34 E52 サーミスタ温度センササーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ温度範囲 許容差カラーコード 温度範囲 公称抵抗値 サーミスタ定数 測定温度 許容差 −50∼+100℃ ±1℃以下 +100∼+350℃ 測...

  • カタログ

    ...・制御出力:リレー、比例動作、測温抵抗体入力: 形E5C2-R40P-D ③ 入力 K :熱電対 K J :熱電対 J P-D:測温抵抗体 Pt100 G :素子互換式サーミスタ ②調節モード 20:ON/OFF制御 40:比例動作 種類/標準価格 ■本体入力 熱電対 K(CA) (クロメル・アルメル) 標準目盛 (℃) 設定方式...

  • カタログ

    ...ますので使用しないでください。 ●適用サーミスタ ●硬質タイプフロントカバー 形E5CS- □GU に接続する温度センサは素子互換式サーミスタ(形 E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6F)をご使用ください。 センサについては、10ページをご参照ください。 形 Y92A-48B (硬質タ...

  • カタログ

    ...格項目電源電圧 形式 E5L-A □ AC100-240V(50/60Hz) E5L-C □ 許容電圧変動範囲 電源電圧の85∼110% 消費電力 約3VA 入力 素子互換式サーミスタ 制御方式 ON/OFF動作 制御出力 有接点1c AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) 有接点1a AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) 設定方式 アナログ設定 前面キー...

  • マニュアル

    ...示部にエラー内容を表示します。 エラーの内容を確認し、その内容についての処置をしてください。 5 NOT USED 素子互換式サーミスタ AC100-240 V 50/60 Hz あるいは AC/DC24 V 50/60 Hz 熱電対素子互換式 サーミスタ B A B 異常内容 fff オーバーフロー *1,*...

  • マニュアル

    ...ください。 ■ 取り付け穴加工寸法 Fig.4 ※ DIN レール取り付けもできます。 ■ ソケット端子配置 Fig.5 ■ 付属品 取付金具:2 個、素子互換式サーミスタ:1 本、 • サーミスタは設定温度範囲によって左のように使い分けられ設定温度範囲先端部 リード線ま...

  • マニュアル

    ...す。 K, J, T, N, R :JIS C1602-1995,IEC584-1 L :Fe-CuNi, DIN 43710-1985 U :Cu-CuNi, DIN 43710-1985 JPt100 :JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 Pt100 :JIS C 1604-1997, IEC 751 素子互換式サーミスタ(6KΩ(0℃),30KΩ(0℃),550Ω(200℃),4KΩ(200℃)) :JIS C1611-1995 ・ 入力指示範囲は制御範囲の表示可能な範囲(-99~1999)となります。 * 現在温度の表示は 1℃または゜F ...

  • カタログ

    ...種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ温度範囲 許容差 温度範囲 カラーコード 公称抵抗値 サーミスタ定数 −50∼+50℃ 青 6kΩ(0℃) 3390K 0∼+100℃ 黒 6kΩ(0℃) 3390K +50∼+150℃ 赤...

  • カタログ

    ...格 (¥) 形E5L-AX1 * 形E5L-AX3 * 形E5L-AX4 * 形E5L-B3 形E5L-B4 無指示 定格電圧 +100 +20 形E5L-A1 無指示設定器内蔵 素子互換式サーミスタ測温体 250 200 150 100 50 0 −50 形式標準価格 (¥) 形式 5,800 6,800 形E5L-AX2 * 10,600 形E5L-B1 * 形E5L-B2 * 標準価格 (¥) * * 7,000 インジケータ 形式指示計標...

  • マニュアル

    ...す。 K, J, T, N, R :JIS C1602-1995,IEC584-1 L :Fe-CuNi, DIN 43710-1985 U :Cu-CuNi, DIN 43710-1985 JPt100 :JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989 Pt100 :JIS C 1604-1997, IEC 751 素子互換式サーミスタ(6KΩ(0℃),30KΩ(0℃),550Ω(200℃),4KΩ(200℃)) :JIS C1611-1995 ・ 入力指示範囲は制御範囲の表示可能な範囲(-99~1999)となります。 * 現在温度の表示は 1℃または゜F ...

  • ...準化された接続方式 ダウンロード カタログ マニュアル 2DCAD 3DCAD ソフトウェア サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 ダウンロード カタログ 2DCAD サー...

  • 商品情報

    ...FAQ000120867 E5L-A、E5L-Cどちらも素子互換式サーミスタが付属しています。付属しているサーミスタは、E52-THE-E5L です。E5L本体の温度範囲により、付属するサーミスタの温度範囲も異なります。下表の形式で単品購入も可能です。 本体温度範囲付属サー...

  • 商品情報

    ...お使いください。*2 *4なお、30mを超えて使用される場合はEMC規格適合外となりますのでご注意ください。 【3】サーミスタ(素子互換式サーミスタ)対象機種 形E52-THE□ 極性極性はありません。リード線 特に専用線はありません。 一般的なリード線...

  • 商品情報

    ...下の3点の資料を掲載していますのでご利用ください。・熱電対の規準熱起電力(μV) ・白金測温抵抗体の規準温度特性(Ω)・素子互換式サーミスタの標準温度特性(Ω)温度特性の読み方は下表をご参照ください。 種類温度特性の読み方熱電対●...

  • 商品情報

    ...報 温度センサ 形E52 (汎用タイプ)温度センサ 形E52 (ローコストタイプ)温度センサ 形E52 (専用タイプ)温度センサ 形E52-THE5A/6D/6F (素子互換式サーミスタ)非接触温度センサ 形ES1Bシリーズ 非接触温度センサ 形ES1シリーズ非接触温度センサ 形ES1Cシリ...

  • 商品情報

    ...FAQ06294 比率式サーミスタ:形E52-TH *1を接続できる温度調節器(デジタル調節計)はございません。素子互換式サーミスタ:形E52-THEを接続できる温度調節器(デジタル調節計)は、以下のシリーズがございます。・形E5CSシリーズ (形E5CS-□G□-Wのみ)・形E5C2シリー...

  • 商品情報

    ...てまとめることができるI-Webメンバーズの機能です。 日本語 English PDF出力 電子温度調節器, リレー出力, ON/OFF制御, 素子互換式サーミスタ, 標準目盛 -50~50 在庫/販売状況 2026/06/17 00:00 情報更新 在庫/販売状況 ご利用条件 販売状況 販売中 機種区分 標...

  • 商品情報

    ...てまとめることができるI-Webメンバーズの機能です。 日本語 English PDF出力 電子温度調節器, リレー出力, ON/OFF制御, 素子互換式サーミスタ, 標準目盛 0~100 在庫/販売状況 2026/06/17 00:00 情報更新 在庫/販売状況 ご利用条件 販売状況 販売中 機種区分 標...