全 63 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ/商品の特長 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温度調節器(デジタ...
- 商品情報
...類 本体 入力 熱電対 測温抵抗体 サーミスタ K(CA) (クロメル・アルメル) J(IC) (鉄・コンスタンタン) Pt100 (白金測温抵抗体) THE (素子互換式サーミスタ) 標準目盛(℃) 0~ 200 0~ 300 0~ 400 0~ 600 0~ 800 0~ 1,000 0~ 1,200 0~ 200 0~ 300 0~ 400 -50~ 50 -20~ 80 0~ 50 0~ 100 0~ 200 0~ 300 0~ 400 サーミ...
- 商品情報
...~240V 50/60Hz 許容電圧変動範囲 電源電圧の90~110% 消費電力 約3.6VA 入力 熱電対(バーンアウト回路付き) 白金測温抵抗体 素子互換式サーミスタ 調節モード ON/OFF動作、比例動作(P) 設定方式 アナログ設定 指示方式 無指示 制御出力 リレー出力 1c AC250V ...
- 商品情報
...構造) 取りつけ穴加工寸法 形PTF-14-PU-L(プッシュインPlus端子台タイプ) 取りつけ穴加工寸法 付属品 形E52-THE-E5L 素子互換式サーミスタ -30~+20℃タイプに付属 0~+50℃、0~+100℃タイプに付属 +100~+200℃タイプに付属 形Y92H-10 取り付け金具(2本) 注. 製品に同梱され...
- 商品情報
...ド資料一覧 定格 形式 E5L-A □ E5L-C □ 電源電圧 AC100-240V(50/60Hz) 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 約3VA 入力 素子互換式サーミスタ 制御方式 ON/OFF動作 制御出力 有接点1c AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) 有接点1a AC250V 10A cosφ=1(抵抗負荷) 設定方式 アナログ設定 ...
- 商品情報
...ソケットは、精度に影響を与えますので使用しないでください。 適用サーミスタ 形E5CS-□GUに接続する温度センサは素子互換式サーミスタ(形E52-THE5A、形E52-THE6D、形E52-THE6F)をご使用ください。 センサについては、カタログをご参照ください。 硬質タイプ...
- 商品情報
...形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 本体 設定温度/-30~+20℃、0~+50℃、0~+100℃用 入力 素子互換式サーミスタ測温体 標準目盛(℃) -30~+20℃、0~+50℃、0~+100℃ 調節 モード 設定方式 指示計 定格電圧 AC100V AC110V AC200V AC220V ON/ OFF 動作 設定器 内蔵 無指示 形式 ...
- 商品情報
...ド資料一覧 定格 電源電圧 AC100、110、200、220V(専用)、50/60Hz(共用) 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 約1.8VA 入力 素子互換式サーミスタ測温体 制御方式 ON/OFF動作 制御出力 有接点1c AC250V 10A cosΦ =1(抵抗負荷) 使用周囲温度 −10~+55°C(ただし、氷結・結露しな...
- 商品情報
...E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ/外形寸法 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F 外形寸法 サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温度調節器(...
- 商品情報
...タ温度センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F ダウンロード資料一覧 サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温...
- 商品情報
...E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ/形式/種類 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F 形式/種類 サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温度調節器(...
- 商品情報
...E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ/形式セレクタ | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F 形式セレクタ サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温...
- 商品情報
...E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ/定格/性能 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F 定格/性能 サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温度調節器(...
- 商品情報
...E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ/商品の特長 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温度調節器(デジタ...
- 商品情報
...タ温度センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F ダウンロード資料一覧 サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温...
- 商品情報
...タ温度センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 E52-THE5A / 6D / 6F ダウンロード資料一覧 サーミスタ温度センサ 素子互換式サーミスタ。リード線直出し形・ねじ付リード線直出し形・フランジ付リード線直出し形を用意 コントロール,温...
- 推奨代替品ガイド
...品形E5L-A□、形E5L-B□ 【形E5L-AS□/AX□】 推奨代替商品形E5L-C□、形E5CS-RGUーW 【形E5L-C□】 制御出力 1C AC250V 10A 250VAC∼ 制御出力 1a 10A 素子互換式サーミスタ 入力電源 AC100-240V ・ 外部設定器、温度指示計(インジケータ指示計、パネルメータ指示計)接続用端子はありません。 ・ 制御出...
- 推奨代替品ガイド
...R リレー:AC250V、3A Q 電圧:12V、21mA ブランク 警報なし 1 警報1点 KJ 熱電対(K、J) P 測温抵抗体 (Pt100、JPt100) 素子互換式サーミスタ G No. ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 分類 記号 意味の説明フロントパネルサイズ48×48 基本形式 E5CS プラグインタイプ R リレー:AC250V、3A 制御出力 Q 電圧:12V、21mA ブラ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...援/環境対策機器 1.779 842.5 Ω モーション/ドライブ ± 0.018 280 5,559K その 他 サーミスタ定数B センサ 素子互換式サーミスタの標準温度特性 注. 抵抗偏差:規定された温度における抵抗値の1℃当たりの変化量 共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新...
- 商品情報
...関連情報 商品情報 注意事項 関連情報 熱電対の規準熱起電力 白金測温抵抗体の規準温度特性(Ω) 素子互換式サーミスタの標準温度特性 よくある質問集 熱電対の規準熱起電力 熱電対は温度差に応じた電圧を発生しますが、その熱起...