全 53640 件が検索されました。(3921 - 3940件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...解能 - - - リニアリティ - - - 繰返し精度 - - - 負荷抵抗 - - - 300Ω以下 温度ドリフト - - - ±1.5%F.S. 35~300mmで 0.4mm 50~800mm で0.4mm 0.35mm ± 1% F.S. ±0.5%F.S. ±0.1%F.S. 使用時:-25~+70℃、保存時:-40~+85℃(ただし、氷結、結露しないこと) IP65 保護構造材質 90~1000mm タイプ 周囲温度範囲質量 0~35mm 約390kHz 電...
- 推奨代替品ガイド
...生産終了商品 EE-SX1071-C 発光側順電流 最大定格 50 mA 発行側パルス順電流 最大定格 1 A (条件 パルス幅≦10µs、繰り返し100Hz) 発光側逆電圧 最大定格 4 V 受光側コレクタ・エミッタ間電圧 最大定格 30 V 受光側コレクタ電流 最大定格 20 mA 受光側コ...
- 推奨代替品ガイド
...定範囲 1 mm 可動範囲 約1.5 mm 可動範囲 約1.5 mm 分解能 0.1 µm 分解能 0.1 µm 直線性 0.3 %F.S.以下 直線性 ±0.5 % F.S. 測定力 約0.7 N 測定力 約0.7 N 保護構造機械的寿命 保護構造 IEC60529規格 IP67 機械的寿命 1,000万回以上 使用周囲温度 動作時:-...
- 推奨代替品ガイド
...の最大値接点電流の最大値故障率 P 水準(参考値) 耐電圧 性能 耐衝撃電圧振動衝撃 耐久 2 1,000m/s2 1,000m/s 誤動作 100m/s 100m/s2 機械的 5,000 万回以上 5,000 万回以上 電気的 10 万回以上 10 万回以上 使用周囲温度 -25~+70℃ -25~+70℃ 使用周囲湿度 5~85%RH 5~85%...
- 推奨代替品ガイド
...ノクロCMOS シャッタ グローバルシャッタ グローバルシャッタ フレームレート 35fps 35fps 露光時間 16~400,000µs 1µs~100ms 外部トリガ(エッジ、レベル)、通信トリガ (Ethernet、RS-232C) STEP(計測トリガ入力)ほかDI0~2(コマンド入力) 入力信号 トリガ入力、新規マスタ、デフォ...
- 推奨代替品ガイド
...定格 50mA ― 推奨代替商品 EE-SX1018 推奨代替商品 EE-SX1320 最大定格 50mA 最大定格 25mA 最大定格 1A (条件 パルス幅≦10µs、 繰り返し100Hz) 最大定格 100mA (条件 Duty比 1%、パルス幅 0.1msec) 発光側逆電圧 最大定格 5V 最大定格 4V 最大定格 5V 受光側コレクタ・エミッタ間電圧 最大...
- 推奨代替品ガイド
...一一 il灘竃 '髭、灘i 2.3泳形P2CF-11 形P2CF-08 z3* RO.5以下 45三36 L 4瀞−r 灘麟灘冒…鍵認識灘 100 s・.P2CF.11吉字形P2CF・oθ *DINレールの稲類により異なります⊃(巷考埴) **形Ei3CR-A8ELの場合はU,4堀長くなります。 23● *▲ RO5以下 「 45±35 L 4瀞r 16 914 形H3BA 十アダプタ形...
- 技術解説/使用上の注意事項
...途によって次のように分類しています。 ポイント センサ 種類 代表的なリレー スイッチ 形MM (K) 、形MK(S)、形MY、 制御盤用・制御リレー極数は1極∼4極タイプのリレーで、 形LY、形G2R(S)、形G2RV、 ・I/O用リレー主にリレーシーケンスまたI/O用途 形G7T ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...給水の自動運転の場合を示します。 (電極間) 動作抵抗 E1 導電性の液体 E3 電極間抵抗 ●導電率(ジーメンス:S) 液体の導電度を表す単位。 マイクロジーメンス(μS)で表されます(古くはモー: )。 抵抗の逆数ですから、値が小さいほど抵抗が高くなり、高...
- 技術解説/使用上の注意事項
...が最初に接触する位置はドグの斜面であること。 〈引き戸2〉 コントロー ル アクチュエータはDタイプ、Qタイプ、Sタイプの押ボタンタイプでも可能戸閉でスイッチON(またはOFF) システム機 器 F A 戸開でスイッチON(またはOFF) モーション/...
- 技術解説/使用上の注意事項
...偏光は、それと垂直方向 (横方向) に振動を制限する偏光フィルタを通過することができません。 回帰反射形のM.S.R機能 (13ページ参照) や、透過形のアクセサリである相互干渉防止フィルタは、この原理を応用したものです。 スイッチ ① 光...
- 技術解説/使用上の注意事項
...ると感筐体のアース線接地が不完全になっている。 電した リモートセンシングを使用しない場合は、端子 (+Vと+S、−Vと−S)短絡ください。 またこの場合は過電圧保護が動作しているため入力電源をOFFし、再度投入してください。 +...
- 技術解説/使用上の注意事項
...さい。 例えば、 形G3NA-220B-UTU:形Y92B-N100 形G3NE-210T(L)-US:形Y92B-N50 形G3PE-235B-3H:形Y92B-P200 となります。 省エネ支援/環境対策機器 ⅠS F A モーション/ドライブ ⅠS>ⅠF>ⅠL となりますが、パワー MOS FETは温度によりオン抵抗が上昇する特性があります。 そのため、通電中にオ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...えている。 以下のような原因が考えられます。 セ ーフティ 測定値が正しく表示されないのは、なぜですか? また「S.Err」が表示されるのは、なぜですか? モーション/ドライブ省エネ支援/環境対策機器 電源/周辺機器 ・ 誤った入力補正値が設定され...
- 技術解説/使用上の注意事項
...表示 電源表示・タイムスイッチに電源が供給されているとき点灯 ⑤曜日送り/テストキー 操作キーの説明 P S s m 省エネ支援/環境対策機器 +1h ③分/パルス幅キー ④セットキー ・制御出力がONのとき点灯 ON PW ・点灯:動作曜日・消灯:非動作曜日・点滅:...
- 商品情報
...」が可能になります。 例えばハイデンハイン社リニアスケールLIP481(信号周期2μm)を用いると、分解能30pmでありながら最大600mm/sの高速動作が可能です。 ① リニアスケールから出力される90°位相差の正弦波信号 ② FPGAにて超高速サンプリング(20MHz)し、...
- 商品情報
...用状態でセットされた際、周辺の構成部品から腐食性ガスなどが発生しないか、事前にご確認ください。 硫化ガス(H 2 S、SO 2 )、アンモニアガス(NH 3 )、硝酸ガス(HNO 3 )、塩素ガス(Cl 2 )などの悪性ガス雰囲気中や、高温多湿中での使用はしないで...
- 商品情報
...メキシコ NOM認証 アジア/オセアニア インド BIS認証 オーストラリア・ニュージーランド RCM適合 韓国 KOSHA(Sマーク)認証 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 中国 CQC認証 日本 消防法適合品 電気用品安全法(PSEマーク) ヨーロッパ イギリス UKCA適合(機械、低...
- 商品情報
...メキシコ NOM認証 アジア/オセアニア インド BIS認証 オーストラリア・ニュージーランド RCM適合 韓国 KOSHA(Sマーク)認証 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 中国 CQC認証 日本 消防法適合品 電気用品安全法(PSEマーク) ヨーロッパ イギリス UKCA適合(機械、低...
- 商品情報
...メキシコ NOM認証 アジア/オセアニア インド BIS認証 オーストラリア・ニュージーランド RCM適合 韓国 KOSHA(Sマーク)認証 韓国無線規則(電波法:KCマーク) 中国 CQC認証 日本 消防法適合品 電気用品安全法(PSEマーク) ヨーロッパ イギリス UKCA適合(機械、低...