全 53640 件が検索されました。(4021 - 4040件を表示)

  • 推奨代替品ガイド

    ...ン・オフ) の場合(形E53-Q) 電流出力の場合 (形E53-C3) 電圧出力(リニア) の場合 (形E53-V34) SSR出力の場合 10 (形E53-S) 8 8 7 7 6 6 5 5 + 0∼10V − + 0∼10V − 8 7 6 5 + 4∼20mA − + 4∼20mA − 8 7 6 5 通信タイプ RS-232Cの場合 AC100-240V 50/60Hz (AC/DC24V)* + DC12V 40mA − + DC12V 40mA − 8 7 6 21 22 20 20 SD 19 19 RD 19 RDA 8...

  • 推奨代替品ガイド

    ...合(形E53-Q) 電流出力の場合 (形E53-C3) 電圧出力(リニア) の場合 (形E53-V34) SSR出力の場合 AC100-240V∼ 50/60Hz 10 (形E53-S) 8 8 7 7 6 6 5 5 + 0∼10V − + 0∼10V − 8 7 6 5 + 4∼20mA − + 4∼20mA − 8 7 6 5 + DC12V 40mA − + DC12V 40mA − 8 7 6 制御出力1 (オープン出力) 制御出力2 (クローズ出力) 5 通信タイプ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...の場合 (形E53-C3) 電圧出力(リニア) の場合 (形E53-V34) SSR出力の場合 8 7 7 6 6 5 5 + 10 (形E53-S) 8 イベント入力 4点の場合 AC100∼240V 50/60Hz (AC/DC24V)* 30 10 31 32 20 4∼20mA + 0∼10V − + 0∼10V − 8 7 6 5 + 4∼20mA − + 4∼20mA − 8 7 6 5 + DC12V 40mA − + DC12V 40mA − 8 制御出力1 7 6 制御出力2 5 9 29 伝送出...

  • 推奨代替品ガイド

    ...100万回以上 100万回以上 電気的 50万回以上(10A/125VAC 抵抗負荷) 50万回以上(3A250VAC 抵抗負荷) 許容操作速度 0.05∼0.5m/s 0.05∼0.5m/s 許容操作頻度 最大 30回/min 最大 30回/min 接点ギャップ 最小 2×2mm 最小 2×2mm 最小 500N 最小 1300N 100MΩ以上(DC 500Vメガ) 100MΩ以上(DC 500Vメガ) 300V 300V...

  • 推奨代替品ガイド

    ...了予定商品形R88M-M□/形R88D-MT□ 推奨代替商品形R88M-W□/形R88D-WT□ ●ドライバ、モータ周辺配線 ●ドライバ、モータ周辺配線 R S T AC 200V 50/60Hz または AC 220V 60Hz NFB サージアブソーバ R 3相 AC200V/230V 50/60Hz NFB ノイズフィルタ ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...生産終了予定商品 推奨代替商品 リニアセンサコントローラ 高速応答デジタルパネルメータ 形K3AS 形K3HB-S 2005年3月末生産終了予定 生産終了商品との相違点本体 外形 配線 取付 定格 動作 操作の色 寸法 接続 寸法 性能 特性 方法 形 式 ◎ 形K3HB-...

  • 推奨代替品ガイド

    ....5mm 同極端子間各端子とアース間 推奨代替商品形A7MD 同極端子間各端子とアース間 振動(誤動作) 2以上 196m/s 衝撃(誤動作) 490m/s2以上 機械的 3万ステップ以上 3万ステップ以上 電気的 2万ステップ以上 2万ステップ以上 使用周囲温度 −10∼+...

  • 推奨代替品ガイド

    ...仕様がありません 外形寸法 生産終了予定商品形F10シリーズ 推奨代替商品形ZFVシリーズ センサヘッド形F10-Sシリーズ センサヘッド形ZFV-SRシリーズ取りつけ金具はこちら側にも取りつけ可能フェライトコア コネクタ (φ14.7) 17.9 (75) 70...

  • 推奨代替品ガイド

    ...終了品と推奨代替品 ●形V−16Gシリーズ生産終了予定商品 V-16G186-3C25(R)(N) V-16G-1C25(R)(N)イナバ V-16G2-3C26-M(R2) V-16G-2C25(S)(N) V-16G-3C25(RB)(N) V-16G-3C5(R)(N) V-16G-3D35(R)(N) V-16G-5C25(R)(N) V-16G6K-1C5(N) 推奨代替商品 V-162-1C25 V-16-1C25 V-162-1C26 V-16-1C25 V-16-1C25 V-16-1C5 V-16-1A5 V-16-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...反射設置時) 40mm(正反射設置時) (測定中心)0.1×5mm TYP. スポット径リニアリティ温度特性 900×25μm (測定中心、実力値) ±0.5%F.S. センサ部 0.03%F.S./℃ アンプ部 0.02%F.S./℃ アナログ出力 分解能(応答速度) 応答速度 4∼20mA/28∼32mm 負荷インピーダンス 300Ω以下 T30V2 :4μm(16.7ms時)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...を変化できる 指令方式 ABS/INC可能 ABS/INC可能 0.0001∼1.0 mm、degree、inch、pulse 0.0001∼1.0 mm、degree、inch、pulse 加減速方法 擬似S字/台形加減速 台形またはS字 加減速時間 0.01∼9.99秒 0∼100.000秒(2msごと) インポジション幅設定 (パルス) 1∼255 0∼10000 バックラッシュ値補正 0∼...

  • 推奨代替品ガイド

    ...3 5 7 9 11 CN ⑦ ① 入力線を接続します。 *1 1: 出力電圧モニタ端子(+V) 2: リモートセンシング端子(+S) 3: 出力電圧モニタ端子(−V) 4: リモートセンシング端子(−S) 5: 電流バランス端子(CB) 6: 電流バランス用グランド端子 (CBG) 7: リモートコントロール...

  • 推奨代替品ガイド

    ...式にご注意ください。 2 外観生産終了予定商品形ZJ-BAシリーズ 推奨代替商品形ZJ-BASシリーズ ● 本体形ZJ-BA□□□ (S) 形ZJ-BAS□□□ ● リモコン形ZJ-BA-R01 形ZJ-BAS-R01 形ZJ-BAS-R02(受信器) ● 電源ケーブル形ZJ-BA-MC□□ 形ZJ-BAS-MC□□B ● 入出力ケーブル形ZJ-BA-FC□□ 形ZJ-BAS-FC□□A ● 専...

  • 推奨代替品ガイド

    ...続形態 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) 通信速度 500k/250k/125kビット/s (スイッチによる切替え) 通信媒体 専用ケーブル5線(信号線2本、電源系統2本、シールド線1本) DeviceNet通信通信距離 通信速度 ネ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...ます。 以下に、推奨代替商品へ変更いただいた場合の主な注意点を記します。 ・ マーク検出タイプ 形 E3X-NVG21 から 形 E3XDAC□1-Sに変更される場合、光源が緑色から白色に変わります。 ・ 以下の推奨代替商品に代替される場合、制御出力の残電圧が異な...

  • 推奨代替品ガイド

    ...。 ・ 形E3XR-GM5シリーズはアンプとセンサが一体ですが、形E3X-NAシリーズはファイバ 形 E32-G14 が必要となります。 ・ 形E3X-DAH11-Sの感度調整方法はティーチング方式となります。 ・ 保護構造が 形E3XRシリーズはIP65ですが、形 E3X-NA、形E3X-DAH11-...

  • 推奨代替品ガイド

    ...) 形3G8F7-CRM21(PCI) 120,000 形3G8F8-CRM21(CPCI) 138,000 1 仕様生産終了予定商品形3G8B3-SRM0□ ● VMEバスI/Fボードマスタ仕様およびCompoBus/S通信仕様 推奨代替商品形3G8F□-CRM21 ● PCIバスI/Fボードマスタ仕様およびCompoNet仕様 2011年3月現在お断りなく仕様・標準価格などを変更す...

  • 推奨代替品ガイド

    ...力相 A、B相(A相はFWD方向にて先行します) 出力位相差 A相、B相の位相差90±45°(1/4±1/8T) 検出スケール 形E6L-S(スリットピッチ1mm/スリット幅0.5mm) または相当品検出スケール変動許容値検出スケール位置距離変動:±3mm 傾き:±1° 出力形態 NPN オ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...No. APQE-133706 × 生産終了予定商品と推奨代替商品生産終了予定商品 2 推奨代替商品 標準価格(¥) 形Y92F-48-S 推奨代替商品はありません。 − 形Y92F-37-S 推奨代替商品はありません。 − 形Y92A-40-S 推奨代替商品はありません。 − 形E8MS-N0-1 推奨代替商品はあり...

  • 推奨代替品ガイド

    ...源、動作確認) 受信周波数 313.85MHz 復調方式 スーパヘテロダイン アンテナ 外部アンテナ ボーレート 9600/4800bit/s データフォーマット パリティなし/あり、8ビット、1ストップビット/7ビット、 2ストップビット、FCS あり/なし切換 操作方法生産終了予...