全 7847 件が検索されました。(3801 - 3820件を表示)

  • カタログ

    ...L1 L2 シリーズ R/L1 S/L2 T/L3 N/L3 【主回路端子台 (出力側) の配列】 オプション N/− P/+2 +1 U/T1 V/T2 W/T3 端子記号 端子名称 機能 接続例 S/L2 (L2)* 主電源入力端子 入力電源を接続します。 インバータ出力端子 モータに接続します。 外部DCリアクトル...

  • カタログ

    ...L1 L2 シリーズ R/L1 S/L2 T/L3 N/L3 【主回路端子台 (出力側) の配列】 オプション N/− P/+2 +1 U/T1 V/T2 W/T3 端子記号 端子名称 機能 接続例 S/L2 (L2)* 主電源入力端子 入力電源を接続します。 インバータ出力端子 モータに接続します。 外部DCリアクトル...

  • カタログ

    ...ラマブルターミナル S L2 R L1 T L3 +1 − +2 電源入力 B1 B2 制動抵抗器 U T1 V T2 W/T3 IT・ソフトコンポ商品群 主回路端子 モータ出力 CHARGE サーボシステムインバータ ●主回路端子の説明電圧クラス形式(形3G3FV-) 記号 容量 200V級 RFID 400V級 A2004∼A2075 A2110∼A2150 B2185∼A2220 B2300∼...

  • カタログ

    ...大適用形式モータ容量 (形3G3HV-) (kW) A2037 3.7 A2055 5.5 A2075 7.5 A2110 11 A2150 15 取付質量ねじ 外形寸法 W H D W1 H1 H2 140 280 180 126 266 7.0 M5 約4.5 A4037 3.7 200 300 205 186 285 8.0 M6 約5.5 A4055 5.5 約6.0 A4075 7.5 225 236 365 A4110 11 A4150 15 250 380 400 7.5 27.5 d (kg) 最大適用モータ容...

  • カタログ

    ...∼230V 50/60Hz 許容電圧変動 −15∼+10% A2002 A2004 許容周波数変動 ±5% 入力電源容量(kVA) *1 0.4 0.7 1.2 発熱量 (W) *2 6.8 14.8 21.9 質量(kg) 0.3 0.4 冷却方式 自冷 強制冷却 標準適用電動機(kW) 0.1 0.2 0.4 定格出力容量(kVA) 0.3 0.5 1.0 定格出力電流(A) 0.8...

  • カタログ

    ...は ELCB MC +1 P/+2 R/L1 (L1) *1 三相AC200V 単相/三相AC200V *2 三相AC400V N/− U/T1 S/L2 (L2) *1 V/T2 T/L3 (N/L3) *1 W/T3 M P24 PSC 多機能入力1 多機能入力2 多機能入力3 多機能入力4 多機能入力5 MB S1 MA S2 MC S3 リレー出力 *3 コモン S4 S5 シーケンス入力コモン 周波...

  • カタログ

    ...68 外形寸法 形式形3G3MV- D t 質量(kg) CADファイル 定格電圧 5 4-φ5 D 8.5 外形寸法 形式形3G3MV- W D W1 質量(kg) CADファイル A2001 76 3 約0.6 3G3_35 A2015 108 131 96 約1.4 3G3_38 A2002 76 3 約0.6 3G3_35 A2022 108 140 96 約1.5 3G3_39 A2004 108 5 約0.9 3G3_36 A2037 140 143 128 約2.1 3G3_40 3G3_...

  • カタログ

    ...:00/13:00∼17:30(土・日・祝祭日は休業) ■営業日:土・日・祝祭日/春期・夏期・年末年始休暇を除く Web版カタログ 2010年10月現在 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2010 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありま...

  • カタログ

    ...ます。 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp Web版カタログ 2013年10月現在 オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2013 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますの...

  • カタログ

    ...制動抵抗器 (オプション) P/+2 N/− +1 R/L1 三相AC200V 三相AC400V J51 短絡線 RB U/T1 S/L2 V/T2 T/L3 W/T3 R T 制御回路電源と主回路電源を別配線する場合は、 J51コネクタ電線を取り外してから配線してください。 MB Ro 制御回路電源 MA To MC DC24V P24 内部DC24V P1...

  • カタログ

    ...はユーザーズマニュアル (SBCE-356) を参照ください。 短縮バー R/L1 (L1)*1 S/L2 T/L3 (N)*1 M V/T2 3∼ W/T3 モータ短縮バー PSC +1 SC DCリアクトル DCリアクトルを接続する場合は短縮バーを取り外してください P/+2 SC RB サーミスタ S7/EB N/− 4.7kΩ S6 制...

  • カタログ

    ...3 MDRL Direct Ring Light Series Low Angle Ring Light Low Angle Ring Light Direct Ring Light Model Number Legend 3Z4S-LT MDRL-C Internal diameter of the ring (mm) Luminescent color (Red=R, Green=G, Blue=B, White=...

  • カタログ

    ...明により光沢のあるワークでも映り込みがなく、浅い凹凸 (エンボス等) ・キズなどに最適な照明です。 ●MLRL−CR (G,B,W) 46は照射角度0° から照明します。 金属面印字 用途 用途 ●BGAの半田ボール位置・形状・面積検査 ●レーザー刻印読み取り ●ウエハ、 ガラ...

  • カタログ

    ...ータシート MDRLシリーズ ダイレクトリング照明形式基準 形3Z4S-LT MDRL−C * ○ ○ リング内径(mm) 発光色(赤=R,緑=G,青=B,白=W) 種類/標準価格詳細形式 外観図 発光色 最大定格電流IFM(A) 形MDRL-CR10 A 赤 0.11 形MDRL-CB10 A 青 0.17 形MDRL-CW10 A 白 形MDRL-CR16 B 形MDRL-CB16 質量(g) 対...

  • カタログ

    ...グラマブルターミナル ■RoHS対応の開発キットをシリーズ追加予定。 IT・ソフトコンポ商品群 特長 2. データR/Wアプリケーション 信頼性とコストパフォーマンスを両立した開発支援キット シングル、マルチ、セレクティブアクセスなど多...

  • カタログ

    ...ます。 FAX 055-982-5051 / www.fa.omron.co.jp Web版カタログ 2015年4月現在 オムロン制御機器の最新情報がご覧いただけます。 w w w .fa .o m ro n .co .jp 緊急時のご購入にもご利用ください。 (C)OMRON Corporation 2015 All Rights Reserved. お断りなく仕様などを変更することがありますの...

  • カタログ

    ...プログラマブルターミナル IT・ソフトコンポ商品群 13.56MHz 50Ω −10℃∼+55℃(氷結なきこと) 35%RH∼85%RH(結露なきこと) 334(W)× 46(H)× 407(D)mm IP65(IEC60529規格) 約2.5kg 動作周波数入力インピーダンス使用周囲温度使用周囲湿度外形寸法保護構造質量 コントロー...

  • カタログ

    ... used. ■ Characteristics Ambient operating temperature −10 to 55°C Ambient operating humidity 25% to 85% Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength (See note.) 2,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute Power consumption 2 ...

  • カタログ

    ...) 記号動作機能 E モーメンタリ 1c G モーメンタリ 2c ⑥操作部の色 LED用記号色 R 赤 O 橙 G 緑 W 白 Y 黄 A 青 PW ピュアホワイト 記号 定格電圧 05S DC 5V 12S AC/DC12V 24S AC/DC24V ・一般負荷用 AC250V 3A DC 30V 3A ・微小負荷用 AC125V 0.1A DC 30V 0.1A 最小適用負荷 DC5V 1mA 操作...

  • カタログ

    ...負荷用記号動作機能 E モーメンタリ 1c G モーメンタリ 2c ⑤操作部の色記号色赤 R 赤 Y 黄 G 緑 W 白 O 橙 A 青 PW ピュアホワイト ・ 一般負荷用 AC250V 2A DC125V 0.4A ・ 微小負荷用 AC125V 0.1A DC 30V 0.1A 最小適用負荷 DC5V 1mA モーメンタリ動作 …自己復帰形オルタ...