全 50423 件が検索されました。(341 - 360件を表示)

  • マニュアル

    ...の詳細は「9.2.2. コマンドの詳細説明」を参照してください。 ※イーサネット接続の場合、コマンドの最後のデリミタ[CR] は不要です。 本資料では、コマンドのパラメータに以下の値を設定しています。 詳しくは、「9.2.相手機器コマンド」を参照し...

  • マニュアル

    ...信速度) 9,600bps(初期値) 9,600bps(初期値) プロトコルマクロ伝送方式 全二重 - ヘッダ - なし(初期値) フッタ - <CR>(初期値) 桁数出力 - なし(初期値) RS/CS 制御 - なし(ノープロトコル方式) (初期値) CS 待ち時間 - 無制限(初期値) ACK/NAK 待ち時間 - 無制限(初期値) ※SCU ユニット:シリ...

  • マニュアル

    ...信速度) 9,600bps(初期値) 9,600bps(初期値) プロトコルマクロ伝送方式 全二重 - ヘッダ - なし(初期値) フッタ - <CR>(初期値) 桁数出力 - なし(初期値) RS/CS 制御 - なし(ノープロトコル方式) (初期値) CS 待ち時間 - 無制限(初期値) ACK/NAK 待ち時間 - 無制限(初期値) ※SCU ユニット:シリ...

  • マニュアル

    ...信速度) 9,600bps(初期値) 9,600bps(初期値) プロトコルマクロ伝送方式 全二重 - ヘッダ - なし(初期値) フッタ - <CR>(初期値) 桁数出力 - なし(初期値) RS/CS 制御 - なし(ノープロトコル方式) (初期値) CS 待ち時間 - 無制限(初期値) ACK/NAK 待ち時間 - 無制限(初期値) ※SCU ユニット:シリ...

  • マニュアル

    ...信速度) 9,600bps(初期値) 9,600bps(初期値) プロトコルマクロ伝送方式 全二重 - ヘッダ - なし(初期値) フッタ - <CR>(初期値) 桁数出力 - なし(初期値) RS/CS 制御 - なし(ノープロトコル方式) (初期値) CS 待ち時間 - 無制限(初期値) ACK/NAK 待ち時間 - 無制限(初期値) ※SCU ユニット:シリ...

  • マニュアル

    ...舶規格フランスの船舶規格アメリカの船舶規格韓国の船舶規格台湾の船舶規格 NK LR DNV RINA BV ABS KR CR 英文名 ClassNK Lloyd’ s Resister of Shipping Det Norske Veritas Germanischer Lloyd REGISTRO ITALIANO NAVALE Bureau Veritas American Bureau of Shipping Korean Register of Shipping China Corporation Register of Shipping  NA シリーズ認定状況 NA シリーズの船舶規格の対応状況...

  • マニュアル

    ...場合、サンプリングインデックスは全て 0 となります。 5 列目以降にデータが並びます。 行の終わりに、改行コード CR+LF(0x0D 0x0A)が付きます。 注:サンプリングの容量は 1 ファイルあたり最大 2G バイトです。 5-19 ユニットに接続する SYSMAC SPU 参 5−5 ...

  • マニュアル

    ...、 Rの目安 C:接点電流1Aに対し1∼0.5(μF) R:接点電圧1Vに対し0.5∼1(Ω) 負荷の性質やリレー特性のバラツ CR方式 電源 C R 誘導負荷 ○ ○ 負荷がリレー、 ソレノイドなどの キなどにより必ずしも一致しませ 場合は復帰時間が遅れます。 ん。 電...

  • マニュアル

    ...RS-232Cポート 無手順モード時 エンドコード有無の設定 0:無(受信データ数指定)(初期値) 1:有(エンドコード指定) 2:CR・LF設定 RS-232Cポート無手順モード時スタートコードの設定 00(初期値)∼FF(BIN) RS-232Cポート無手順モード時 受信データ数の設定...

  • マニュアル

    ...る場合は、現ファイルを削除 に、カンマなど1バイトの区切り文字で区切られたテキストファイルとします。 改行(CR+LF)な し新規にファイルを作成します。 このとき、データ長が1(書き込みデータなし)の場合は、現ファイルを削除すること...

  • マニュアル

    ...に設定時→DM6554 0:無 (受信データ数指定) (初期値) (受信データ数) 12-15 1:有 (エンドコード指定) 1に指定時→DM6554 2:CR、LF設定 (エンドコード) 2に指定時→DM6554 (任意) 1-15 1 コミュニケーションボードの取り扱い CH番号 bit 使用モード機能詳細無手順ポート...

  • マニュアル

    ...してください。 + DC AC RY サージ吸収用ダイオード RY − ソレノイドの場合 SOL サージアブソーバ (例 CR-50500岡谷電機製等) 1.6 サージアブソーバ 1-5 配線上のお願い 電気溶接機や放電加工機と同じ電源を使用すると、電源ラインからノイズがの...

  • マニュアル

    ...ータフォーマット 調歩同期(ASYNC) 9600bps 1ビット 1ビット偶数 ASCII 7ビット 8キャラクタ(P/A) (+/−) (0∼9)×5桁 (CR) 原点決め 7 シリアルデータ "0"∼"9" "P"または"A"、"+"または"−" "CR" PA 0 スタートビット 0 0 0 0 データ 1 0 1 0 偶数パリティ 正常時は、上記のフォ...

  • マニュアル

    ...PR20IH ●NEC製プリンタの場合工場出荷時の設定で使用してください。 主な設定項目は下記のとおりです。 印字指令 CR CR機能 復帰のみ ビット対応 ネイティブモード 印字桁数 136桁 ●エプソン製プリンタの場合以下の設定で使用してください。 有...

  • マニュアル

    ...PR20IH ●NEC製プリンタの場合工場出荷時の設定で使用してください。 主な設定項目は下記のとおりです。 印字指令 CR CR機能 復帰のみ ビット対応 ネイティブモード 印字桁数 136桁 ●エプソン製プリンタの場合以下の設定で使用してください。 有...

  • マニュアル

    ...ートのオープン OPEN 命令 データの送信 PRINT命令 (LPRINT命令はOPEN命令に関係なくデバイス:LPRTとなる) データの受信 CR区切での受信時 INPUT命令 (LINE INPUT命令は文字変数1つにのみすべて受信) 指定文字数の受信時 INPUT$関数 通信ポートのクローズ CLOSE 命令...

  • マニュアル

    ...:あり RS-232Cポート 無手順通信時の 0:なし(受信データ数指定) エンドコード設定 1:あり(エンドコード指定) 2:CR/LF設定 DM6648の8∼11ビットが「1」のとき有効 RS-232Cポート 無手順通信時の 00∼FF(BIN) スタートコード DM6648の12∼15ビットが「0」のとき RS-232C...

  • マニュアル

    ...ーム長が132文字以上の場合(マルチコマンド)は、ターミネータの代わりにデリミタ(コマンドの途中を表わす1文字でCRコード(CHR$(13))を使用します)を設定することで、コマンドテキストを複数設定することができます。 ただし、最後のフレ...

  • マニュアル

    ...る場合は、現ファイルを削除 に、カンマなど1バイトの区切り文字で区切られたテキストファイルとします。 改行(CR+LF)な し新規にファイルを作成します。 このとき、データ長が1 (書き込みデータなし)の場合は、現ファイルを削除すること...

  • マニュアル

    ...RY サージ吸収用ダイオード AC RY サージアブソーバ − ソレノイドの場合 SOL サージアブソーバ (例 CR-50500岡谷電機製等) お願い サージ吸収用ダイオードやサージアブソーバは、リレーの直近に付けてください。 また、 サージ吸収用ダイオードは、...