全 7222 件が検索されました。(2921 - 2940件を表示)
- カタログ
...Static immunity Display: Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz with 0.75-mm single amplitude, 2 hours each in three directions Malfunction: 10 to 55 Hz with 0.5-mm single amplitude, 10 minutes each in three directions Shock resistance Destruction: 294 m/...
- カタログ
...動作 4kV、破壊 8kV 振動 衝撃 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 294m/s2 3軸各方向 各3回 誤動作 196m/s2 3軸各方向 各3回 質量 約75g 取得規格 詳細は、 「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 お問い合わせ 0120-919-066 ...
- カタログ
...Static immunity Display: Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz with 0.75-mm single amplitude, 2 hours each in three directions Malfunction: 10 to 55 Hz with 0.5-mm single amplitude, 10 minutes each in three directions Shock resistance Destruction: 294 m/...
- カタログ
...動作 4kV、破壊 8kV 振動 衝撃 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 294m/s2 3軸各方向 各3回 誤動作 196m/s2 3軸各方向 各3回 質量 約115g 取得規格 詳細は、 「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 お問い合わせ 0120-919-066 ...
- カタログ
...0.75mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 振動誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 耐久 300m/s2 6方向 各3回衝撃誤動作 200m/s2 6方向 各3回質量約290g 取得規格詳細は、 「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 絶縁抵抗 *1. リ...
- カタログ
...Life expectancy Ambient temperature Malfunction 10 to 55 Hz with 0.35-mm single amplitude each in three directions for 10 min Destruction 10 to 55 Hz with 0.75-mm single amplitude each in three directions for 2 h Malfunction 100 m/...
- カタログ
...耐衝撃 寿命 耐久 振動数:10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 振動数:10∼55Hz 片振幅0.35mm 3方向 各10min 耐久 300m/s2 6方向 各3回 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 ●電気的寿命曲線(参考値) 抵抗負荷動作回数 ︵× 回︶ タイマ機能時 1,000 700 3 500 10 300 DC30V (cosφ=1) AC250V (...
- カタログ
...軸径φ10 瞬時停電保証時間 耐久 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐久 300m/s2 6方向 各3回 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 質量 約1.3kg 取得規格 詳細は規格認証機種一覧表(232ページ)をご覧ください。 ■出力応答時間エ...
- カタログ
...Destruction 10 to 55 Hz with 0.75-mm single amplitude each in 3 directions for 2 hours each Malfunction 10 to 55 Hz with 0.5-mm single amplitude each in 3 directions for 10 minutes each Shock resistance Destruction 300 m/...
- カタログ
...4. 8kV (誤動作)、15kV(破壊) 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 *4 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10分 耐久 300m/s2 3軸各方向 各3回 誤動作 *4 200m/s2 3軸各方向 各3回約300g(形H8PS本体) ただし256分割/回転のエンコーダ使用時、カム出力精度は2°以下にな...
- カタログ
... Wheels 12.5 h (no payload), 9 h (full payload) Maximum Translational Speed (forward and reverse) 1800 mm/s Maximum Rotational Speed *4 60°/s Swing Radius 982 mm Turn Radius 0 mm Maximum Translational Acceleration 900 mm/...
- カタログ
...速度(前進および後退) 1,800mm/s 最大回転速度*4 60 °/s 後端旋回半径 982mm 旋回半径 0mm 最大並進加速度 900mm/s2 最大回転加速度/減速度 150°/s2 最大慣性モーメント 490kg・m2 停止位置精度 *5 (モバイルロボット1台) 指定された位置:±70mm、±2° 標準位置:±25mm、±2° HAPSによ...
- カタログ
... 150 Hz with 9.8 m/s² for 10 times each in X, Y and Z directions. For a product with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...
- カタログ
... 150 Hz with 9.8 m/s² for 10 times each in X, Y and Z directions. For a product with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...
- カタログ
...耐振動(動作中) 耐衝撃(動作中) IEC 60068-2-6に準拠 SSDを搭載したボックス型PCの場合:5∼8.4Hz (振幅3.5mm、8.4∼150Hz、9.8m/s2、X、Y、Z 各方向10回) HDDを搭載したボックス型PCの場合、耐振動性は取り付け方向 *2によって異なります。 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm) ―― 誤作動*2 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm)*3 (励磁、無励磁とも同じ) ―― 質量 1,000m/s2 2 100m/s(励磁、 無励磁とも同じ) AC 220V 抵抗負荷(AC1級) 70 50 30 AC 220V モータ負荷(AC3級) ―― 10 1 3 5 約20g 使用周囲温度 −10∼+55℃ (ただし、氷結および結露...
- カタログ
...%RH 標高 2,000m以下 テクニカルガイド ただし、 結露や氷結のないこと。 保存温度 −30∼+65℃ 耐振動 10∼55∼10Hz、15m/s2 耐衝撃 50m/s2 ●設置について・できるだけ湿気や塵埃が少なく、振動のない場所に取りつけてください。 ・取付方向は垂直取付が正常な状態...
- カタログ
...付けた時は10∼48∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)となります。 *5. コンタクタにセットし、DINレールに取りつけた時は70m/s2となります。 ホットスタート2min以内に動作 *1 コールドスタート6∼11sで動作 *1 2相100% 1相90% 2h以内不動作 *1 2相115% 1相0%...
- カタログ
...通電 耐振動 誤動作 振動数 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 耐久 10∼25Hz 複振幅2mm 3方向 各2h 耐衝撃 誤動作 加速度 98m/s2 3方向 各3回耐久 加速度 294m/s2 3方向 各3回 絶縁抵抗 電気回路一括と外箱間 100MΩ以上電気回路相互間 100MΩ以上 耐電圧 電気回路一...
- カタログ
...振動 振動数 (Hz) 誤動作耐久 複振幅(mm) 前後 10 左右 5 16.7 上下 2.5 0.4 耐衝撃 (耐久) 294m/s2 3方向 各2回 絶縁抵抗 DC500Vメガにて、 電気回路一括と外箱間 100MΩ以上電気回路相互間 100MΩ以上接点極間 100MΩ以上 耐電圧 電気回路一括と外箱間 2,000V 1min 電気回...