全 7222 件が検索されました。(2821 - 2840件を表示)
- カタログ
... min Vibration resistance *2 Destruction: 10 to 55 to 10 Hz, single amplitude 0.50 mm (double amplitude 1.0 mm) Malfunction: 10 to 55 to 10 Hz, single amplitude 0.50 mm (double amplitude 1.0 mm) Shock resistance *2 Destruction: 1,000 m/...
- カタログ
...,000V 50/60Hz 1min 振動 *2 耐久:10∼55∼10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 誤動作:10∼55∼10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 衝撃 *2 耐久:1,000m/s2 誤動作:励磁 200m/s2、無励磁 100m/s2 耐久性 *1 機械的 500万回以上 電気的 a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 共通のアクセサリ 接触...
- カタログ
...間:AC1,000V 50/60Hz 1min 振動 耐久:10∼55∼10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 誤動作:10∼55∼10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 衝撃 耐久:1,000m/s2 誤動作:励磁 200m/s2、無励磁 100m/s2 耐久性 *4 機械的電気的 500万回以上 a接点:7万回以上 b接点:5万回以上 500万回以上 使用周囲温度...
- カタログ
...電源出力 DC12V±10% 0.1A 応答時間耐電圧 20ms以下 AC2,500V 1min 耐久誤動作耐久 10∼55Hz 複振幅1.5mm ねじ取りつけ : 500m/s2 レール取りつけ : 300m/s2 保管温度 300m/s2 −35∼+70℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度 −20∼+60℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼85%RH 約350g 誤...
- カタログ
...) 10mA以下(AC200Vにて) 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(形G3B-205S-VD) 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 1,000m/s2 −30∼+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) −30∼+80℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 45∼85%RH UL (ファイルNo.E64562) 、 CSA(ファイルNo.LR35535) VDE (Certificate ...
- カタログ
...(AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 294m/s2 保管温度 −30∼+70℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −20∼+60℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約730g...
- カタログ
...(DC24Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm) 衝撃 294m/s2 保管温度 −30∼+70℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −20∼+60℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約890g 約...
- カタログ
...AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 294m/s2 保管温度 −30∼+70℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −20∼+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約730g 約...
- カタログ
...(AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 294m/s2 保管温度 −30∼+70℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −20∼+60℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約700g *...
- カタログ
...始動時間の0%、100%、200%または300% 質量 約860g IEC (EN/IEC60947-4-2) ●振動・衝撃項目 分類 振動衝撃 CULUS (UL508) 耐久 25m/s2ピーク 10∼55∼10Hz 片振幅0.19mm 誤動作 10m/s2ピーク 10∼55∼10Hz 片振幅0.075mm 耐久 2 300m/s(30G) 誤動作 2 150m/s(15G) IEC (EN/IEC60947-4-2) ●環境条件項目 分類 CULUS (UL508) 使用周囲温度...
- カタログ
...全負荷電流の150%、250%、300%または350% 質量 約860g IEC (EN/IEC60947-4-2) ●振動・衝撃項目振動 衝撃 分類 CULUS (UL508) 耐久 25m/s2ピーク 10∼55∼10Hz 片振幅0.19mm 誤動作 10m/s2ピーク 10∼55∼10Hz 片振幅0.075mm 耐久 2 300m/s(30G) 誤動作 2 150m/s(15G) IEC (EN/IEC60947-4-2) ●その他項目 分類雑音端子電圧 EMI (エ...
- カタログ
...抗 1,000MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75㎜ (複振幅1.5㎜) 衝撃 1,000m/s2 使用周囲温度 −30∼+80℃ (ただし、 氷結および結露しないこと) 45∼85%RH 使用周囲湿度保管温度質量 −30∼+100℃ (ただし、 氷結および結露しないこと) 約15g 約...
- カタログ
...抗 1,000MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2, 500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅 0.375a (複振幅0.75a) 衝撃 1,000m/s2 保管温度 −30∼+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約5g ■参...
- カタログ
...) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min (形G3MC-□□□□-VD-1は、 AC3,000V 50/60Hz 1min) 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.375㎜ (複振幅0.75㎜) 衝撃 1,000m/s2 保管温度 −30∼+100℃ (ただし、 氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃ (ただし、 氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約2....
- カタログ
...下(AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 衝撃 500m/s2 保管温度 −30∼+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約1....
- カタログ
...下くAC100Vにて)20mA以下(AC200Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V50/60H21分間振動 10∼55Hz複振幅0,75口口衝撃 300m/s2㈹30G) 保管温度一30∼十100℃(ただし,氷結しないこと) 使用周囲温度一30∼十80℃(ただし,氷結しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 重量約255g約340g...
- カタログ
...にて) 絶縁抵抗 100MΩ以上(500Vメガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1分間 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 衝撃 294m/s2 保管温度 −30∼+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約750g...
- カタログ
...ガにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1分間 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.175mm(複振幅0.35mm) 衝撃 2 294m/s(逆さ取りつけ方向 : 98m/s2) 保管温度 −30∼+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約1....
- カタログ
...AC2,500V 50/60Hz 1min 使用入力電圧範囲 DC9.6∼30V 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 動作電圧 DC9.6V以下 衝撃 294m/s2 復帰電圧 DC1V以上 保管温度 入力電流 DC7mA以下(定格入力電圧にて) −30∼+70℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −20∼+60℃ (ただし、氷結お...
- カタログ
...(RMS) 以下 漏れ電流 20mA以下(AC200/220Vにて) 絶縁抵抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC2,000V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 100m/s2 衝撃 300m/s2 保管温度 −25∼+65℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 質...