全 7222 件が検索されました。(2601 - 2620件を表示)
- カタログ
...) (EN60947-5-1) 定格密閉熱電流〈Ithe〉 10A Class Ⅱ (二重絶縁) 感電保護クラス振動衝撃 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75㎜ 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 使用周囲温度 −30∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以下 質量 約76g (形D4DS-15FSの場合) *1. スイッチ・ボックス...
- カタログ
...他各端子と 4kV 非充電金属部間 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 振動 最小2×2mm 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 条件付き短絡電流 100A (EN60947-5-1) 定格開放熱電流 (Ith) 2.5A (EN60947-5-1) 使用周囲温度 −10∼+55℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%...
- カタログ
...4 kV carrying metallic parts Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Contact gap 2 × 2 mm min. 10 to 55 Hz, 0.75 mm single Vibration Malfunction amplitude resistance Destruction 1,000 m/s2 min. Shock resistance Malfunction 300 m/...
- カタログ
...を受けています。 項目 IP67 (EN60947-5-1) 機械的 衝撃 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 誤動作 100m/s2以上 耐久 1,000m/s2以上 条件付き短絡電流 100A(EN60947-5-1) 定格開放熱電流(Ith) 2.5A(EN60947-5-1) 使用周囲温度 −10∼+55℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%...
- カタログ
...5m付 : 4Ω以下 耐電圧 各端子と非充電金属部間 AC1,000V(50/60Hz 1min) 振動衝撃 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 温度係数 *3 M8、スリム形) ±20×10−6/℃以下(M5、 ±40×10−6/℃以下 (M16) ±50×10−6/℃以下(リミット形) 使用周囲温度 −20∼+75℃ (ただし、氷結しないこと) 使...
- カタログ
...Class Ⅱ PTI(トラッキング特性) 175 スイッチカテゴリー D(IEC335) 振動 10∼55Hz 複振幅1.5mmで異常なし 衝撃 最大1,000m/s2 周囲温度 −25∼+70℃(ただし、氷結しないこと) 周囲湿度 35∼95%RH 質量 約110g (形D5C-1DS0の場合) 約120g (形D5C-1AS0の場合) お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 ...
- カタログ
...抵抗 耐電圧(50/60Hz 1min) 各端子と非充電金属部間にて AC1,100V 振動 誤動作 10∼500Hz、複振幅1.3mm 衝撃 誤動作 最大300m/s2 繰り返し精度 1μm以下 *2 使用周囲温度 *3 −10∼+60℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量 スイッチ本体 : 約50g コード : 約23g/m 注. 上...
- カタログ
...間 1,000VAC ( 3 IEC947-5-1) Class II 175 ( 3 IEC335) 10∼55Hz 複振幅 2mm X、Y、Z各方向 2h 10∼55Hz 複振幅 0.75mm X、Y、Z各方向 2h 500m/s2 X、Y、Z各方向3回 200m/s2 X、Y、Z各方向3回 −20∼+60℃(ただし、氷結・結露しないこと) −10∼+55℃(ただし、氷結・結露しないこと) 95%RH以下(ただし、氷結・結露しな...
- カタログ
...し、氷結、結露しないこと) 100MΩ以上(DC100Vメガにて) AC1,000V 50/60Hz 1min ノイズレベル1.5kV、パルス幅100ns、1μs 10∼55Hz 複振幅0.75mm 196m/s2 2m(形XS3F-M421-402-Rが付属) 約80g(コードを除く) ABS/PC(ポリマーアロイ) *1. 形D5VM-3□1と形B7Aの出力ユニットを片側電源で使用する場合は...
- カタログ
...可能性もありますので、再取り付けはご遠慮ください。 ・通電状態での取り付け、取り外しを行わないでください 。 ・294m/s2 以上の衝撃が加わると誤動作信号を出力することがあります。 15Hz、15m/s2 以上の振動が加わると誤動作信号を出力するこ...
- カタログ
....S. Repeat accuracy ±1%F.S. Operating temperature Operation: –10 to 60°C / Storage: –20 to 70°C (no condensation or icing) Operating humidity Operation: 25 to 90%RH / Storage: 0 to 90%RH (no condensation or icing) Shock resistance 150 m/...
- カタログ
...℃/保存時:−20∼+70℃(結露・氷結なきこと) 周囲湿度範囲 使用時:25∼90%RH/保存時:0∼90%RH (結露・氷結なきこと) 衝撃 (耐久) 150m/s2 6方向(上下、左右、前後)各3回 圧力損失 2kPa以下 電源電圧 DC12∼24V ±10%リップル(p-p)10%以下 消費電流 120mA以下 機能 瞬時流量値表示/積算流...
- カタログ
...センサ部 XY2軸方 (メカ式 式 ) 7 + 8 9 「ガル」とは主に測地学に用いられる加速度の単位です。 1gal(ガル)=1cm/s2 ガル対応品アプリケーション危険物質を取り扱う場所に ガル対応品は主に、 緊急処置等の制御用途におすすめします。 ガスなどの流出...
- カタログ
...100∼170ガル(周期0.3∼0.7s) AC125V 0.1A DC30V 0.1A AC250V 10A 1c −10∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 45∼85%RH 50MΩ以上(DC500Vにて) 294m/s2 50/60Hz AC1500V 1min 複振幅1.5mm 周波数10∼55Hz X、 Y、 Z各2h (鋼球ロック状態にて) 感震装置 D7H 1 外形寸法および内部配線図 (単位:mm) 形D7H-B1 形D7H-B2 マイク...
- カタログ
...新の商品情報は 4 D9M 形D4B-N、形D4N、形D4F〈開閉検知〉 形D9M 〈存在検知〉 形G9SA-301〈2ch入力/マニュアルリセット〉 23 S2 24 11 S1 12 内被黒 形D9M -M□□□□ open 内被白 形D9M-CD1 DC input + 形D9M -M□□□□ 1 − 3 Power supply 内被黒 MC MC 31 13 23 32 14 24 Control Circuit 内被白 A1 A2 PE 2 4 RESET RESET IND IND オートリセッ...
- カタログ
...更ですので、ねじのサイズ、ピッチなどの変更はありません。 AC1,500V(リーク電流10mA以下) 10∼55Hz、複振幅1.5㎜ 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 200m/s2以上 質量ケース AC1,500V(リーク電流10mA以下) 約740g 注. 上記は初期における値です。 *寿命の値は、周囲温度5∼35℃、周囲湿...
- カタログ
...,800/9,600/19,200 bps Noise immunity Conforms to IEC61000-4-4, 2 kV (power line) Transmission code ASCII (7 bits) Vibration resistance 10 to 57.7 Hz, 0.75-mm single amplitude and 57.7 to 150 Hz at 98 m/...
- カタログ
...ト長 1または2ビット 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10∼57.7Hz 片振幅0.75mm 57.7Hz∼150Hz 加速度 98m/s2 耐衝撃 誤動作 : 196m/s2 X、Y、Z方向に各3回耐久 : 294m/s2 X、Y、Z方向に各3回 ヘッダコード 有効/無効 切替(有効時 : ヘッダコードは1バ...
- カタログ
... 50mA以下(形DRT1-WD16C(-1)はDC24V 60mA以下) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 耐久 : 10∼57Hz 耐衝撃 誤動作 : 200m/s2、耐久 : 300m/s2 複振幅1.5mm 57∼150Hz 100m/s2、誤動作 : 10∼57Hz 複振幅1.0mm 57∼150Hz 70m/...
- カタログ
...電圧 DC4V以下 (各入力部とVCC(外部センサ電源)間) 耐振動 10∼55Hz 複振幅 1.5mm OFF電流 1mA以下 耐衝撃 誤動作 : 200m/s2 耐久 : 300m/s2 絶縁方式 フォトカプラ絶縁 入力表示 LED表示 (黄) パルス幅 100ns∼1µs パルス幅 100ns∼1µs 取付方法 M4ねじ取り付け、DIN35mmレール取り付け...