全 7222 件が検索されました。(2561 - 2580件を表示)

  • カタログ

    .../60Hz 1min 耐電圧充電金属部 AC 4,000V 50/60Hz 1min とアース間振動誤動作 10∼55Hz 複振幅 1.5mm (誤動作 1ms以内) 誤動作 98m/s2以上(誤動作 1ms以内) 衝撃耐久最大500m/s2 電気的スイッチ操作:5万回以上、コイル操作:1万回以上耐久性機械的スイッチ操作:10万回...

  • カタログ

    ...子間 AC 2,000V 50/60Hz 1min 端子−アース間 AC 4,000V 50/60Hz 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅 1.5mm 衝撃 誤動作 最大 1,000m/s2 機械的 5万回以上 耐電圧 耐久性 電気的 1万回以上 突入電流 最大117A 保護構造 IEC IP40 使用温度範囲 温度 −25∼+55℃ 湿度 60%RH以下 (ただし、氷結、 結露...

  • カタログ

    ...子間 AC 2,000V 50/60Hz 1min 端子−アース間 AC 4,000V 50/60Hz 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅 1.5mm 衝撃 誤動作 最大 1,000m/s2 機械的 5万回以上 耐電圧 耐久性 電気的 1万回以上 突入電流 最大117A 保護構造 パネル上面 IEC IP67 使用温度範囲 温度 −25∼+55℃ 湿度 60%RH以下 (ただ...

  • カタログ

    ...子間 AC 2,000V 50/60Hz 1min 端子−アース間 AC 4,000V 50/60Hz 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅 1.5mm 衝撃 誤動作 最大 1,000m/s2 機械的 5万回以上 耐電圧 耐久性 電気的 1万回以上 突入電流 最大117A 保護構造 パネル上面 IEC IP67 使用温度範囲 温度 −25∼+55℃ 湿度 60%RH以下 (ただ...

  • カタログ

    ...触抵抗 50mΩ以下(初期値) 耐電圧 端子間、端子−アース間 AC500V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 500m/s2以上 機械的 50,000回以上 耐久性 電気的 50,000回以上 操作力 オルタネート動作:1.96∼6.86N/モーメンタリ動作:1.47∼3.43N 質量 プリント基板 0.7g...

  • カタログ

    ...触抵抗 50mΩ以下(初期値) 耐電圧 端子間、端子−アース間 AC500V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 500m/s2以上 機械的 50,000回以上 電気的 50,000回以上 耐久性操作力質量 0.39∼3.92N プリント基板 0.8g ライトアングル 1g ■外形寸法 (単位:mm) ●プリント基...

  • カタログ

    ...触抵抗 50mΩ以下(初期値) 耐電圧 端子間、端子−アース間 AC500V 1min 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 衝撃 誤動作 500m/s2以上 機械的 50,000回以上 電気的 50,000回以上 耐久性操作力 0.49∼3.43N プリント基板 質量 0.8g ライトアングル 1g バーチカル 1g ■外形寸法 (単位:...

  • カタログ

    ...END局(子局機能なし) 入力用子局 出力用子局 END局 形XB1T-S1 190 10 * 伝送路用コネクタ(ソケット:灰色) 形XB1T-S2 190 10 * 伝送路用コネクタ(ソケット:黒色) 圧接コネクタ 専用ケーブル 形XB1T-W10 18,000 1 伝送路専用ケーブル (4芯0.75㎜2フラットケーブル) 長さ...

  • カタログ

    ...(+5∼+35℃にて) 1a (常時開路接点) 500mΩ以下 100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて) AC500V 50/60Hz 1min 5ms以下 10∼55Hz 複振幅1.5㎜ 最大100m/s2 200万回以上約0.27g IEC IP00 不可 項目形式動作に必要な力(OF) もどりの力(RF) 動作までの動き(PT) 動作後の動き 形B3M-6009 0.69±0.2N 最小0.2N 最...

  • カタログ

    ...括と外部間 AC1,000V 50/60Hz 1min 耐ノイズ性 *4 ノイズレベル 1.5kV、パルス幅100ns、1μs 耐振動 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐衝撃 294m/s2 使用周囲温度 −10∼+55℃ (ただし、結露・氷結のないこと) 使用周囲湿度 35∼85%RH 保存周囲温度 −25∼+65℃ (ただし、結露・氷結のないこと) *1. シールド線...

  • カタログ

    ...(with no icing or condensation) Ambient humidity Operating/Storage: 35% to 95% (with no condensation) Vibration resistance (destruction) 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destruction) 500 m/...

  • カタログ

    ...囲湿度 動作時、保存時: 各35∼95%RH(ただし、結露しないこと) 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 保護構造 IEC規格 IP67 取りつけナット締付トルク 39N・m X コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 接続方式 2 B 使用...

  • カタログ

    ...ノイズシミュレータによる1,000Vp-p パルス幅100ns∼1μS 立上がり1μSパルス 耐振動 10∼35Hz 複振幅2mm X、Y、Z 2h 耐衝撃 98m/s2 X、Y、Z各方向 3回中型 使用周囲温度 0∼+55℃ 使用周囲湿度 35∼85%RH(結露がないこと) 保存温度 −20∼+65℃ 使用周囲雰囲気 腐食性ガスが...

  • カタログ

    ...圧 DC 14∼26.4V 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10∼57Hz、振幅0.075mm、57∼150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...

  • カタログ

    ...% (Non-Condensing) Ambient Atmosphere No Corrosive Gases Vibration Resistance (Destructive) Oscillation Frequency: 10 to 150Hz, Half Amplitude: 0.35 mm, Vibration Direction: X/Y/Z, Sweep Time: 8 minute/count, Sweep Count: 10 times Shock Resistance (Destructive) Impact Force: 150 m/...

  • カタログ

    ...動耐性 振動周波数 : 10~150Hz、片振幅 : 0.35mm、振動方向 : X/Y/Z、 掃引時間 : 各回数8分、掃引回数 : 10回 耐衝撃(耐久) 衝撃力 : 150m/s2、試験方向 : 6方向、各3回(上/下、前/後、左/右) 保護等級 IEC60529規格 IP40 本体のみ 約103g *5 質量 梱包重量 *4 約219g 外形寸法 40(W)×61(D :コネクタ部...

  • カタログ

    ...子間 AC2,300V 50/60Hz 1分間 漏れ電流10mA以下 (電源ライン) IEC61000-4-4に準拠 2kV JIS C0040に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm 57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) JIS C0041に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... 漏れ電流10mA以下 耐ノイズ性 (電源ライン) IEC61000-4-4に準拠 2kV 耐振動 JIS C0040に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm 57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...

  • カタログ

    ...部間AC1000V 1分間 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10∼57Hz 複振幅0.075mm 57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...

  • カタログ

    ...出電流 10mA(出力一括− 間) 絶縁抵抗 100MΩ以上(出力一括−入力・ 耐振動 JIS C0040に準拠 10∼57Hz 複振幅0.075mm 57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z各方向80分間 (掃引時8min×掃引回数10回=合計80min) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...