全 253 件が検索されました。(241 - 253件を表示)
- マニュアル
... angle difference obtained by "measurement value - refer- Diff. axis angle ence value" is output. (-180.0 to 180.0) (DT) Perimeter difference The perimeter difference obtained by "measurement value - reference Diff. perimeter value" is output. (-9999999.999 to 9999999.999) (...
- マニュアル
... range that can be marked of the shape of the surface below the reference. Align the focus pointer on the lower surface of the range that can be marked. ・Column internal (X axis direction) e Marking surface D e sir oc ...
...出力間非絶縁) 形K3FM-DY ディストリビュータ (アナログ形、絶縁付) 形K3FM-DU ディストリビュータ (DC10∼50mA用) 形K3FM-DL ディストリビュータ (開平付、入出力間非絶縁) 形K3FM-AP アナログパルス変換器 (レンジ固定形) 形K3FM-FL 開平演算器 (入出力間非絶縁) ディス...
...MISSING 0x98110130 EC_E_DLSTATUS_IRQ_TOPO CHANGED 0x98110131 EC_E_PTS_IS_NOT_RUNNIN G 0x98110132 EC_E_PTS_IS_RUNNING DC is enabled and DC cyclic commands are missing (e.g. access to 0x900) Data link (DL...
- 商品情報
...閾値 *1 単位 初期値 off 表示レベル調整 水冷用比例帯減少閾値 +0.1 ∼ 200.0 ℃または °F 1.4 調整 w-dl OFF、0.1 ∼水冷用増大閾値 -0.1 ℃または °F 0.6 調整 水冷用比例帯増大定数 *1 w-ic 1.00 ∼ 10.00 - 1.70 高機能設定 水冷用比例帯減少定数 *1 w-dc 0.10 ∼ 0....
- 商品情報
...閾値 *1 単位 初期値 off 表示レベル調整 水冷用比例帯減少閾値 +0.1 ∼ 200.0 ℃または °F 1.4 調整 w-dl OFF、0.1 ∼水冷用増大閾値 -0.1 ℃または °F 0.6 調整 水冷用比例帯増大定数 *1 w-ic 1.00 ∼ 10.00 - 1.70 高機能設定 水冷用比例帯減少定数 *1 w-dc 0.10 ∼ 0....
- 商品情報
...ズがございます。詳細は下表を参照ください。・K3FK-Dシリーズ・K3FK-DYシリーズ・K3FM-Dシリーズ・K3FM-DYシリーズ・K3FM-DUシリーズ・K3FM-DLシリーズ (ご参考) ディストリビュータとは・・・2線式伝送器(例:2線式差圧伝送器など)への電源供給を行うと共に信号...
- 商品情報
...は、ご使用のパソコン(PC)のOS環境によって利用可能なソフトバージョン(Ver.)が異なります。 以下の表をご参照ください。 [DL]をクリックすると、アップデートモジュールのダウンロードページに移動します。 ■NE1A/NE0Aシリーズ対応ソフト 安全回...
- 商品情報
...換用の取付金具についてはこちらのFAQ をご覧ください。*2 定格入出力にて、100%負荷時の値です 商品情報 形S8VM カタログDL形S8VM S8VMは瞬停が発生した際に出力を保持できますか? - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...能付 シールドタイプ 形E2E-X□D1S(-M□)-Z非シールドタイプ 形E2E-X□MD1S(-M□)-Z 商品情報 E2E(-Z) カタログDLE2E NEXT カタログDLE2E カタログDL形E2E形E2E NEXT 関連FAQ 形E2Eシリーズの取りつけ具、取付スリーブ、保護カバーを教えてください。 ?形E2Eシリーズの取りつ...
- 商品情報
...産を終了致します。代替品の確認方法はこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 E2E(-Z) カタログDLE2E NEXT カタログDLE2E カタログDL形E2E形E2E NEXT 関連FAQ 形E2Eシリーズの取りつけ具、取付スリーブ、保護カバーを教えてください。 ?形E2Eシリーズの取りつ...
- 商品情報
...-X10F1-M1-Z 形E2E-X10B1D30-M1 NC 形E2E-X10F2-M1-Z 形E2E-X10B230-M1 *1 コード仕様はPVC(耐油)です。 商品情報 E2E(-Z) カタログDLE2E NEXT カタログDLE2E カタログDL形E2E形E2E NEXT 関連FAQ 形E2Eシリーズの取りつけ具、取付スリーブ、保護カバーを教えてください。 ?形E2Eシリーズの取り...
- 商品情報
...-X18MF1-M1-Z 形E2E-X18MB1D30-M1 NC 形E2E-X18MF2-M1-Z 形E2E-X18MB230-M1 *1 コード仕様はPVC(耐油)です。 商品情報 E2E(-Z) カタログDLE2E NEXT カタログDLE2E カタログDL形E2E形E2E NEXT 関連FAQ 形E2Eシリーズの取りつけ具、取付スリーブ、保護カバーを教えてください。 ?形E2Eシリーズの取り...