全 469 件が検索されました。(241 - 260件を表示)
- カタログ
...種類/標準価格 (ご注文の手引き) IT・ソフトコンポ商品群 SYSMAC適用機種 CJ CS CQM1H CPM2C CPM2A CPM1 (A) SPM1 CQM1 C200HS C200HX(-Z) C200HG(-Z) C200HE(-Z) ラダー用 ●*1 ●*4 ●*4 ▲ 0.05m ●*2 ―― ―― ―― 形CS1W-CN114 7,700 プロコン接続ケーブル 2m ●*3 ―― ―― ―― 形CS1W-CN224 8,350 6m ●*3 ―― ―― ―― 形CS1W-CN624 15,400 パネル取付金具 ハンディプロコン形C200H-...
- カタログ
...[-] C200HW-DRM21-V1 Data Sheet DeviceNet Master Unit C200HW-DRM21-V1 Master Unit for CS1, C200HX, C200HG, C200HE, and C200HS • The control of a maximum of 4,800 points (300 words) per Master is possible over remote I/O with the CS1, C200HX, C200HG, or C200HE. • The Configurator is available for easy remote I/O allocation. • The Configurator makes it possible for a single Programmable Controller to connect to up to 16 Master Units. • Incorporating a remote I/O and message communications functions. Ordering Information Max. number of I/O points Compatible PLCs Configurator in use Configurator not in ...
- カタログ
...-DRM21-V1 データシート コンセプト マスタユニット C200HW-DRM21-V1 商 品 紹介 形 オープン化情報 CS1、 SYSMAC α C200HX/HG/HE、 C200HS用マスタユニット • 最大4,800点 (300CH)/マスタの制御を実現 (形CS1、 形C200HX/HG/HEでリモートI/O時) 。 • コンフィグレータの使用で自在なリモートI/...
- カタログ
...についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 対応PLC 最大I/O点数 形式 標準価格(¥) 形C200HX/HG/HE 形C200HS、形CS1 入力128点 ・ 出力128点 (合計256点) 形C200HW-SRM21-V1 33,000 256点 128点時 : 10CH マルチドロップ方式、T分岐方式 *1 通信速度 高速通信モード : 750kビット/...
- カタログ
.../O memory Input: 2 words; Output: 2 words (Same allocation as for other Expansion Units) Node address setting method Set using DIP switch No. of connectable Units 3 max. Connection Example CS/CJ Series C200HE/HG/HX Series ...
- カタログ
...ユニットと同様な割り付け) ディップスイッチにより設定最大3台 接続例形CS/CJシリーズ形C200HE/HG/HXシリーズ形C200HSシリーズ形CV/CVM1シリーズ DeviceNet I/Oリンクユニット (形CPM1A-DRT21) 形CPM2A CPUユニット L2/N COM 100-240 L1 VAC 00 0CH 01 03 02 05 04 07 06 09 08 11 10...
- カタログ
...ユニット・C200Hグループ2 多点I/Oユニット ●入力ユニット ●出力ユニット ●割込入力ユニット形C200H-I□□□□ 形C200H-O□□□□ 形C200HS-INT01 (グループ2 多点入力ユニット含む) (グループ2 多点出力ユニット含む) ●アナログタイマユニット形C200H-TM001 ●B7Aインタフェースユ...
- カタログ
...ビス機能システム・システムに応じて同軸ケーブルまたは光ケーブル配線の選択が可能・異なる機種(形CS1、SYSMACα、形CVM1/CV、形C200HS、 形C1000H)間を接続インバータ・充実した障害対策・CX-Programmerによる通信設定サポート ●パソコン用ボード形3G8F7-SLK21(-E) 形3G8F7-SLK11 (-E) RFID...
- カタログ
...ィタイプ) プロコン接続ケーブル データアクセスコンソール接続ケーブル 商品構成・概要 C200H C20H CQM1 C28H C200HS C40H C80H C20P C28P C40P C60P CVM1 CV500 C1000H CV1000 C2000H CV2000 周辺ツール形式(海外形式) 標準価格(\) 海外規格 フィールドネットワーク機器 ラダー用 ―― ―― ―― ● ―― ◎形CVM1-PRS21-V2 (形CVM1-PRS21-EV2) 66,...
- カタログ
...たデータを読込んでしまいます。 ➜2ページ「定格/性能」の*3をご参照ください。 ) 形CPM1A 詳細については、「SYSMAC C200HX/HG/HE/C200H/C200HS/CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1 コマンドリファレンスマニュアル」(カタログ番号:SCCC-304) をご参照ください。 正しくお使いください詳しくは共通の注...
- カタログ
...SYSMAC用 D-sub9ピン) 38.5 5,000+50 0 21 45 15 ビニル絶縁丸形コード φ5.1 32.2 φ20 φ17.5 D-sub9ピン 形CQM1、形C200HSの RS232ポートに直接接続可能です。 ビニル絶縁丸形コード φ4.7、3芯(導体断面積:0.2㎜2、絶縁体径:φ1.0㎜) 桃(外部トリガ) 茶(+5V) *本ケーブルを形 V520-R221FH/SH ...
- カタログ
...形CPM2A 全形式 形CPM2C 全形式 接続ケーブル形CS1W-CN118が必要です。 形SRM1 形SRM1-CO2 形SRM1-CO1は接続できません。 形C200HS 形C200HS-CPU21、-CPU23 形C200HS-CPU31、-CPU33 形C200HE 形C200HE-CPU42(-Z) 形C200HG 形C200HG-CPU43 (-Z) 、-CPU63(-Z) 形C200HX 形C200HX-CPU44 (-Z) 、-CPU64(-Z) 形C200HX-CPU65-Z、-CPU85-Z RS-232Cアダプタ形CQM1-CIF01が必要です。 上位リンクユニッ...
- カタログ
...CPM1 ○ × ○ × × × CPM1A ○ × × × × × CPM2A ○ × ○ × × × CPM2C ○ × ○ × × × C200HS ○ × ○ × × × C200HE(-Z) ○ ○ ○ × × ○ C200HG(-Z) ○ ○ ○ × × ○ C200HX(-Z) ○ ○ ○ × × ○ CV500/1000/2000 ○ × ○ ○ × ○ CVM1 ○ × ○ ○ × ○ CS1H × ○ ○ ○ ○ ○ CS1G × ○ ○ ○ ○ ○ CS1D × ○ ○ ○ ○ ○ CJ1H × ○ ○ ○ ○ ○ CJ1G × ○ ○ ○ ○ ○ CJ1M × ○ ○ ◎、○ ○ ○ CJ2H × ○ ○ ◎、○ ◎、○ *5 ○ CJ2M × ○ ○ ◎、○ ◎、○ *5 ○ CP1H × ○ ○ ○ ○ × CP1L × ○ ○ ○ × × CP1E × ○ ○ × × × CP2E NJシリーズ NJ5/NJ3/NJ1 NXシリーズ NX7/NX1/NX1P × ○ ○ ○ × × △ *6 △ *6 △ *6 × ◎、○ *...
- カタログ
...Yes No No No CPM1A Yes No No No No No CPM2A Yes No Yes No No No CPM2C Yes No Yes No No No C200HS Yes No Yes No No No C200HE (-Z) Yes Yes Yes No No Yes C200HG (Z) Yes Yes Yes No No Yes C200HX (-Z) Yes Yes Yes No No Yes CV500/1000/2000 Yes No Yes Yes No Yes CVM1 Yes No Yes Yes No Yes CS1H No Yes Yes Yes Yes Yes CS1G No Yes Yes Yes Yes Yes CS1D No Yes Yes Yes Yes Yes CJ1H No Yes Yes Yes Yes Yes...
- カタログ
...バーコードリーダ 詳細は専用カタログを参照ください。 形V520ーRH21ー6 68, 000 RSー232C/RS-422A変換ユニット CV/C200HS/C1000H/C500用 形NTーAL001 23,800 耐薬品カバー(シリコンカバー) 交換用バックライトユニット 4, 400 *1. NSシリーズ本体から、SYSMAC CS/CJシリーズPLC...
- カタログ
... monochrome display NT20-ST121(B) Display Applicable standards STN color display NT31-ST123(B)-EV3 STN monochrome display 2 RS-232C ports cULus standards, EC Directives, and C-Tick 1-to-1 NT Link C200HX(-Z), C200HG(-Z), C200HE(-Z), ...
- カタログ
... *1 三菱電機製 NT31-ST123(B)-V3 STNモノクロ液晶 NT20-ST128(B) 115.2×57.6㎜ RS-232C(2ポート) NTリンク 1:1 C200HX(-Z) /HG(-Z)/HE(-Z)、C200HS-CPU2□/3□、CQM1-CPU4□、CPM1A、 CPM2A/C、SRM1、CVM1/CVシリーズ(-V1、V2)、 SYSMAC αコミュニケーションユニット × NTリンク 1:N CJ1□、CS1H/G、C200HX (-Z) /HG (-Z) /HE (-Z)、 SRM1-V2 CS1コミュニケーシ...
- カタログ
...担が軽減します。 接続可能PLC ●ダイレクトアクセスホスト C200H 通信方式 上位リンク(RSー232C) NTリンク(1:1) C200HS C200HX(ーZ)/ HG(ーZ)/HE(ーZ) / / 注1 C1000H C2000H CV/CVM1 V1以上 / 注4 注4 注1 CQM1 CPM1 (A) 注2 注5 注3 注5 SRM1 パソコン・SBC メモリリンク(NTHプロトコル) : CPU内蔵...
- マニュアル
... peripheral servicing cycle times. The maximum I/O response time (TMAX) is the total of the following terms: TMAX = TIN + 2 × TRM + 3 × TPLC0 + TOUT 113 Remote I/O Communications Characteristics Section 7-1 CS, CJ, C200HX/HG/HE (-Z), and ...
- マニュアル
...Manual CVM1-DRM21-V1 C200HW-DRM21-V1 W379 CVM1-DRM21 CVM1-DRM21-V1 C200HW-DRM21 C200HW-DRM21-V1 W380 CS1W-DRM21(-V1) CJ1W-DRM21 CVM1/CV DeviceNet Master Unit and C2000HX/HG/HE and C200HS DeviceNet Master Unit Operation Manual CS/CJ-series DeviceNet Unit Operation Manual Application To learn the communications specifications and wiring methods for DeviceNet communications networks Contents This manual describes the network configuration, connection types, and other information on DeviceNet networks. It also provides information on the installation and specifications of cables, connectors, and other connection devices used in the network along with the methods used ...