全 530 件が検索されました。(221 - 240件を表示)

  • マニュアル

    ...Flashing NG Flashing NM Lit N2 Lit 41 66 Clockwise rotation Lit Lit P/PE AA C/CE Flashing Lit Flashing B/BE Flashing M/ME R/RE Flashing Flashing T/TE U/UE SD/RV/00 to 99 Flashing Flashing Lit 0E to 9E Flashing Meaning The SYSMAC SPU Unit is operating. The SYSMAC SPU Unit is idle. (Sampling Mode) The SYSMAC SPU Unit is idle. (Data Storage Mode) The sampling program is running in the SYSMAC SPU Unit. PC card or Memory Card insertion processing is being performed. PC card or ...

  • マニュアル

    ...の条件において、高温による傷害の可能性があります。 左図は、上記可能性の注意(警告を含む)を意味しています。 READ ME FIRST ● 設置場所、保管場所について 次のような場所に設置・保管してください。 ・周囲温度が動作温度、保存温度の範囲外になら...

  • マニュアル

    ... the locations needed in this document to attract your attention. V440-F C-Mount Code Reader WARNING This product must be used according to this document. Failure to observe this may result in impairment of functions and performance of the product. READ ...

  • マニュアル

    .... お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください。 2023年3月 83-9500161-01 V460-H Industrial Handheld DPM Reader READ ME FIRST Thank you for selecting this product. This document describes the required precautions for installing and operating the product. Read this document thoroughly before operating the product. Save this document in an accessible location for future reference. TRACEABILITY INFORMATION: Importer in EU: Omron Europe B.V. Manufacturer: Wegalaan 67-69 Omron Microscan Systems, Inc....

  • マニュアル

    ... System Power Supply Cable Recommended: XS5F-D42@-@80-F (made by OMRON) 4-1 Reader/Writer (V780-HMD68-EIP-@@) 4-1-1 Mounting Hole Dimensions 230±0.3 Four, M6 Spring washer Ethernet Cable Recommended: XS5W-T42@-@...

  • マニュアル

    ...) 1 1 2 A-1 設置する 4-1 リーダライタ(形V780-HMD68-EIP-JP) 4-1-1 Ethernet ケーブル Ethernet ケーブル推奨:形 XS5W-T42□-□ME-K(OMRON 製) M6 ボルト ● 推奨電源ケーブル(形XS5F-D42□-□80-F)のピン番号、ケーブル色 ピン番号 名称 ケーブル色 取付穴加工寸法 230±0.3 4-M6 230±0.3 平ワ...

  • マニュアル

    ...4 24N ― IN IN フレーム・グラウンド Frame ground ― ・推奨イーサネットケーブル(最大 100m)/ Recommended Ethernet Cable (100 m max.) 形XS5W-T42□-□ME-K(OMRON製/made by OMRON) I/O ― IN ― ― 0V ― ・推奨電源ケーブル(最大 60m)/ Recommended Power Cable (60 m max.) 形XS5F-D42□-□80-F(OMRON製/made by OMRON) 6. 法規と規格/Regulations and Standards 1. UL 認証 /UL Certification 形V780-HMD68-EIPはUL認証...

  • マニュアル

    ... System Power Supply Cable Recommended: XS5F-D42@-@80-F (made by OMRON) 4-1 Reader/Writer (V780-HMD68-ETN-@@) 4-1-1 Mounting Hole Dimensions 230±0.3 Four, M6 Spring washer Ethernet Cable Recommended: XS5W-T42@-@...

  • マニュアル

    ... power supply and switching hub. Reader/Writer (for Slave Reader/Writer) Model V780-HMD68-ETN-□□-S Startup tartup Guide 2 Installing the System Ethernet Cable Switching Hub Recommended: W4S1-05C (made by OMRON) Ethernet Cable Recommended: XS5W-T42@-@...

  • マニュアル

    ...) 1 1 2 A-1 設置する 4-1 リーダライタ(形V780-HMD68-ETN-JP) 4-1-1 Ethernet ケーブル Ethernet ケーブル推奨:形 XS5W-T42□-□ME-K(OMRON 製) M6 ボルト ● 推奨電源ケーブル(形XS5F-D42□-□80-F)のピン番号、ケーブル色 ピン番号 名称 ケーブル色 取付穴加工寸法 230±0.3 4-M6 230±0.3 平ワ...

  • マニュアル

    ...入れてください。 4-φ6.6 (単位:mm) 構内無線局の免許手続きを行います。 Ethernet ケーブル Ethernet ケーブル推奨:形 XS5W-T42□-□ME-K(OMRON 製) 1 準備 交信診断結果をモニタするためのパソコン 24V DC 電源 (出力電流:0.5A 以上) (単位:mm) ● 背面取付けの場合リーダライタの...

  • マニュアル

    ...4 24N ― IN IN フレーム・グラウンド Frame ground ― ・推奨イーサネットケーブル(最大 100m)/ Recommended Ethernet Cable (100 m max.) 形XS5W-T42□-□ME-K(OMRON製/made by OMRON) I/O ― IN ― ― 0V ― ・推奨電源ケーブル(最大 60m)/ Recommended Power Cable (60 m max.) 形XS5F-D42□-□80-F(OMRON製/made by OMRON) 6. 法規と規格/Regulations and Standards • UL認証ケーブルを使用してくだ...

  • マニュアル

    ...4 24N ― IN IN フレーム・グラウンド Frame ground ― ・推奨イーサネットケーブル(最大 100m)/ Recommended Ethernet Cable (100 m max.) 形XS5W-T42□-□ME-K(OMRON製/made by OMRON) I/O ― IN ― ― 0V ― ・推奨電源ケーブル(最大 60m)/ Recommended Power Cable (60 m max.) 交信処理、 その他上位機器からのコマンドを正常に処理完了した場合に1回...

  • マニュアル

    ...ますのでご了承ください。 2019 83-9500134-01 MicroHAWK Barcode Readers and Smart Cameras V320-F□ V330-F□ V420-F□ V430-F□ F320-F□ F330-F□ F420-F□ F430-F□ READ ME FIRST Thank you for selecting this product. This sheet primarily describes precautions required in installing and operating the product. Before operating the product, read the sheet thoroughly to acquire sufficient knowledge of the product. For your convenience, keep the sheet at your disposal. TRACEABILITY INFORMATION: Importer in EU: Omron Europe B.V. Wegalaan 67-69 NL-2132 JD Hoofddorp, The Netherlands...

  • マニュアル

    ... more than one peripheral device connected to a microprocessor. interrupt A signal sent to the microprocessor from a peripheral device that causes the microprocessor to alter its normal processing routine. An interrupt says to the microprocessor, “stop what you’re doing and pay attention to ...

  • マニュアル

    ...◎dofourrentiysθlectedl◎◎P (Unit:seconds) PV SV −一−Coolingcontroiperiodparamθtersymbol −一−CoolingG◎ntrotperiodofcurrentlyse胎ctgdIo◎P (Unit:seconds) ●Thissetsthecontrolperiod.ltisvalidwhenSW203-iisOFF(PlDcontrol),and onlywhentheheatermodelisnottheC200H-TV口03(currentoutputtype). ・CoolinglooplisinvaIidwhenSW203-6isON(currentoutput). eTheGontroiperiodisthetimerequiredtocompleteonetransistoroutputorvelt・ ageoutputON/OFFCycle. ON OFF ・ON価...

  • マニュアル

    ...Network connection Applicable to computer computer Any of the following: IBM PC/AT or • Through an Ether- compatible net Unit • Serial connection • Dedicated PCI Board • PCMCIA Card (See the table below.) OS Windows 95, 98, ...

  • マニュアル

    ...-2 Memory Cassettes Memory Cassettes can be optionally mounted to increase memory capacity over just the built-in RAM. There are two types of Memory Cassette available. These are shown in the following diagram. EEPROM Memory Cassette EPROM Memory Cassette Notch C200HW-...

  • マニュアル

    ... of the network. ESPC 1P x 0.5 mm2 Japanese company Relay Terminal Block Name Wired Controller Link Unit Relay Terminal Block Personal Computer Network Configuration Tools Applicable computer IBM PC/AT or compatible running Windows 98SE, ...

  • マニュアル

    ...-CLK53 3G8F7-CLK52-V1 (Optical Ring System (GI Cable)) Remarks Compatible operating systems: Windows 98, Windows 2000, or Windows NT 4.0 Special Software Applicable computers Name Model number IBM PC/AT or compatible running Windows 98SE, ...