全 64 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...定数*1 N・m/A 0.11±10% 0.14±10% 0.20±10% 0.21±10% パワー レート*1 ブレーキなし kW/s 10.1 19.8 28.9 62.3 ブレーキ付き kW/s 9.4 18.7 25.3 57.8 機械的時 定数 ブレーキなし ms 1.43 1.03 0.61 0.48 ブレーキ付き ms 1.54 1.09 0.7 0.52 電気的時定数 ms ...
- 商品情報
...定数*1 N・m/A 0.11±10% 0.14±10% 0.20±10% 0.21±10% パワー レート*1 ブレーキなし kW/s 10.1 19.8 28.9 62.3 ブレーキ付き kW/s 9.4 18.7 25.3 57.8 機械的時 定数 ブレーキなし ms 1.43 1.03 0.61 0.48 ブレーキ付き ms 1.54 1.09 0.7 0.52 電気的時定数 ms ...
- 商品情報
...ド引き出しタイプ(25.4) 形E32-R21* 〈形E39-R3取りつけ用〉(25.4) 形E39-L116 ステンレス (SUS304) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 形E3T-S(9/15) 形E39-L117 ステンレス (SUS304) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 形E3T-...
- 商品情報
...定数*1 N・m/A 0.11±10% 0.14±10% 0.20±10% 0.21±10% パワー レート*1 ブレーキなし kW/s 10.1 19.8 28.9 62.3 ブレーキ付き kW/s 9.4 18.7 25.3 57.8 機械的時 定数 ブレーキなし ms 1.43 1.03 0.61 0.48 ブレーキ付き ms 1.54 1.09 0.7 0.52 電気的時定数 ms ...
- 商品情報
...ド引き出しタイプ(25.4) 形E32-R21* 〈形E39-R3取りつけ用〉(25.4) 形E39-L116 ステンレス (SUS304) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 形E3T-S(9/15) 形E39-L117 ステンレス (SUS304) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 形E3T-...
- 推奨代替品ガイド
...代替商品はありません。 2 生産終了商品 推奨代替商品 形E32-D73-11 0.4M 推奨代替商品はありません。 形E32-D61-S-9 5M 推奨代替商品はありません。 形E32-D61-S-9 0.5M 推奨代替商品はありません。 形E32-D61-S 6M 推奨代替商品はありません。 形E32-D61-S 0....
- カタログ
...〈形E39-R3取りつけ用〉 (25.4) 形E3Zコード引き出しタイプ(25.4) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 485 形E3T-S(9/15) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 485 形E3T-S(9/15) 1 ナットプレート ステンレス(SUS304) 1 485 形E3T-...
- カタログ
...(with spring and plain washers) Slotted/Phillips screws M3 × 8 (with spring and plain washers) Stainless steel (SUS304) E3Z pre-wired model (25.4) E3S-C (horizontal type) (25.4) Nut plate Stainless steel (SUS304) 1 E3T-...
- カタログ
...ドに対して安定した検証ができます。 DPM の印字検証により読 取りトラブルを軽 減 D P M 対 応 のコ ード検 証 機 LV S - 9 5 8 5 シリーズなら、金 属 面 や 基 板 上に直接印字された 2 次 元コードを検 証できます。 5 0 0 万 画 素 カメラを搭 載し、...
- マニュアル
...0000 to 0009 hex Default 0 Default 0 Data content ● Input type setting 0: K, 1: K (with decimal point), 2: J, 3: J (with decimal point), 4: T, 5: L, 6: L (with decimal point), 7: R, 8: S, 9: B Data content ● Input type setting 0: K, 1: K (with decimal point), 2: J, 3: J (with decimal point), 4: T, 5: L, 6: L (with decimal point), 7: R, 8: ...
- マニュアル
...値 データ内容 0 ●入力種別設定 0:K、1:K(小数点あり)、2:J、3:J(小数点あり)、4:T、5:L、6:L(小数点あり)、7:R、 8:S、9:B 初期値 データ内容 0 ●入力種別設定 0:K、1:K(小数点あり)、2:J、3:J(小数点あり)、4:T、5:L、6:L(小数点あり)、7:R、 8:...
- マニュアル
...2 2 2 3 0 0 0 サブディレクトリ名=‘CS1□□□□□.□□□’ S+7: D00013 2 E 2 0 (□:スペースコード) S+8: S+9: D00014 D00015 2 0 0 0 2 0 0 6 ディレクトリ長=0006 Hex (6 文字) S+10: S+11: D00016 D00017 5 4 C D 4 5 F 2 ディレクトリ絶対パス=‘¥OMRON’ S+12: D00018 4 F 4 E C: D00000 0 0 1 A コマンドデ...
- マニュアル
...変更 S:変更データ格納下位CH S : D0 S+ 1: D1 S+ 2: D2 S+ 3: D3 S+ 4: D4 S+ 5: D5 S+ 6: D6 S+ 7: D7 S+ 8: D8 S+ 9: D9 S+ 10: D10 S+ 11: D11 S+ 12: D12 S+ 13: D13 (例) #0064 ේὐࠨ࠴ #0000 #01F4 #0000 #00C8 #0000 #000A #0000 #0032 #0032 #01F4 ේὐᓳᏫ #0000 #0032 #0032 起動速度 100pps 高速速度 500pps 近傍速度 200pps 補正データ 10 加速比...
- マニュアル
... m+31 0∼9 0000∼0009 Hex 0 ●入力種別設定 0:K、1:K(小数点あり)、2:J、3:J(小数点あり)、4:T、5:L、6:L(小数点あり)、 7:R、8:S、9:B m+20 m+24 m+28 m+32 0、1 0000、0001 Hex 0 ●警報外部出力モード (0000 Hex) 上下限警報のうち、外部警報出力を出すモードを選択 0:上...
- マニュアル
...+19 0∼9 0000∼0009 Hex 0 ●入力種別設定 0:K、1:K(小数点あり)、2:J、3:J(小数点あり)、4:T、5:L、6:L(小数点あり)、 7:R、8:S、9:B m+20 m+23 m+26 m+29 0、1 0000、0001 Hex 0 ●警報外部出力モード (0000 Hex) 上下限警報のうち、外部警報出力を出すモードを選択 0:上限...
- マニュアル
...00 01 Instance ID=CIO エリア 1=0001 Hex S+8 CH 0A 00 読み出し開始アドレス=10=000A Hex →アドレス L=0A Hex、アドレス H=00 Hex S+9 CH 28 00 読み出しデータバイト数=40 バイト=28 Hex (下位バイトは不使用) レスポンス格納チャネル(DM2000) 82 Hex:DM エリア、07D0 Hex:2000 チャネル (詳...
- マニュアル
...ネル S+0 CH S+1 CH S+2 CH S+3 CH マスタとのデータ交換 S+4 CH S+5 CH S+6 CH S+7 CH S+8 CH S+9 CH 意味内容(Hex) レスポンス格納チャネル(DM2000) 82 07 82(Hex):DMエリア D0 00 07D0(Hex):2000チャネル (詳細はPC本体のマニュアルを参照してください) レスポ...
- マニュアル
...入力します。 sキーを押すと表示が変わり、そのまま!∼)キーで入力します。 【PC機種】がCQM1、C200HS、200HX/HG/HEのときには、s + 8 (ISETI)、 s+9( RSET )と表示されます。 ファンクションキーによる編集モードの設定により、画面右上にモードが表示されます。 初期モード...
- マニュアル
...してくださいサイクルタイムとサイクルタイム監視時間設定(D M 6 6 1 8)との関 9F 係をチェックして、F A L S 9 F 監視時間を調節してくださいプログラムモードにして電源を再度ONしてください。 プログラムを再検討してくだ...
- マニュアル
...6号機 7号機 8号機 9号機 A号機 B号機 C号機 D号機 E号機 F号機 割付リレーエリア(S∼S+9) CSシリーズ CPUユニット C200H□シリーズ CPUユニット 2000∼2009CH 100∼109CH 2010∼2019CH 110∼119CH 2020∼2029CH 120∼129CH 2030∼2039CH 130∼139CH 2040∼2049CH 140∼149CH 2050∼2059CH 150∼159CH 2060∼2069CH 160∼169CH 2070∼2079CH 170∼179CH 2080∼2089CH 180∼189CH 2090∼2099CH 190∼...