全 19 件が検索されました。(1 - 19件を表示)

  • 商品情報

    ...力電圧 入力電圧には、使用できる範囲があります。 使用入力電圧に応じて選定してください。 出力容量 出力容量(W)(=出力電圧(V)×負荷電流(I)) パワーサプライの最大負荷容量が、パワーサプライの定格出力容量以下になるように選定して...

  • 商品情報

    ...ムロンの軸流ファンは以下の通り分類されます。 ページ先頭へ戻る 選定 ファンの選定手順 ①装置内の発熱量Wを見積ります。 ②装置内の許容温度上昇値ΔTを決定します。 ③必要風量Qを試算します。 ④装置内の通風性、または過去のデータによ...

  • 商品情報

    ...。 したがって、減衰する場合は負(-)、増幅される場合は正(+)になる。 ●dBm 光電力の量を表わす。光電力の量を表わすのにはW(ワット)もよく用いられる。  dBm=10 log 10 (mW)  (例) 10mW =10dBm      1mW =0dBm     0.1mW =-10dBm     0.01mW =-20dBm ●ECL 「TTL」参照。 ●FA (Factory Automation) 工場の自動化。 ●FC NTTが採用している光コ...

  • 商品情報

    ...によるインバータ運転に切り替わります。 ページ先頭へ戻る 選定方法 UPSでバックアップする機器の消費電力(W)を確認し、それより大きい出力容量のUPSを選んでください。 《選定例(DC-DC)》 《選定例(AC-AC)》 ページ先頭へ戻る PDF版をダウンロード ...

  • 商品情報

    ...由に情報の読み書きができるところがRFIDの特長です。 項目 リードオンリー (RO) ワンタイム ライト (WORM) リードライト (R/W) メモリ機能 EP-ROM EEP-ROM EEP-ROM Fe-RAM S-RAM 機能 メーカで データ書込 ユーザ書込不可 ユーザで 1回書込 ユーザで 自由に書換...

  • 商品情報

    ...加電圧 突入電流(ピーク値) 時間 * 形H4KV-DSA-R AC100~200V AC240V 4.8A 1.1ms 形H4KV-DSA(旧タイプ) AC100~200V AC240V 0.7A 0.5ms 形H5L-A 全仕様 ―― ―― ―― 形H5S-Wシリーズ AC100~240V AC264V 3.1A 0.2ms DC24V DC26.4V 1.3A 2.7ms 形H5S-Yシリーズ AC100~240V AC264V 3.1A 0.2ms DC24V DC26.4V 1.4A 2.7ms 形H5Sシリーズ(旧タイプ) AC100~240V AC264V 2....

  • 商品情報

    ...(c)の場合、I 1 とI 2 は正常時と同じく、位相差は120°ですからV相電源線電流はこれも正常時と同じ√3Iとなり、またU、W相の電流は各々I 1 、I 2 となって電源線から見た場合、巻線に正常時より過電流が流れることで、過負荷要素が...

  • 商品情報

    ...下です。このために、負荷電流が流れた時にソリッドステート・リレー(SSR)はジュール熱を発生します。この時の発熱量P(W)は  発熱量P(W)=出力オン電圧降下(V)×通電電流(A) で計算されます。 例えば、形G3NA-210B-UTUを用いて負荷電流8A通電したと...

  • 商品情報

    ...、これが高調波を含んでいる状態になります。 高調波電流を多く含む機器は力率が悪いため、実際に消費される電力(W)よりも皮相電力(VA)が大きくなる(電流の値が大きくなる)ので、このような機器が多数取りつけられた場合には、より...

  • 商品情報

    ...突入電流が十分に流せる必要があります。 ページ先頭へ戻る パワーサプライの発熱 パワーサプライの発熱量(W)は、以下の式で求められます。 カタログ(データシート)等に記載している効率は、負荷率100%の場合の値です。負荷率ごとの実力...

  • 商品情報

    ...る負荷容量の最大値です。使用時には、この値を超えないように回路設計をしてください。ACの場合はVAで、DCの場合はWで表示されます。 ●故障率 個別に規定する試験の種類および負荷でリレーを連続開閉した時の単位時間(動作回数)内...

  • 商品情報

    ...E63 290 120 410 26 64.2±0.2 E75 350 150 500 35 76.9±0.2 ●サドル サドルの諸元 (単位: mm) サドルの呼び 各部の寸法 A P W D d t 1 60 40 15 19.5 5 0.9 2 70 50 20 25.5 3 85 60 25 32 5.5 1.2 4 95 70 38.5 5 110 85 51 1.6 6 130 105 64 7 150 120 30 76.5 6.5 備考:ねじなし...

  • 商品情報

    ...象徴するものとして欧州連合EU域内で適用されている安全規格 内部消費電力 UPS本体が消費する消費電力(単位(W)) 通常時:通常運転時、バッテリフル充電時の消費電力 最大時:通常運転時、バッテリ充電最大時の消費電力 シリアル通信 RS-...

  • 商品情報

    ...動作パターンの決定 ③モータ軸換算負荷イナーシャの計算 ボールネジの イナーシャJ B 負荷の イナーシャJ W モータ軸換算負荷 イナーシャJ L ④負荷トルクの計算 摩擦力に対する トルクT W モータ軸換算負荷 トルクT L ⑤回転数の...

  • 商品情報

    ...けの仕事ができるかを示すもので、電気が1秒間にする仕事の量のことです。 電力(ワット)=電圧(ボルト)×電流(アンペア) W=V×I 単位はワット(W)です。 電力量とは、電気がどれだけの仕事をしたか、使ったエネルギーの量になります。 電力(...

  • 商品情報

    ...sinθ(Var)  なお、有効電力P 2 +無効電力Q2=皮相電力S 2 ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット)で、電圧、電流および両者の位相差の余弦cosθを掛けて求める。 このcosθを、「電力を有効に使用する割合」という意味で、「電...

  • 商品情報

    ...(Var)  なお、有効電力P 2 +無効電力Q 2 =皮相電力S 2 ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット)で、電圧、電流および両者の位相差の余弦cosθを掛けて求める。 このcosθを、「電力を有効に使用する割合」という意味で、「...

  • 商品情報

    ...、形J7MC-3Rは操作・表示の視認性を向上したロータリータイプの高機能形です。 MMSの付属品は? 補助接点ユニット(形J73MC-W)と警報接点ユニット(形J73MC-K)があります。 組み合わせは、次のとおりです。 単相電動機への適用は? 単相電動機に適用する...

  • 商品情報

    ...ルクを計算して選定します。 簡易選定方法(所要出力計算法) この計算方法は、定常回転状態にモータが必要な出力(W)を計算して、モータを選定します。加減速状態などの過度計算が含まれませんので、モータを選定する場合には、計算値に...