全 16 件が検索されました。(1 - 16件を表示)
- 商品情報
...R88D-GT04L ブレーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 2×10 -7 2×10 -7 1.8×10 -6 1.8×10 -6 励磁電圧 *4 V DC24V±5% 消費電力(20℃時) W 7 7 9 9 消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 0.36 静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 1.27以上 吸引時間 *5 ms 35以下 ...
- 商品情報
...(材質) - 100×80×t10(Al) 130×120×t12(Al) ブレーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 2.0×10 -7 2.0×10 -7 1.8×10 -6 励磁電圧 *4 V DC24V±10% 消費電力(20℃時) W 7 7 9 消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 吸引時間 *5 ms 35以下 35以下 50以下...
- 商品情報
...-GN04L-ML2 ブレーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 2×10 -7 2×10 -7 1.8×10 -6 1.8×10 -6 励磁電圧 *4 V DC24V±5% 消費電力(20℃時) W 7 7 9 9 消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 0.36 静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 1.27以上 吸引時間 *5 ms 35以...
- 商品情報
...-ECT ブレーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 2× 10 -7 2× 10 -7 1.8× 10 -6 1.8× 10 -6 励磁電圧*4 V DC24V±5% 消費電力(20℃時) W 7 7 9 9 消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 0.36 静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 1.27以上 吸引時間 ms 35以下 ...
- 商品情報
...-ECT ブレーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 2× 10 -7 2× 10 -7 1.8× 10 -6 1.8× 10 -6 励磁電圧*4 V DC24V±5% 消費電力(20℃時) W 7 7 9 9 消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 0.36 静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 1.27以上 吸引時間 ms 35以下 ...
- 商品情報
...-ECT ブレーキ 仕様 ブレーキイナーシャ kg・m 2 2× 10 -7 2× 10 -7 1.8× 10 -6 1.8× 10 -6 励磁電圧*4 V DC24V±5% 消費電力(20℃時) W 7 7 9 9 消費電流(20℃時) A 0.3 0.3 0.36 0.36 静摩擦トルク N・m 0.29以上 0.29以上 1.27以上 1.27以上 吸引時間 ms 35以下 ...
- 商品情報
... 約20.5 ブレーキ仕様 *3 ブレーキ イナーシャ kg・m 2 (GD 2 /4) 0.33×10 -4 2.1×10 -4 励磁電圧 V DC24V±10%(無極性) 消費電力(20℃時) W 7 9.8 消費電流(20℃時) A 0.29 0.41 静摩擦トルク N・m 7.8以上 20以上 吸引時間 *4 ms 180以下 180以下 釈放時間 *4 ms 100以下 100...
- カタログ
...130 μm Measuring range ±0.7 mm High-precision synchronization between devices with 1 μs jitter NX1 X1 Mach Machine ine Automation A t ti Controller ZW-7000 Z ZW-7 W W-7 70 000 00 Con C Co Cont Controller o rollerr 1S AC Servo System m Saving space Bonding machines Inclination measurement for automotive camera module assembly ZW-SPR5007 Pen-shaped Right Angle Sensor Head ZW-SP7007 Pen-shaped Straight Sensor Head Low installation height Ultra-compact, ultra-lightweight 27.5 mm 12-mm dia./27 g*2 *2. Fiber cable length of 0.3 m. Note: ...
- マニュアル
...]ダイアログで、[OK]をクリックします。 22 [メッセージ編集]ダイアログで、[挿入]をクリックします。 23 右図のように、[&(W(7),4)]が追加されたことを確認します。 [&(W(5),4)]を選択した状態で、 [削除]をクリックします。 24 メッセージデータが、右図のよう...
- マニュアル
...詳細設定 【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_RD_ST1」の設定 【設定内容】
+[DC1]+"0"+"1C"+&(W(1),1)+&(W(6),1)+"0"+"00"+&(W(7),1) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ +"0"+"0"++"40"+"01"+&(W(2),8)+ + ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ コード No. ⑧ ⑨ 内容 ① <h>(ヘッダ) タイプ:Code、データ:STX(#02) ② [DC1] 定数 CODE ③ "0", 定数 ASCII(コマンドおよび機器情報) ⑦~⑧ “0”, “00”, ⑩~⑪ “0”, “... - マニュアル
...【受信メッセージの設定画面】 (1) 受信メッセージ「RV_VERSION」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(2),7)+"(M)Ver"+&(W(6),4)+"(S)Ver"+&(W(7),4)+"(F)Ver"+&(W(8),4)+
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ コード内容 No. ① (W(2),7) (W(2),7):データを 7 バイト分、PMCR 命令のオペランドで指定した受信データ先頭 CH 番... ...ス) :”U-␣␣␣␣OL␣␣␣␣”(”␣”:スペース) ●受信メッセージ「R_SVARGET」の設定(正常メッセージ/異常メッセージ) 【設定内容】 (W(1),1)+(W(2),1)+(W(3),8)+(W(7),2)+
① ② ③ ④ ⑤ No. ① コード (W(1),1) 内容 W(1),1:1 バイトのデータを、PMCR 命令のオペランドで指定した受信データ先頭 CH 番号+1CH に格納し... ...ログラムで異常を検出します。 ●受信メッセージ「RW_RECV」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】 (W(1),2)+(*,1)+(W(2),2)+(*,1)+(W(3),8)+(W(7),2)+
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ No. コード内容 ① (W(1),2) (W(1),2):データを 2 バイト分変換し、PMCR 命令のオペランドで指定した受信データ先頭 CH 番号+1CH ... ...ラー番号)” :上記以外すべて ●受信メッセージ「b0_Recv」の設定(正常メッセージ) 【設定内容】
+”b”+”0”+&(w(4),4)+&(w(5),4)+&(w(6),4)+&(w(7),4)+&(w(8),4)+&(w(9),4) ① ② ③ ④ ④ ④ ④ ④ ④ (つづき)+&(w(10),4)+ + ④ ⑤ ⑥ コード No. 内容 ① タイプ:定数 ASCII、データ:”$” ② “b” メッセージデータ:定数 ASCII ③ “0” メッセージデータ:... - マニュアル
...PresentValue 0 o 「'"'" .■ = ‥ 1"川i Dlglts6,5 MAX 201 ‥… 1 ' ■ :一 ・ 、 Dlg{ts4,1 三二エ'川' ・-7.1■ 「「 . H一 202 0 0△△㈱11星頗頗'w-'.7・■} ■∬」「4皿`ra、 ' Colncldence Presetdata = ニ … Dlglts4,1 0 0 ‥ …i「1■i D{glts6,5 MIN DATA3 203 0臓8i聾据羅D咄ts6,5珊ζ「=' 、 川"]川■川lli. 暫 1-… 204悩x…脳梁営・懸話・1'選纏召'z"ノ<'""""てz'π Dlglts4,1 1「 … Dlglts4,1 OO 0 川∴…il1川州1≡ Dlglts6,5...