全 3 件が検索されました。(1 - 3件を表示)

  • 商品情報

    ...リング 詳細形式 適応照明型式 形MDF-LR25 形MLRL-C(R,G,B,W)25用 形MDF-LR48 形MLRL-C(R,G,B,W)48用 形MDF-LR68 形MLRL-C(R,G,B,W)68用 形MDF-LR100 形MLRL-C(R,G,B,W)100用 同軸/擬似同軸落斜照明 同軸照明 詳細形式 発光色 最大定格電流IFM(A) 質量(g) 対応電源 ストロ...

  • カタログ

    ... dia. D(MDRL-C 31) 66 dia. 50 dia. 31 dia. Four, M3 mounting holes with a depth of 4 mm equally divided along circumference MLRL-C (R,G,B,W) 48 MDF-LR68 MLRL-C (R,G,B,W) 68 MDF-LR100 MLRL-C (R,G,B,W) 100 B (MLRL-C 46) 50 dia. Four, M3 mounting holes with a depth of 4 mm equally divided along circumference 38 dia. 25 dia. C (MLRL-C 48) Four, M3 mounting holes with a depth of 5 mm equally spaced along circumference 75 dia. 56 dia. 46 dia. 60 ...

  • カタログ

    ...に有効です。 拡散リング詳細形式 外形寸法図 A(MLRL-C*25) 形MLRL−C(R,G,B,W)48用 18,000 形MDF-LR68 形MLRL−C(R,G,B,W)68用 25,000 形MDF-LR100 形MLRL−C(R,G,B,W)100用 30,000 C(MLRL-C*48) φ74 φ25 4-M3深さ5 周等配 φ56 φ46 10 E (MLRL-C*100) φ84 φ68 φ48 φ140 4-M3深さ5 周等配 φ125 φ100 24 φ100 φ60...