全 9 件が検索されました。(1 - 9件を表示)
- 商品情報
...付け ・周囲温度-25~+40℃ ・左右間隔15mm以上、上下間隔23mm以上 ・定格入力電圧範囲 ・出力電圧25V以下(形S8VK-W□□□□24) ・出力電圧49V以下(形S8VK-W□□□□48) ・出力電圧差が50mV以下になるように出力電圧調整トリマ(V. ADJ)にて調整ください。 ・製品の出力電流がバランスでき...
- 商品情報
...付け ・周囲温度-25~+40℃ ・左右間隔15mm以上、上下間隔23mm以上 ・定格入力電圧範囲 ・出力電圧25V以下(形S8VK-W□□□□24) ・出力電圧49V以下(形S8VK-W□□□□48) ・出力電圧差が50mV以下になるように出力電圧調整トリマ(V. ADJ)にて調整ください。 ・製品の出力電流がバランスでき...
- 商品情報
...たいとき等に有効です。 拡散リング 詳細形式 適応照明型式 形MDF-LR25 形MLRL-C(R,G,B,W)25用 形MDF-LR48 形MLRL-C(R,G,B,W)48用 形MDF-LR68 形MLRL-C(R,G,B,W)68用 形MDF-LR100 形MLRL-C(R,G,B,W)100用 同軸/擬似同軸落斜照明 同軸照明 詳細形式 発光色 最大定格電流...
- カタログ
...・周囲温度 −25∼+40℃ ・左右間隔15mm以上、上下間隔23mm以上・定格入力電圧範囲・出力電圧25V以下(形S8VK-W□□□□24) ・出力電圧49V以下(形S8VK-W□□□□48) 種類 ショットキーバリアダイオード 耐圧(VRRM) 出力電圧の2倍以上 順方向電流(IF) 定格出力電流の2倍以上 種類 ショ...
- カタログ
... operation. • Standard mounting. • Ambient temperature: -25 to +40°C • Horizontal separation: 15 mm or more, Vertical separation: 23 mm or more • Rated input voltage range Output voltage of 25 V max. (S8VK-W@@@@24) Output voltage of 49 V max. (S8VK-...
- カタログ
.../R = 7 ms) at 24 VDC; 0.2 A (resistive load)/0.1 A (L/R = 7 ms) at 110 VDC Power consumption 100/110/120 VAC: approx. 3.5 VA; 200/220/240 VAC: approx. 7 VA; 24 VDC: approx. 0.3 W; 48 VDC: approx. 0.5 W; 100/110 VDC: approx. 1.2 W Case color Munsell 5Y7/1 Characteristics Item Operating current SAO-R@N SAO-Q@N SAO-S@N SAO-SU@N 100% of the current SV (current when the relay is OFF for the SAO-SU@N) Operating time charac- Inverse ...
- カタログ
... 21. Diffusion ring Dimensions 40 dia. 28 dia. D(MDRL-C 31) 66 dia. 50 dia. 31 dia. Four, M3 mounting holes with a depth of 4 mm equally divided along circumference MLRL-C (R,G,B,W) 48 MDF-LR68 MLRL-C (R,G,B,W) 68 MDF-LR100 MLRL-C (R,G,B,W) 100 B (MLRL-C 46) 50 dia. Four, M3 mounting holes with a depth of 4 mm equally divided along circumference 38 dia. 25 dia. C (MLRL-C 48) Four, M3 mounting holes with a depth of 5 mm equally spaced along circumference...
- カタログ
...、ギラツキや映り込みを抑えたいとき等に有効です。 拡散リング詳細形式 外形寸法図 A(MLRL-C*25) 形MLRL−C(R,G,B,W)48用 18,000 形MDF-LR68 形MLRL−C(R,G,B,W)68用 25,000 形MDF-LR100 形MLRL−C(R,G,B,W)100用 30,000 C(MLRL-C*48) φ74 φ25 4-M3深さ5 周等配 φ56 φ46 10 E (MLRL-C*...
- マニュアル
...count bounces (chatters) generated by switching over the contact. 100 to 240 VAC 50/60 Hz 12 to 48 VDC 24 VDC (20% max. ripple) 85 to 110% of rated power voltage Approx. 12 VA (100 VAC) Approx. 2.5 W (48...