全 4 件が検索されました。(1 - 4件を表示)
- マニュアル
...ユニット) 形 NX-ID3317 12mm×4 台 NX ユニット(デジタル入力ユニット) 形 NX-TS3101 24mm×2 台 エンドカバー 形 NX-END01 12mm 合計: W=46+12×4+24×2+12 = 154mm 参考スレーブターミナルの幅寸法は、Sysmac Studio のスレーブターミナルの構成編集画面で、ユニット構成を作成する際に確認でき...
- マニュアル
...入力ユニット) 形 NX-ID3317 12mm×4 台 NX ユニット(温度入力ユニット) 形 NX-TS3101 24mm×2 台 エンドカバー 形 NX-END01 12mm 合計: W = 46 + (12 × 4) + (24 × 2) + 12 = 154 mm 参考スレーブターミナルの幅寸法は、サポートソフトのスレーブターミナルの構成編集画面で、ユニット構成を...
- マニュアル
... width EtherCAT Coupler Unit NX-ECC201 46 mm NX Units: Digital Input Units NX-ID3317 12 mm × 4 Units NX Units: Temperature Input Units NX-TS3101 24 mm × 2 Units End Cover 12 mm NX-END01 Total: W = 46 + (12 × 4) + (24 × 2) + 12 = 154 mm NX-series EtherCAT Coupler Unit User’s Manual (W519) 6-21 6-1-10 Assembled Appearance and Dimensions The widths of the Units in the example EtherCAT Slave Terminal configuration and the total configuration width are given below. 6 Installation Additional Information You can check the width of a ...
- マニュアル
.../IP Coupler Unit NX-EIC202 46 mm NX Units: Digital Input Units NX-ID3317 12 mm × 4 Units NX Units: Temperature Input Units NX-TS3101 24 mm × 2 Units End Cover NX-END01 12 mm Total: W = 46 + (12 × 4) + (24 × 2) + 12 = 154 mm Additional Information You can check the width of a Slave Terminal when you create the Unit configuration on the Edit Slave Terminal Configuration Tab Page on the Support Software. You can display the width on the right of the Slave Terminal on Edit Slave Terminal Configuration Tab Page on the ...