全 14 件が検索されました。(1 - 14件を表示)

  • 商品情報

    ...ンダクタンス mH 34.7 17.4 13.7 9.2 6.9 12.8 10.3 電気的時定数 ms 6.5 6.5 7.5 7.5 7.5 8 8 最大連続消費電力 W 32 63 88 131 175 279 349 熱抵抗 K/W 2.20 1.10 0.78 0.52 0.39 0.23 0.18 熱時定数 s 110 110 124 124 124 126 126 磁気吸引力 N 300 500 1020 1420 1820 3640 4440...

  • 商品情報

    ...出力 RY41NT2P, RY41NT2H RY41PT1P, RY41PT2H 32 1 RY42NT2P, RY42PT1P 64 2 入出力混合(入力側) RH42C4NT2P 32 1 入出力混合(出力側) RH42C4NT2P 32 1 富士電機 MICREX- SX 入力 NP1X3202-W, NP1X3206-W 32 1 XW2K-40G-M32 *2 XW2Z-100B XW2Z- 0100BF-L NP1X6406-W 64 2 出力 NP1Y32T09P1, NP1Y32U09P1 32 1 NP1Y64T09P1, NP1Y64U09P1 64 2 入出力混合(入力側) NP1W6406T, NP1W6406U 32 1 入出力混合(出力側) NP1W6406T, NP1W6406U 32 1 キーエンス ...

  • 商品情報

    ...向 10min 耐久 10~55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 保護構造 IP-□2(レンズ部を除く) 適合規格 CEマーキング *2 外形寸法 L:102、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) L:64、W:32、H:40mm(ケーブルを除く) 質量 約150g 約120g 標準付属品 取りつけ金具、 取扱説明書 タイプ 中低温用 形...

  • カタログ

    ..., 14 Ω R88A-RR30014 R88D-1SAN08H-ECT/-1SAN10H-ECT/-1SAN20F-ECT * Regeneration process capacity: 60 W, 20 Ω R88A-RR30020 R88D-1SAN02H-ECT/-1SAN04H-ECT Regeneration process capacity: 60 W, 25 Ω R88A-RR30025 R88D-1SAN30F-ECT Regeneration process capacity: 60 ...

  • マニュアル

    ...スペシフィックタグ 40 0 プロセスデータインプット R 4 bytes 初期状態:******************************** (アスタリスク32ヶ) IO-Link R/W 32 bytes "(30bytes) 16-31ビット:受光器電源電圧 15ビット:Reserved (0) 14ビット:瞬間遮光検知情報 (3CH) 13ビット:瞬間遮光検知情報 (2CH) 12ビット:瞬間遮光検知情...

  • マニュアル

    ... n + 219 32 × n + 251 CQM1-PA216 CQM1-PD026 Note For example, if a CQM1-CPU51/61 Power Supply Unit is used and there is a total of four I/O Units and Dedicated I/O Units, the width would be 347 mm. W = 32...

  • マニュアル

    ... in calculating the check digit. The reader OCR ships with the following weight equivalents: 0=0 A = 10 K = 20 U = 30 1=1 B = 11 L = 21 V = 31 2=2 C = 12 M = 22 W = 32 3=3 D = 13 N = 23 X = 33 4=4 E = 14 O = 24 Y = 34 5=5 F = 15 P = 25 Z = 35 6=6 G = 16 Q = 26 Space = 0 7=7 H = 17 R = 27 8=8 I = 18 S = 28 9=9 J = 19 T = 29 All other characters are equivalent to one (1). You can define ...

  • カタログ

    ...耐振動耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3軸方向 2h 保護構造 IP-□2(レンズ部を除く) 適合規格 CEマーキング *2 L:102、W:32、H:40mm L:64、W:32、H:40mm L:102、W:32、H:40mm L:64、W:32、H:40mm L:64、W:32...

  • マニュアル

    ...4045 4030 4045 4045 4045 4045 70 W 750 Ω 70 W 750 Ω 260 W 400 Ω 260 W 250 Ω 390 W 150 Ω 520 W 100 Ω 780 W 75 Ω 1040 W 50 Ω 1560 W 40 Ω 4800 W 32 Ω 4800 W 27.2 Ω 6000 W 20 Ω 9600 W 16 Ω 9600 W 13.6 Ω 6000 W 20 Ω 9600 W 13.6 Ω 6000 W 20 Ω 9600 W 13.6 Ω 9600 W 13.6 Ω 9600 W 13.6 Ω 9600 W 13.6 Ω 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 4 4 5 6 11 11 6...

  • マニュアル

    ...4045 4037 4045 Resistor specifications 70 W, 750 Ω 70 W, 750 Ω 260 W, 400 Ω 260 W, 250 Ω 390 W, 150 Ω 520 W, 100 Ω 780 W, 75 Ω 1,040 W, 50 Ω 1,560 W, 40 Ω 4,800 W, 32 Ω 4,800 W, 27.2 Ω 6,000 W, 20 Ω 9,600 W, 16 Ω 9,600 W, 13.6 Ω 6,000 W, 20 Ω 9.600 W, 13.6 Ω 9.600 W, 13.6 Ω 6,000 W, 20 Ω 9.600 W, 13.6 Ω 9,600 W, 13.6 Ω 9,600 W, 13.6 Ω 9,600 W, 16 Ω 9,600 W, 13.6 Ω Number used...

  • マニュアル

    ... W, 6.8 Ω 4800 W, 6.8 Ω 4800 W, 8 Ω 70 W, 750 Ω 70 W, 750 Ω 260 W, 400 Ω 260 W, 250 Ω 390 W, 150 Ω 520 W, 100 Ω 780 W, 75 Ω 1040 W, 50 Ω 1560 W, 40 Ω 4800 W, 32 Ω 4800 W, 27.2 Ω 6000 W, 20 Ω 9600 W, 16 Ω 9600 W, 13.6 Ω 6000 W, 20 Ω 9600 W, 13.6 Ω 9600 W, 13.6 Ω 6000 W, 20 Ω 9600 W, 13.6 Ω 9600 W, 13.6 Ω Qty Used Approx Braking Torque (%) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 5...

  • マニュアル

    ... W, 6.8 Ω 4800 W, 6.8 Ω 4800 W, 8 Ω 70 W, 750 Ω 70 W, 750 Ω 260 W, 400 Ω 260 W, 250 Ω 390 W, 150 Ω 520 W, 100 Ω 780 W, 75 Ω 1040 W, 50 Ω 1560 W, 40 Ω 4800 W, 32 Ω 4800 W, 27.2 Ω 6000 W, 20 Ω 9600 W, 16 Ω 9600 W, 13.6 Ω 6000 W, 20 Ω 9600 W, 13.6 Ω 9600 W, 13.6 Ω 6000 W, 20 Ω 9600 W, 13.6 Ω 9600 W, 13.6 Ω 9600 W, 13.6 Ω 9600 W, 16 Ω 9600 W, 13.6 Ω Qty Used Approx Braking Torque (%) 1 1 1 1 1 1 1...

  • マニュアル

    .... − 5-82 5-160 P004 00: 1-phase pulse input 01: Dual-phase pulse 1 R/W 02: Dual-phase pulse 2 03: 1-phase pulse train + direction − 5-160 − − − − − P011 R/W 32 to 1024 1 P012 00: Simple position control disabled R/W 02: Simple position control enabled − SYSDRIVE MX2 Series USER'S MANUAL (3G3MX2-A@@@@) 5-160 6-64 Communication Function Operation Selection on Option Error − R/W H051 − R/W 1 to 65530 H034 (LOW) V/f Control With Speed Feedback Slip 153Eh Compensation Integral Gain 1601h − R/W H050 153Fh to Not used 1600h...

  • マニュアル

    ... n + 219 32 × n + 251 CQM1-PA216 CQM1-PD026 Note For example, if a CQM1-CPU51/61 Power Supply Unit is used and there is a total of four I/O Units and Dedicated I/O Units, the width would be 347 mm. W = 32...