全 6 件が検索されました。(1 - 6件を表示)
- 商品情報
...了商品案内STP データシート(閲覧、ダウンロードにはI-Webメンバーズ登録とログインが必要です。)H3CR-A データシート STP-N(電圧仕様、時間仕様共通)の推奨代替品と、主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...のデータシート閲覧、ダウンロードにはメンバーズ登録とログインが必要です。)H3CR-A データシート H5CC データシート STP-YM AC100/(110) 10M の推奨代替品と、主な相違点を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...芯)ケーブルGI(光2芯)ケーブルH-PCF(光2芯)ケーブル指定シールド付ツイストペアケーブルシールド付ツイストペア(STP)ケーブルカテゴリ5、5e以上最大伝送距離H-PCF:20kmGI:30kmH-PCF:20km2Mビット/s:500m1Mビット/s:800m500kビット/s:1kmただし、光変換リピータ...
- 商品情報
...ートしている機能全ての機種でAuto-MDI機能を搭載しているので、パソコンと接続するEthernetケーブルは、カテゴリ5e以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルであれば、クロスケーブルとストレートケーブルのいずれも使用できます。全ての...
- 商品情報
...使用する伝送速度により、使用可能なケーブルとコネクタが決まります。100BASE-TX/10BASE-Tを使用する場合、カテゴリ5以上のSTP(シールドツイストペア)ケーブルを使用します。1000BASE-Tを使用する場合、カテゴリ5e以上の...
- 商品情報
...を取り付けたできるだけ短いケーブルの使用など・Ethernet(EtherNet/IP)でHUB接続する場合 片端接地等のグランドループ防止対応STPケーブルやクランプコアの使用、ノイズ発生箇所を回避した敷設などNJ/NXシリーズのデータトレース機能に関す...