全 17 件が検索されました。(1 - 17件を表示)
- 商品情報
...SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 SRT1-□□D04S 2008年03月 受注終了 CompoBus/Sセンサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現 FAシステム機器,ネットワーク機器,SRT1-□□...
- 商品情報
...SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 SRT1-□□D04S 2008年03月 受注終了 CompoBus/Sセンサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現 FAシステム機器,ネットワーク機器,SRT1-□□...
- 商品情報
...SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 SRT1-□□D04S 2008年03月 受注終了 CompoBus/Sセンサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現 FAシステム機器,ネットワーク機器,SRT1-□□...
- 商品情報
...SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 SRT1-□□D04S 2008年03月 受注終了 CompoBus/Sセンサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現 FAシステム機器,ネットワーク機器,SRT1-□□...
- 商品情報
...SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 SRT1-□□D04S 2008年03月 受注終了 CompoBus/Sセンサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現 FAシステム機器,ネットワーク機器,SRT1-□□...
- 商品情報
...SRT1-□□D04S CompoBus/Sセンサアンプターミナル/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 SRT1-□□D04S 2008年03月 受注終了 CompoBus/Sセンサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、さらに進んだ省配線を実現 FAシステム機器,ネットワーク機器,SRT1-□□...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E2C, E2C-H E2C-T SRT1-□□D04S ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E3X-NH SRT1-□□D04S ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 SRT1-□□D04S ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...
- カタログ
...[-] SRT1-□□D04S データシート SRT1-□□D04S 形 CompoBus/S センサアンプターミナル センサアンプがワンタッチ接続可能、 さらに進んだ省配線を実現 ¡光電センサコネクタタイプ『光王(4ch)』接続により、 ローコスト、省スペースを実現。 ¡小型用、アルミ検出用近接センサ...
- 推奨代替品ガイド
...なりますので、機能設定方法については取扱説明書でご確認ください。 ・ 形 E3X-DA16 は CompoBus/S のセンサアンプターミナル形 SRT1- □D04S に接続できる専用のアンプです。 推奨代替品の形E3X-DA6-Pは形 SRT1-□D04S...
- 生産終了品/推奨代替品
...SDV2 SF-D4 SGE / SCC SGF SGS SH-L SK20 / SP10 / SP16 / SP20 SM SmartVision MX SO SOBA for FACTORY SRM1-C01 / C02-V2 SRT1-B1T SRT1-ID08S / ND08S SRT1-ID、-OD SRT1-R SRT1-□□D04S SRT2-AD04 SRT2-DA02 SRT2-ID / OD(-1) SRT2-ID16P / OD16P SRT2-ID□MX SRT2-R SRT2-VID / VOD(-1) SRT2-□D08S SRT2-□D0□CL(-1) SRT2-□D16T(-1) SRT2-□D32ML(-1) SSL STC-N STC-S STC/FSシリーズ用(USB3.0 4ch 画像入力ボード) STCシリーズ(4K HDMI カメラ)...
- 推奨代替品ガイド
...産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点形E3X-N□6シリーズはCompoBus/Sのセンサアンプターミナル形SRT1-□D04S に接続できる専用のセンサアンプです。 代替品の形E3X-Nシリーズは形SRT1-□D04Sに接続できない以外の仕様は形E3X-N□...
- マニュアル
...イマ機能 スレーブの仕様と取り扱い 5 形 E3X-NT26 形 E3X-NM16 多機能 1ch 4ch 50mA 以下 150mA 以下 500 μ s 以下(形 SRT1-□□D04S に接続時は、2.0ms 以下) なし オフディレイタイマ 40ms 固定 動作表示灯 橙色 LED:出力動作時点灯緑色 LED:安定入/しゃ光時点灯 ティーチング確認...
- マニュアル
...Number of fiber inputs 1 channel Current consumption Response time 336 Specification E3X-NT26 E3X-NM16 Multi-function 4 channels 50 mA max. 150 mA max. 500 µs max. (2.0 ms max. when connected to the SRT1@@D04S...
- マニュアル
...イマ機能 スレーブの仕様と取り扱い 5 形 E3X-NT26 形 E3X-NM16 多機能 1ch 4ch 50mA 以下 150mA 以下 500 μ s 以下(形 SRT1-□□D04S に接続時は、2.0ms 以下) なし オフディレイタイマ 40ms 固定 動作表示灯 橙色 LED:出力動作時点灯緑色 LED:安定入/しゃ光時点灯 ティーチング確認...
- マニュアル
...Number of fiber inputs 1 channel Current consumption Response time 336 Specification E3X-NT26 E3X-NM16 Multi-function 4 channels 50 mA max. 150 mA max. 500 µs max. (2.0 ms max. when connected to the SRT1@@D04S...