全 25 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...知ユニット ユーザーズガイド SGFM-707 」を参照してください。ダウンロードには無料の会員登録、ログインが必要です。 G9SX-SMについて、モータが停止したことを判断する基準を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...きの温度調節器(デジタル調節計) シリーズ名 サイズ 形式 信号形態 出力できる項目 形E5□C *1 96□ねじ端子台タイプ形E5AC-□□□□SM-011形E5AC-□□□□SM-012形E5AC-□□□□SM-013形E5AC-□□□□SM-0144~20mA1~5V・目標値・ランプ目標値・現在値・バルブ開度 *2・操作量48x96ねじ端子台タイプ形E5EC-□□□□...
- 商品情報
...リーズ名 サイズ(㎜)(横x縦)接続方式ヒータ断線警報付の機種最大ヒータ電流形E5□C *1 96x96 ねじ端子台単相ヒータ用形E5AC-□□□□SM-008形E5AC-□□□□SM-010形E5AC-□□□□SM-011形E5AC-□□□□SM-01250A三相ヒータ用形E5AC-□□□□...
- 商品情報
...2)をご覧ください。ただし、分解能の規定はありません。プログラムタイプ形E5?C-T設定方法はこちら形E5AC-T形E5AC-T??4?SM-019形E5AC-T??4?SM-020形E5AC-T??4?SM-021形E5AC-T??4?SM-022約10,000約10,000形E5EC-T形E5EC-T??4?...
- 商品情報
...、ヒータ電流が復帰すればヒータ断線警報出力は自然復旧してOFFします。 ■対象機種 ・形E5?Cシリーズ ・単相ヒータ用 形E5AC-□□□□SM-008形E5AC-□□□□SM-010形E5AC-□□□□SM-011形E5AC-□□□□SM-012形E5EC-□□□□SM...
- 商品情報
...ユニット・形G9SAシリーズ・形G9SBシリーズ・形G9SEシリーズフレキシブル・セーフティユニット・形G9SXシリーズ(G9SX-LMシリーズ、G9SX-SMシリーズ以外)セーフティコントローラ・形G9SPシリーズ・形NE1A/形DST1シリーズ *1.・形NX-SLシリーズのラインナップがござ...
- 商品情報
...ださい。 種類サイズ(㎜)シリーズ対象形式制御出力2点制御出力1点、補助出力付き形E5□C96□形E5ACねじ端子台タイプ 形E5AC-QQ□□SM-□□□ 形E5AC-QR□□SM-□□□ 形E5AC-RR□□SM-□□□ 形E5AC-CC□□SM-□□□ 形E5AC-CQ□□SM-□□□ねじ端子台タイプ 形E5AC-□X2□...
- 商品情報
...ご用意しておりません 形E5ED*148x96ねじ端子台形E5ED-□□4□6M-008形E5ED-□□4□6M-010ご用意しておりません 形E5□C *1 96□ ねじ端子台形E5AC-□□□□SM-008形E5AC-□□□□SM-010形E5AC-□□□□SM-011形E5AC-□□□□SM-012形E5AC-□□□□...
- 商品情報
...変換できます。また、表示付きですので、入力したアナログ電圧信号を任意の値に変換して表示することができます。E5CC-????SM-006などをご検討ください。(■温度調節器 E5CC-????SM-006 形式例 を参照ください。)〔条件〕・温度調節器の入力インピーダンス < アナ...
- 商品情報
...□ / BC / EX フレキシブル・セーフティユニット(高機能/単機能/増設ユニット)G9SX-GS セーフティガード・スイッチングユニットG9SX-SM 停止検知ユニットG9SX-NS 非接触式ドアスイッチコントローラG9SX-LM 低速検知ユニット(生産終了) G9SXシリーズねじ式...
- 商品情報
...SP入力リモートSP機能付きの形式形E5□C96□形E5AC・電流入力 4~20mA 0~20mA・電圧入力 1~ 5V 0~ 5V 0~10V*2 *3ねじ端子台タイプ 形E5AC-□□□SM-011 形E5AC-□□□SM-012 形E5AC-□□□SM-013 形E5AC-□□□...
- 商品情報
...E5CC-□□2□UM-000警報1(ALM1)警報2(ALM2)--シリーズ形式初期値補助出力1(Sub1)補助出力2(Sub2)補助出力3(Sub3)補助出力4(Sub4)形E5AC形E5AC-□□2□SM-000形E5AC-□□2□SM-004形E5AC-□□2□SM-005形E5AC-□□2□SM-013形E5AC-□□2□...
- 商品情報
...形E5DC-CX2□□□-016形E5DC-RX2□□□-017形E5DC-QX2□□□-017 1点 最大2点 形E5GC形E5GC-□□2□□□-0161点最大2点形E5GC-□□1□□□-0242点最大4点形E5CC(ねじ端子台タイプ)形E5CC-□□□SM-001形E5CC-□□□SM-004形E5CC-□□□SM-006形E5CC-□□□...
- 商品情報
...力から、ヒータ断線・SSR故障・ヒータ過電流警報/入力異常もOR出力されます。・ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種形E5AC-□□□□SM-008 形E5AC-□□□□SM-010 形E5AC-□□□□SM-011 形E5AC-□□□□SM-012 形E5AC-□□□□SM...
- 商品情報
...ング後の値で設定してください。■対象形式(伝送出力付きの形式) シリーズサイズ伝送出力付きの形式形E5□C96□形E5AC形E5AC-□□□□SM-011形E5AC-□□□□SM-012形E5AC-□□□□SM-013形E5AC-□□□□SM-01448x96形E5EC形E5EC-B形E5EC-□□□□...
- 商品情報
...。■対象形式 : ヒータ断線警報・SSR故障検出機能付きの機種・単相ヒータ用 形E5GCシリーズ 形E5GC-?????M-023 形E5CC/形E5CC-Bシリーズ 形E5CC-????SM-001 形E5CC-????SM-002 形E5CC-□□□□BM-001 形E5CC-□□□□BM-002 形E5ACシリーズ 形E5AC-????...
- 商品情報
...力付の機種はご用意しておりません。 シリーズイベント入力1点/2点イベント入力4点/6点E5AC〔イベント入力2点〕E5AC-□□□□SM-004E5AC-□□□□SM-008E5AC-□□□□SM-009〔イベント入力4点〕E5AC-□□□□SM-005E5AC-□□□□SM-010E5AC-□□□□...
- 商品情報
...ます。 ③高機能設定レベル 制御出力□割付(*1) 、補助出力□割付の設定を変更します。 ■ヒータ断線・SSR故障検出機能ありの機種E5AC-□□□□SM-008 E5AC-□□□□SM-010 E5AC-□□□□SM-011 E5AC-□□□□SM-012E5AC-□□□□...
- 商品情報
...変換できます。また、表示付きですので、入力したアナログ電圧信号を任意の値に変換して表示することができます。E5CC-????SM-006などをご検討ください。(■温度調節器 E5CC-????SM-006 形式例 を参照ください。)3デジタルパネルメータのリニア出力を使用...
- 商品情報
...の機種はご用意しておりません。 シリーズイベント入力1点/2点イベント入力4点/6点形E5AC〔イベント入力2点〕形E5AC-□□□□SM-004形E5AC-□□□□SM-008形E5AC-□□□□SM-009〔イベント入力4点〕形E5AC-□□□□SM-005形E5AC-□□□□...