全 41 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...パワーサプライは以下のとおりです。(*2) 以下の電源であれば最低300msの瞬時停電補償(*1)ができます。 形S8TSシリーズ:形S8TS-06024□ 形S8VSシリーズ:形S8VS-01524、形S8VS-03024、形S8VS-06024、形S8VS-06024A/B、形S8VS-09024、 形S8VS-09024S、形S8VS-09024A□/B□、形S8VS-12024、形S8VS-12024A□/B□、 形S8VS-18024、形S8VS-18024A□/B□、形S8VS-24024、形S8VS-24024A□/...
- 商品情報
...動作しない場合、下記の要因が考えられます。該当項目についてお確かめください。 どこで 現象 内容 処置 設置時 形S8TS-06024 □と形S8T-DCBU-02 が連結できない。 バスラインコネクタには形S8TSの12V、5V仕様と誤接続防止のためセレクタを設けています。...
- 商品情報
.... 詳細は、カタログの「■機能説明」をご参照ください。 *4. 形S8T-DCBU-02をN台接続した場合の検出電流は20mA×Nとしてください。 *5. 形S8TS-06024□接続にて規定しています。 *6. エンドプレート(形PFP-M:別売)を本体の両端に取りつけてください。 詳細は、カタログ...
- 商品情報
...転、±(プラスマイナス)出力のつくり方 2台の基本ブロックで直列運転が可能です。また(±)出力も作ることができます。 形S8TS-06024□、形S8TS-03012□は外付けダイオードは必要ありませんが、形S8TS-02505□はダイオードを接続してください。 ダイオードの選定の目...
- 商品情報
...タイプ 形状 種類 入力電圧 出力電圧(DC) 電流 形式 基本ブロック本体 *1 AC100~ 240V 5V 5A 形S8TS-02505 12V 2.5A 形S8TS-03012 24V 2.5A 形S8TS-06024 基本ブロック本体 バスラインコネクタ 形S8T-BUS01、-BUS02 各1個付属 12V 2.5A 形S8TS-03012-E1 24V 2.5A 形...
- 商品情報
...形式仕様一覧 外形寸法 配線/接続 操作/設定 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 接続 ブロック図 形S8TS-06024□、形S8TS-03012□ 形S8TS-02505□ 端子配置と機能 ①交流入力端子(L)/入力線を接続します。 ②交流入力端子(N)/入力線を接続します。 ③(GR)端子/アース線を接続し...
- 商品情報
...線材をご使用ください。 推奨使用線径:(単体使用時) 形式 推奨使用線径 形S8TS-02505 AWG14~18(断面積0.823~2.081mm 2 ) 形S8TS-03012 形S8TS-06024 AWG14~18(断面積0.823~2.081mm 2 ) 形S8TS-02505F AWG12~18(断面積0.823~3.309mm 2 ) 形S8TS-03012F 形S8TS-06024F AWG12~20(断面積0.517~3.309mm 2 ) 推奨使用線径:(並列運転時) 形式 ...
- 商品情報
...用の前に ダウンロード資料一覧 定格/性能 特性データ 定格/性能 基本ブロック本体 24Vタイプ、12Vタイプ(形S8TS-06024□/形S8TS-03012□) 項目 単独運転時 並列運転時 効率(TYP.) 24Vタイプ:80% TYP.、12Vタイプ:73% TYP.(定格入力、100%負荷にて) 入力 条件 電圧範囲 *1 定格:AC100~240V(許容...
- 商品情報
...バッテリを満充電し、その後は下表の期間毎に充電を行ってください。 バックアップ機能について 形S8T-DCBU-01は、形S8TS-06024□の出力電圧の低下を検出して、バックアップ運転に切り替わります。 形S8TS-06024□の出力電圧が復帰しても約7秒間はバッ...
- 商品情報
... * 形S8T-BUS13 *形S8T-BUS03の10個パックです。 基本ブロック 種類 入力電圧 出力電圧/電流 形式 端子台タイプ AC100~240V 24V/2.5A 形S8TS-06024 コネクタターミナルタイプ 形S8TS-06024F 注. 形S8T-DCBU-01はブロック電源基本ブロックとセットでご使用ください。 基本ブロック...
- 商品情報
...負荷線およびバッテリ接続線は次表の線材をご使用ください。 推奨使用線径 過電流保護動作点 切替スイッチ 形S8TS-06024□ 接続台数 推奨使用線径 5.7A(TYP.) 1、2 AWG14~18(断面積0.823~2.081mm 2 ) 3 AWG14~16(断面積1.309~2.081mm 2 ) 11.7A(TYP.) 3、4、5 AWG14(断面積2.081mm 2 ) 設...
- 商品情報
...線参照(ただし、結露および氷結しないこと) 保存温度 -25~+65℃ 使用周囲湿度 25~85%(保存湿度25~90%) 耐電圧 *4 *9 AC3.0kV 1min(形S8TS-06024□のAC入力端子一括)と (形S8T-DCBU-01の全端子および 形S8TS-06024...
- 生産終了品/推奨代替品
...S8T-BUS01,S8T-BUS02,S8T-BUS11,S8T-BUS12,S8TS-02505,S8TS-02505F,S8TS-03012,S8TS-03012-E1,S8TS-03012F,S8TS-03012F-E1,S8TS-06024,S8TS-06024-E1,S8TS-06024F,S8TS-06024F-E1 該当商品一覧 ページ1 - 生産終了/代替品 | オムロン制御機器 生産終了品/推奨代替品 該当商品一覧 形式から検索する(前方一致検索) センサ、スイッチ、リレー、タイマ、...
- 推奨代替品ガイド
...7,400 形S8TS-03012 形S8VS-03012 7,400 形S8TS-03012-E1 形S8VS-03012 7,400 形S8TS-03012F 形S8VS-03012 7,400 形S8TS-03012F-E1 形S8VS-03012 7,400 形S8TS-06024 形S8VK-S06024 10,500 形S8TS-06024-E1 形S8VK-S06024 10,500 形S8TS-06024F 形S8VK-S06024 10,500 形S8TS-06024F-E1 形S8VK-S06024 10,500 形S8T-BUS01 推奨代替商品はありません。 ― 形S8T-BUS11 推奨代替商品はありません。 ―...
- カタログ
... Connector (Connects to Buffer Block) Type Number of Connectors Connector with DC line connected. Model number 1 Connector S8T-BUS03 10 Connectors (See note.) S8T-BUS13 Note: One package contains 10 S8T-BUS03 Connectors. Basic Configuration Connecting to the ...
- マニュアル
...(READY:B接点) BACKUP输出 (BACK UP:B接点) 使用时的承诺事项 12 5 6 READY显示 BACKUP显示 35 80.7 See instructions for connection requirements. S8TS-06024□ 另售 用于以下用途时,在咨询本公司营业人员并确认规格书的同时,需采用以下安全对策。 即在额定值・性能上留有余量或采用即使发生故障,也能...
- マニュアル
... failure may cause deterioration of electric performance. (8) The temperature shall not exceed the lowest temperature ratings of both the connected power supply and the S8T-DCBU-02. (9) See product catalogue for details. S8T-DCBU-02 1 2 3 4 ...
- マニュアル
...補償がなされている必要があり、外部にバックアップ電源が必要になりますが、形 K2ZC 2 ユニット程度 であれば、形 S8TS-06024、形 S8T-DCBU-O2 の組合せで 1~2 秒の電源バックアップが可能になります。 AC電源へ接続 形...
- カタログ
...入力電圧 端子台タイプコネクタターミナルタイプ 出力電圧/電流 AC100∼240V 24V/2.5A 形式 標準価格 (¥) ◎形S8TS-06024 15,500 ◎形S8TS-06024F 15,800 注. 形S8T-DCBU-01はブロック電源基本ブロックとセットでご使用ください。 ●基本ブロック連結用バスラインコネクタ(接続...
- カタログ
...1 S8T-BUS03 10 (See note.) S8T-BUS13 Note: One package contains 10 S8T-BUS03 Connectors. ■ Basic Block Type Output voltage/Output current 24 V/2.5 A Model number Screw terminal type With Bus Line Connectors ...