全 5 件が検索されました。(1 - 5件を表示)
- 商品情報
...。また、緊急時の対応は可能ですか?テスト機を借りたい。どのように依頼すればよいですか? DCバックアップブロック S8T-DCBU-01を使用する際、必要になるものを教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...ださい。瞬停発生時に出力を保持したい場合は、無停電電源装置(UPS):形S8BAシリーズ または、形S8TS(ブロック電源、DC24V出力)と形S8T-DCBU-01(ブロック電源DCバックアップブロック *1)を指定のバッテリとの組み合わせをご検討ください。■ 形S8TSと形S8T-DCBU-...
- 商品情報
...寿命交換の目安 *2S82Y-BAT01 *1S82Y-BAT02 *1 20℃ 4~6年 4年 「●バックアップ時間について」をご覧ください。 30℃ 2~3年 2年 40℃ 1~2年 1年 *1 S8T-DCBU-01 および バッテリホルダ:S82Y-TS01、バッテリ:S82Y-BAT01は2021年12月に、バッテリ:S82Y-BAT02は2021年9月に生産を終了しました。代替...
- 商品情報
...ません。 シリーズ 容量 端子正面 端子横向き 端子上向き 端子下向き 形S82S全機種 ○ X ○*1 X 形S8TS全機種 ○ X X X 形S8AS240W480W ○ X X X 形S8T-DCBU-01 *2 - ○ X X X 形S8T-DCBU-02 - ○ X X X *1 周囲温度50℃以下、負荷率50%以下の場合のみ使用可能です。*2 形...
- 商品情報
...。ただし、テクニカルデータをご用意していない機種もございます。ご了承ください。なお、形S8TS(ブロック電源、DC24V出力)と形S8T-DCBU-01(ブロック電源DCバックアップブロック*8)を指定のバッテリと組み合わせることで瞬停発生時に出力を保...