全 33 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...。同時期に購入されたパワーサプライと合わせて交換をお願いします。 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX形S8VM形S8EX形S8EA形S82S形S8VK-S形S8VK-X形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライ 入力電圧を印加したが、出力が出ない または 出力が...
- 商品情報
...表例 形S8VK-Gシリーズ代表例 形S8VK-Tシリーズ代表例 形S8VSシリーズ代表例 形S8JXシリーズ代表例 形S8VMシリーズ代表例 形S8EXシリーズ代表例 形S8EAシリーズ代表例 形S82Sシリーズ代表例 形S8VK-Sシリーズ代表例 形S8VK-Xシリーズ代表例 形S8VK-WAシ...
- 商品情報
... - 50W3年----60W-- 3年 3年 - 90W-- 3年 --100W3年----120W-- 3年 --150W3年----180W-- 3年 --240W-- 3年 - 3年 300W3年----480W-- 3年 - 3年 600W3年---- 出力容量形S8JX-N*2 形S8JX-P*3 形S8VM*4 形...
- 商品情報
...電流電流値*1時間(参考値)形S8VM*415W 30W 50W 100W 150WAC100V入力時17.5A以下約5msecAC200V入力時35A以下300W 600W 1500WAC100V入力時20A以下AC200V入力時40A以下形S8EX*515W 30W AC100V入力時15A以下約5msecAC200V入力時30A以下50W 100W 150WAC100V入力時14.1A以下AC200V入力時28.3A以下240WAC100V入力時14A以下AC200V入力時28A以下...
- 商品情報
...□□C DIN取付金具:形S82Y-VM60D(別売)*5・ 取付イメージ (300W用の図です。) 底面取付タイプ1500W・形S8VM-152□□□DINレールへの取付はできません。形S8EX *6形S8EA *7全機種DINレールへの取付はできません。 *1 形S8VK-Rは冗長運転ユニットです。 *2形S8VMの300W、600WタイプをDINレ...
- 商品情報
...力容量 出力電圧 形S8JX-N*315W 30WDC5V 12V 15V 24V 48V50W 100W 150W 300W 600WDC5V 12V 24V 48V形S8JX-P*450W (*4) 100W(*4) 150W(*4)300W 600WDC5V 12V 24V 48V形S8VM*515W 30W 50W 100W 150W 300W 600WDC5V 12V 15V 24V1500WDC24V形...
- 商品情報
...れています。アースはコンデンサを介して内部回路と分離されています。 商品情報 S8FS-GS8VK-GS8VK-TS8VSS8JX (一部生産終了)S8VM (生産終了)S8EX (生産終了)S8EA (生産終了)S82SS8TSS8ASS8VK-SS8VK-XS8VK-WAS8VK-WB 関連FAQ パワーサプライを選定したい。スイッチングパワーサプライとは、どの様な...
- 商品情報
...さい。 (表1) 形S8VK-WA、形S8VK-WBシリーズ (表2) 形S8VK-Sシリーズ (表3) 形S8VSシリーズ (表4) 形S8TSシリーズ (表5) 形S8ASシリーズ (表6) 形S8EXシリーズ *1 (表7) 形S8VMシリーズ *2*1 形...
- 商品情報
...な電流値を出力できる機能です。 商品情報 パワーサプライ(電源)形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S8VK-WA形S8VK-WB形S8VK-X形S8VK-S形S8FS-G 関連FAQ パワーサプライ 過電流保護が働いた場合の動作...
- 商品情報
...量形式並列運転接続可能台数(最大)S8VM*415WS8VM-015□□不可ーー30WS8VM-030□□50WS8VM-050□□100WS8VM-100□□150WS8VM-150□□300W S8VM-300□□可2台こちら600WS8VM-600□□1500WS8VM-152□□S8VS全機種不可ー-S8EX*5S8EA*6S8ASS82S *1 詳細は「接続」の欄にあるリンク先にてご確認ください。*2 S8JX-Nシリーズは2019年3月に生産を終了しました。*3 ...
- 商品情報
...S8JX-N03005□□・50W:形S8JX-N05005□□・100W:形S8JX-N10005□□・150W:形S8JX-N10005□□・300W:形S8JX-N10005□□・600W:形S8JX-N60005□□●形S8JX-P *3・50W:形S8JX-P05005□□ *3・100W:形S8JX-P10005□□ *3・150W:形S8JX-P15005□□ *3・300W:形S8JX-P30005□□・600W:形S8JX-P60005□□●形...
- 商品情報
... メキシコ無線規則(電波法) NOM認証・ブラジル ブラジル無線規則(電波法)(ANATEL認証) 商品情報 S8VK-GS8VK-TS8VSS8JX (一部生産終了)S8VM (生産終了)S8EX (生産終了)S8EA (生産終了)S8VK-SS8VK-WAS8VK-WBS8VK-XS8FS-G 関連FAQ パワーサプライはCCC認証を取得していますか?UL規格のクラス2適合...
- 商品情報
... *6DC5VDC12VDC15V±20%DC4.0~6.0VDC9.6~14.4VDC12.0~18.0VDC24V±20%DC19.2~28.8VS82SDC5VDC12VDC15VDC24V±5%DC4.75~5.25VDC11.4~12.6VDC14.25~15.7VDC22.8~25.2V±12V±15V出力電圧を可変することはできません。...
- 商品情報
...、E5EC、E5AC、E5GC、E5DC表AカウンタH7CX-A□-N表AH7CX表BデジタルパネルメータK3HB表BパワーサプライS8FS-G、S8JX、S8VK-WA、S8VK-X、S8VK-G、S8VK-T、S8VK-R、S8EX、S8EA表A状態監視機器K7GE-MG、K7DD、K7TM表AK6CM、K6PM-TH* *本体にロットNo.の表記はなく、製造時期を確認する方法はありません。 ■表...
- 商品情報
...能は、入力電圧を印加したままで外部信号により、出力電圧をON/OFFさせる機能です。形S8FS-Gシリーズ、形S8JX-Pシリーズ、形S8EXシリーズ、形S8VMシリーズにリモートコントロール機能付の機種をご用意しています。なお、配線には信号入出力用コ...
- 商品情報
...2)形S8VK-WA〇〇 *5(表3)形S8VK-WB〇 *6x(表4)形S8VK-X〇x(表5)形S8VK-S〇x(表6)形S8VK-G〇x(表7)形S8VS〇x(表8)形S8JX-P*1〇x(表9)形S8VM*2●x(表10)形S8EX*3●x(表11)形S8AS〇x(表12)形S8TS〇x *1 形S8JX-Pシリーズの50W、100W、150Wの機種は、2019年3月に生産を終了しました。*2 形S8VMシリーズ...
- 商品情報
...-P30024CD形S8JX-P30024N 300W DC24V 14A16.5A *5形S8JX-P60024C形S8JX-P60024CD形S8JX-P60024N 600W DC24V 27A31A *5 シリーズ 形式 容量 定格出力電圧 定格出力電流 最大ピーク電流 形S8EX*2形S8EX-BP05005 50W DC 5V 10A15A形...
- 商品情報
...の商品情報ページからダウンロードできます 商品情報 形S8FS-G形S8VK-G形S8VK-T形S8VS形S8JX (一部生産終了)形S8VM (生産終了)形S8EX (生産終了)形S8EA (生産終了)形S82S形S8VK-S形S8VK-XPower Supply Monitoring Tool ダウンロードページ形S8VK-WA形S8VK-WB 関連FAQ パワーサプライ トラブ...
- 商品情報
...S8VK-WBシリーズ形S8VMシリーズ 形S8VK-Xシリーズ形S8VSシリーズ *4こちら形S8VK-Sシリーズ形S82Sシリーズ形S8VK-Gシリーズ形S8EXシリーズ* 5(表2)形S8TSシリーズ(表1)形S8EAシリーズ *6(表3) *1 形S8JX-Nシリーズは、2019年4月に生産を終了しました。*2 形...
- 商品情報
...DC80~370V可可可300W600Wシリーズ出力容量DC入力DC入力時の入力電圧範囲入力例DC90VDC100VDC110VS8VM*6全機種15W30W50W100W150W300W600W1500W不可DC入力不可不可不可不可S8EX*6全機種15W30W50W100W150W240W可DC120~370V不可不可不可S8EA*6全機種50W75W100W150W可DC120~175V不可不可不可S8AS全機種240W480W不可DC入力不可不可不可不可S8TS*6...