全 49 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...生産を終了しました。*6、*7 代替品の確認方法についてはこちらのFAQをご覧ください。 商品情報 形WL/形WLMシリーズ WLNJ-S2□のロッド(棒)のみの形式を教えてください。 - 製品に関するFAQ | オムロン制御機器...
- 商品情報
...力はa接点が1個のみです。 自動復帰または手動復帰で使用される接点出力端子を使って外部配線してください。・S1、S2端子に制御電源AC/DC110Vの配線をしてください。 ③RPRの動作電力(%)整定を”ロック”に設定することで、RPR機能にロックがかか...
- 商品情報
...FAQ000131050 仕様が近い商品として WLNJ-S2-N をご検討ください。■主な仕様比較・取り付けピッチは同等です。・ロッドの長さなど、外形寸法が若干異なります。・動作特性が異なります。・接点定格は同等です。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十...
- 商品情報
...FAQ000131256 相当品は、H3DK-S2 AC/DC24-240 をご検討ください。 ■主な相違点・外形寸法が異なります。・セット時間範囲が3~30秒→0.1秒~1200時間の切り換え式になります。・制御出力が限時1c+瞬時1c→限時2cまたは限時1c+瞬時1cの切り換え式になります。・リレー出力...
- 商品情報
...FAQ000131927 仕様が近い商品として、 以下2形式よりご選定ください。候補1:D4A-3115N候補2:WLNJ-S2-N■主な相違点/留意点・外形寸法、取付寸法が異なります。・接点定格は同等以上です。・動作特性が異なります。■お願い詳細仕様はカタログ(データシート)にて十...
- 商品情報
...FAQ000132149 相当品は、E32-D24-S2 2M をご検討ください。主な仕様の比較は以下のとおりです。・種類:スリーブ型 サイドビュー 同等・ケーブル曲げ半径:R25 同等・外形寸法:φ4.8×15mm、スリーブ部φ2.1×65mm 同等その他、主な相違点は以下のとおりです。・ファイバ長:1m→2m(フリ...
- 商品情報
...の組み合わせ使用条件・同一形式を複数台使用する。・形式は異なるが、同一グループ内で複数台使用する。電源端子(S0、S1、S2)の位相を合わせてください。 *1 *2異なるグループでの組み合わせ 【グループA】グループB、Cと組み合わせ可能です。【...
- 商品情報
...り誤動作することがあります。 コモン電極は共用することができます。コモン電極を共用にする場合は、電源端子(S0、S1、S2)の位相を合わせてください。また、実際のアプリケーションで意図した動作ができることを必ず確認してください。 ...
- 商品情報
... ■対象機種●ACフリー入力軸流ファン 形R89F-Mシリーズ・対象形式:形R89F-MS0938HP、形R89F-MS0938LP、形R89F-MS1238HP、形R89F-MS0938HP-S1、形R89F-MS0938LP-S1、形R89F-MS1238HP-S1、形R89F-MS0938HP-...
- 商品情報
...の方向は下図のとおりです。 ■対象機種●ACフリー入力軸流ファン 形R89F-Mシリーズ・対象形式形R89F-MS0938HP、形R89F-MS0938LP、形R89F-MS1238HP、形R89F-MS0938HP-S2、形R89F-MS0938LP-S2、形R89F-MS1238HP-S2...
- 商品情報
...ー入力軸流ファン形R89F-Mシリーズ:60,000時間・対象形式形R89F-MS0938HP、形R89F-MS0938LP、形R89F-MS1238HP、形R89F-MS0938HP-S1 *1 、形R89F-MS0938LP-S1 *1 、形R89F-MS1238HP-S1 *1 、形R89F-MS0938HP-S2 *1 、形R89F-MS0938LP-...
- 商品情報
...対象形式ACフリー入力軸流ファン形R89F-M端子タイプ形R89F-MS0938HP形R89F-MS0938LP形R89F-MS1238HP形R89F-MS0938HP-S1 *1形R89F-MS0938LP-S1 *1形R89F-MS1238HP-S1 *1形R89F-MS0938HP-S2 *1形R89F-MS0938LP-S2 *1形R89F-MS1238HP-...
- 商品情報
...シブルロッド形には、コイルスプリング形:形WLNJ(-N)、形WLNJ-30(N)の他に、 樹脂ロッドの形WLNJ-2(-N)、スチールワイヤ形(Φ1㎜)の形WLNJ-S2(-N)がございます。 形WL-NシリーズはこちらのFAQを、形WLシリーズはこちらのFAQをご覧ください。*2 形式により形状、材...
- 商品情報
...4)接続ケーブル XW2Z-R□-□MN (表5)接続パターン (表1) G7TC 三菱電機(株)製PLC(MELSEC-L、MELSEC-Q、MELSEC iQ-Rシリーズ)との組み合わせ一覧・QX81、QX81-S2、QY81Pに接続できるケーブルは用意していません。・接続用コネクタケーブル XW2Z-Rシリーズの長さ、具体的な形式は(表4)...
- 商品情報
...性(P)から評価します。その結果、リスクの大きさに応じて“a”から“e”までの指標に分類されます。 S:怪我の重大性 S1:軽傷 S2:重傷F:危険にさらされる頻度 F1:まれ/短時間 F2:頻繁/長時間P:危険を避けうる可能性P1:可能P2:不可能●地域規格/国内...
- 商品情報
...品/代替情報」をご利用ください。●オートリセット時/外部リレーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、X1とH1を接続) (注1) KM1、KM2 : 機械の危険部を制御するリレー(G7SA...
- 商品情報
...使用条件を確認の上、お客様自身での評価をお願いします。●アプリケーションイメージ・ガードが開かれたらS1およびS2で検出し、モータMへの電源供給を遮断する。・ガードが閉じられるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ。 S1 : セ...
- 商品情報
...品/代替情報」をご利用ください。●オートリセット時/外部リレーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : ロックアウトリセットスイッチ(スイッチが不要な場合、DC24Vに接続) (注1) K1、K2 : 機械の危険部を制御するリレー等(形G7SA...
- 商品情報
...・非常停止スイッチが押されたら、モータMへの電源供給を遮断する。・非常停止スイッチが解除され、リセットスイッチS2が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ。 S1 : 非常停止スイッチ(直接開路動作接点 * )(形A165E、形A22E) ...
- 商品情報
...替情報」をご利用ください。●マニュアルリセット時/外部リレーモニタ機能使用時の配線図 S1 : 外部テストスイッチ (注1) S2 : インターロック/ロックアウトリセットスイッチ (注1) K1、K2 : 機械の危険部を制御するセーフティリレー等(形G7SAシリ...