全 44 件が検索されました。(1 - 20件を表示)

  • 商品情報

    ...動する偏光は、それと垂直方向(横方向)に振動を制限する偏光フィルタを通過することができません。 回帰反射形のM.S.R機能(➜「参考資料」参照)は、この原理を応用したものです。 ②光源 光の点灯のしかた 〈パルス変調光〉 ファイバセンサはパル...

  • 商品情報

    ...量を求めることができます。 代表機種:形ZX-T 磁気検出方式 センサヘッドが対象物に接触すると、センサ内部のS極とN極が細かく交互に配列された磁気スケールが移動します。 この時の磁束の変化を、MRセンサ(磁気抵抗センサ)で検出...

  • 商品情報

    ...容量の変化を電気信号に変換しています。 代表機種:形E8Y ピエゾ抵抗効果とは 上記導体の電気抵抗値Rは R=ρ*L/Sとなります (ρ:電気抵抗率、L:導体の長さ、S:導体の断面積) この導体を下図のように左右に引っ張ると長さは長く、断面積...

  • 商品情報

    ...ト 表面取付が便利 CT2次側に保護継電器専用の分割型CTを接続できる継電器が便利 VT、CTの配線は極性(VTのR、S、T、CTの向き)に注意が必要 保護継電器の年次点検のため、電圧試験端子(VTT)、電流試験端子(CTT)、継電器出力端子の設置と名称、極...

  • 商品情報

    ...、最大伝送距離と最小伝送距離があります。 で求まる。 ●伝送速度 単位時間に送れる情報量(ビット数)。単位はビット/s。 ●伝送損失 光ファイバ中を伝わる光電力の減衰の度合を示す。 ●伝搬遅延時間(tp) 媒体中を伝搬する場合、生じる遅延時間。 ●伝...

  • 商品情報

    ...た所での遠隔操作、制御が可能です。 ページ先頭へ戻る 原理 下図のように、機械的に90度位相を変えた固定巻線(S 1 -S 3 )(S 2 -S 4 )の2組それぞれにsinθ、cosθの電圧をかけます。回転巻線R 1 -R 2 に誘起されたsin(θ-α)の電圧を観測すること...

  • 商品情報

    ...がなければ影響はありません。(中間金属の法則) 熱電対の種類 熱電対には卑金属系のK、E、J、Tと貴金属系のB、R、Sなどがあります。 測定温度、環境、精度などにより選定しますが、一般によく使われているのはK、J、Rです。 ・熱電対の起電力...

  • 商品情報

    ...リレー など 極数は1極~4極タイプのリレーで、 主にリレーシーケンスまたI/O用途 で使用されるリレー 形MM(K)、形MK(S)、形MY、 形LY、形G2R(S)、形G2RV、 形G7T など 機器内臓用 ・高容量リレー など 最大で40Aの通電を可能にし、負荷 電源の投入等機器内...

  • 商品情報

    ...ろがRFIDの特長です。 項目 リードオンリー (RO) ワンタイム ライト (WORM) リードライト (R/W) メモリ機能 EP-ROM EEP-ROM EEP-ROM Fe-RAM S-RAM 機能 メーカで データ書込 ユーザ書込不可 ユーザで 1回書込 ユーザで 自由に書換え ユーザで 自由に書換え ユーザで ...

  • 商品情報

    ...XW2Z-500S-CV 0.1m+5m 上位リンク(SYSWAY) 形CS1W-CN118 +形XW2Z-200S-V 0.1m+2m 形CS1W-CN118 +形XW2Z-500S-V 0.1m+5m 上位リンク(SYSWAY) *通信速度  19.2kビット/s以下 形CS1W-CN114 +形CQM1-CIF02 0.05m+3.3m C 内蔵 RS-232Cポート D-SUB 9ピン メス ツールバス(Toolbus) または 上位リンク(SYSWAY) 形XW2Z-200S-CV 2m D 形XW2Z-500S-CV ...

  • 商品情報

    ... AC26.4V 370mA 2.2ms DC26.4V 250mA 3.2ms 形H3CR-F AC100~240V/ DC100~125V AC264V 750mA 1ms DC137.5V 0.5A 9.1ms AC24~48V/ DC12~48V AC26.4V 0.83A 10ms DC26.4V 0.57A 9.4ms 形H3CR-H Sシリーズ AC100/110/120V AC132V 1.05A 111ms AC200/220/240V AC264V 1.07A 119ms AC/DC24V AC26.4V 1.26A 133ms DC26.4V 0.85A 137ms DC48V DC52.8V 0.73A 112ms DC100~125V DC137.5V 0.62A 109ms Mシリーズ AC100/110/120V AC132V 1.02A ...

  • 商品情報

    ...、オーバーラップバンドの設定をデッドバンドに間違えている。 測定値が正しく表示されないのは、なぜですか? また「S.Err」が表示されるのは、なぜですか? 以下のような原因が考えられます。 ・初期設定レベルの入力種別が誤って設定され...

  • 商品情報

    ...パラメータの値をご確認ください。 ページ先頭へ戻る トラブル対応フロー(形E5□N-H/形E5□C) 制御出力しない S.ERR(入力異常)表示が出る 警報出力しない 警報出力したままとなる ページ先頭へ戻る PDF版をダウンロード 6930KB マイカタログに...

  • 商品情報

    ...わない。    定振動数耐久試験で、100Hzが共振点の場合には、70Hzで試験する。 測温抵抗体 (JIS C1604-2013による) 振動数(Hz) 加速度(m/s 2 ) 掃引時間(min) 掃引回数 10~150 10~20 2 10 備考:非金属保護管を用いたものの場合は、この試験を行わない。 耐衝撃性 供試品を横...

  • 商品情報

    ...に応じた電圧を発生しますが、その熱起電力は、JIS規格により規定されています。 基準接点の温度を0℃とした場合のR、S、K、Jの各熱電対の起電力は次表のようになります。 (2015年版) JIS C 1602-2015(単位μV) 種類 温度(℃) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Rの規...

  • 商品情報

    ... Phase-sequence Current Transformers GPT 接地形計器用変圧器 Grounding Potential Transformers ZPD 零相電圧検出装置 (零相基準入力装置) Zero Phase-sequence Potential Device 開 閉 部 ・ し ゃ 断 器 類 S 開閉器 Switches OS 油入開閉器 Oil Switches CB 高圧交流遮断器 AC Circuit Breakers for 6.6kV or 3.3kV OCB 油遮断器(タンク形) Oil Circuit Breaker LOCB 油遮断器(小油量形) Oil ...

  • 商品情報

    ...態とは、誤配線などにより電源の相順が一部逆になった状態のことで、モータの回転方向が本来とは逆になります。 R → S → T → R → S → T とずれるはずが、S → R → T → S → R → T となることで、回転方向が反対になります。 モータが逆回転することにより、...

  • 商品情報

    ...反限時 手動 形SE-K□N 自動 形SE-K□AN 瞬時 (起動時ロック) 手動 形SE-K□QN 自動 形SE-K□QAN 逆転防止リレー ー ー 形APR-S ・電圧検出方式の三相モータ  逆転防止に特化したリレー ・プラグイン形  DINレールおよびネジ取付 カレント・センサ (モータ過電...

  • 商品情報

    ...端子挿入穴から抜いてください。 (3)マイナスドライバをリリースホールから抜いてください。 ●クランプ方式(形PYF□□Sの事例) 3ステップで配線完了 (1)ドライバ挿入穴にドライバを挿入します。(電線挿入穴の奥にあるスプリングが開口し...

  • 商品情報

    ...断ヒューズを付加してください。 速断ヒューズの保護協調条件としては、ソリッドステート・リレー(SSR)のサージ耐量(I S )、速断ヒューズの限流特性(I F )、負荷の突入電流(I L )が下記のグラフの関係を満足するように回路設計を実施して...