全 8 件が検索されました。(1 - 8件を表示)

  • マニュアル

    ...Always from 0.1 to 10 s (Always 10 s if not specified.) Setting range: 0.0 to 99.9 s Startup time Fixed (0.1 to 10 s) stmr (STMR) 0 .0 to 9 9 . 9 (0.0 s) (99.9 s) Life expectancy Output relay electrical operations of 500,000 min. Output relay electrical operations of 100,000 min. Input mode Voltage input None pnp (PNP input) Memory backup Non-volatile memory (overwrites: 100,000 times min.) imod (IMOD) * When set to AMD Mode. Note 1: When set to AMD Compatible Mode. 2: The characters displayed in reverse ...

  • マニュアル

    ...エリアがあります。 ●システム設定エリアシステム設定エリアがD20000∼となります。 CSシリーズでは、 割付DMエリア(S∼S+99) CSシリーズ CPUユニット C200H□シリーズ CPUユニット D20000∼20099 D1000∼1099 D20100∼20199 D1100∼1199 D20200∼20299 D1200∼1299 D20300∼20399 D1300∼1399 D20400∼20499 D1400∼1499 D20500∼20599 D1500∼1599 D20600∼20699 D1600∼1699 D20700∼20799 D1700∼...

  • カタログ

    ..._5_1_csm99.pdf Digital Timer H5CN CSM_H5CN_DS_E_5_1 Miniature DIN-sized (48 x 48 mm) Quartz Timer with Abundant Series Versions • Series version cover a wide range of rated times; 9.999 s, 99.99 s, 999.9 ...

  • カタログ

    ...20(s) x 31(%) 100 31(%) 100 Cycle time Close Open ON duty (%) = 6.2(s) Rounded off to the nearest integer (because of the time range setting) → ON time = 6 s 2. When Time Range = - -. - - s (99.99 s) 20.00(s) x Up/Down keys used for analog adjustment of the ON duty Control output Opening/ closing valve Fully closed↔ Fully open ON duty 0%↔100% = 6.200(s) Rounded off to 2 decimal places (because of the time range setting) → ON time = 6.20 s If a cycle time is set, cyclic control can be performed in ...

  • カタログ

    ...ジ=- - - - ( s 9999s)」の場合 31 (%) 20 (s)× =6.2(s)より 100 小数点以下第1位を四捨五入し、ON時間=6s ②「時間レンジ=- - . - - ( s 99.99s)」の場合 アップダウンキーでONデューティーをアナログ的に可変 周期時間 閉 開 ONデューティー (%) 制御出力 31 (%) 20.00(s)× =6.200(s)より 100 小数...

  • カタログ

    ...例)①「時間レンジ=- - - - ( s 9999s)」の場合 31(%) =6.2 (s)より 100 小数点以下第1位を四捨五入し、ON時間=6s ②「時間レンジ=- - . - - ( s 99.99s) 」の場合 アップダウンキーでONデューティーをアナログ的に可変 周期時間 閉 開 ONデューティー (%) 制御出力 20(s)× 弁の開閉 全閉← →全開...

  • カタログ

    ... (D) Keys. When using as a 2-stage preset counter Output time (OTIM) • Set each digit using the individual U (D) Keys. One-shot output 2 time (OTM2) 0.01 0.50 99.99 (0.01 s) (0.50 s) (99.99 s) Note: Displayed only when the output mode is C, R, K-1, P, Q, A, or K-2. Function Setting Mode Counting speed (CNTS) (5 kHz) * Decimal point position (DP) 20 s 1 s (1 ms) NPN/PNP input mode (IMOD) One-shot 0.01 0.50 99.99 output 2 (0.01 s) (0.50 ...

  • カタログ

    ...c (F) (C) r (R) k-1 (K-1) p (P) q (Q) a (A) • Set each digit using the individual U Key. 0.01 0.50 99.99 (0.01 s) (0.50 s) (99.99 s) Note: Displayed only when the output mode is C, R, K-1, P, Q, or A. Function Setting Mode Counting speed (CNTS) • Set the counting speed using the U Key. 30hz (30 Hz) Reset input signal width (IFLT) Decimal point position (DP) (5 kHz) * * The display shows 5 kHz, but the maximum counting speed is 10 kHz. • Set the Reset input signal ...