全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)
- 商品情報
...) 耐環境ファイバ 耐熱タイプ 代表例●透過形 使用周囲温度外観保護構造形式-40 ~+100℃ *1IP50形E32-T51R-40 ~+150℃ *2IP67形E32-T51-40 ~+200℃IP67形E32-T81R-S-60 ~+350℃IP67形E32-T61-S *1 連続使用の場合は、-40~ 90℃の範囲でお使いください。*2 連続使用の場合は、-40~130℃の範囲でお使いく...
現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。
全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)
...) 耐環境ファイバ 耐熱タイプ 代表例●透過形 使用周囲温度外観保護構造形式-40 ~+100℃ *1IP50形E32-T51R-40 ~+150℃ *2IP67形E32-T51-40 ~+200℃IP67形E32-T81R-S-60 ~+350℃IP67形E32-T61-S *1 連続使用の場合は、-40~ 90℃の範囲でお使いください。*2 連続使用の場合は、-40~130℃の範囲でお使いく...