全 9 件が検索されました。(1 - 9件を表示)
- 商品情報
...ド(符号化したパルス波を伝送)(下図参照) ブロードバンド(搬送波を変調して伝送) ●ニュートン(N) 力の単位 1N=1kg・m/s 2 地上で質量が1kgの物体が受ける力=1×9.806N したがって、1Nは約100gの物体の重力=100gfとなる。 ●ノイズ(雑音) 望ましくない妨害。リレ...
- 商品情報
...遠隔操作、制御が可能です。 ページ先頭へ戻る 原理 下図のように、機械的に90度位相を変えた固定巻線(S 1 -S 3 )(S 2 -S 4 )の2組それぞれにsinθ、cosθの電圧をかけます。回転巻線R 1 -R 2 に誘起されたsin(θ-α)の電圧を観測することで、角度を...
- 商品情報
...わない。 定振動数耐久試験で、100Hzが共振点の場合には、70Hzで試験する。 測温抵抗体 (JIS C1604-2013による) 振動数(Hz) 加速度(m/s 2 ) 掃引時間(min) 掃引回数 10~150 10~20 2 10 備考:非金属保護管を用いたものの場合は、この試験を行わない。 耐衝撃性 供試品を横...
- 商品情報
...鉛直方向と逆さ方向の取りつけを行うと耐衝撃に弱くなりますのでご注意ください。 正規方向(鉛直方向)耐衝撃:294m/s 2 鉛直方向逆さ取付 耐衝撃:98m/s 2 密着取りつけ密集取りつけの注意はなにかありますか? 密着取りつけの場合、カタ...
- 商品情報
...れる振動試験条件を記載しています。 振幅と周波数から加速度を求めるには、下記の式を参照してください。 加速度[m/s 2 ]=0.02×(片振幅[mm]×2)×(周波数[Hz]) 2 加速度[G]=加速度[m/s 2 ]/9.8[m/s 2...
- 商品情報
...耐久振動と、使用状態での振動による誤動作を規制する誤動作振動とに分けられます。 α=0.002f 2 A×9.8 α:振動加速度(m/s 2 ) f:振動数(Hz) A:複振幅(mm) ●衝撃 運搬時、取りつけ時に発生する比較的大きな衝撃による特性変化や破損について規...
- 商品情報
...者の位相差θの正弦sinθを掛けて求める。 無効電力Q=電圧E×電流I×無効率sinθ(Var) なお、有効電力P 2 +無効電力Q2=皮相電力S 2 ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット)で、電圧、電流および両者の位相差の余弦...
- 商品情報
...の位相差θの正弦sinθを掛けて求める。 無効電力Q=電圧E×電流I×無効率sinθ(Var) なお、有効電力P 2 +無効電力Q 2 =皮相電力S 2 ●有効電力 active power 交流機器で有効に使用された電力をいい、単位はW(ワット)で、電圧、電流および両者の位相差の余弦...
- 商品情報
...アセスメントに考慮すること C. 角度を伴う侵入 D. 2点切替装置 一般式 S=K×T+C A.垂直方向接近 d ≦ 40mm 100mm ≦ S ≦ 500mm S=(2,000mm/s×T)+8(d−14mm) S > 500mm S=(1,600mm/s×T)+8(d−14mm) 40mm < d ≦ 70mm S=(1,600mm/s×T)+850mm B.平行方向接近 S=(1,600mm/s×T)+(1,200mm−0.4H) 4. ミューティング機能(IEC 61496-1) 一時...