全 3 件が検索されました。(1 - 3件を表示)
- 商品情報
...)。 ●ビット 情報量の単位。 2値信号(1か0)の1個を1ビットと呼ぶ。 ●ビット/秒 Bits Per Second。伝送速度の単位。 (例)3Mビット/s 1秒間に3×10 6 (300万)ビット伝送する。 ●ファンアウト・ファンイン ファンアウト:1 つの出力に何個のゲートTTL を接続できるか...
- 商品情報
...た所での遠隔操作、制御が可能です。 ページ先頭へ戻る 原理 下図のように、機械的に90度位相を変えた固定巻線(S 1 -S 3 )(S 2 -S 4 )の2組それぞれにsinθ、cosθの電圧をかけます。回転巻線R 1 -R 2 に誘起されたsin(θ-α)の電圧を観測すること...
- 商品情報
...ること C. 角度を伴う侵入 D. 2点切替装置 一般式 S=K×T+C A.垂直方向接近 d ≦ 40mm 100mm ≦ S ≦ 500mm S=(2,000mm/s×T)+8(d−14mm) S > 500mm S=(1,600mm/s×T)+8(d−14mm) 40mm < d ≦ 70mm S=(1,600mm/s×T)+850mm B.平行方向接近 ...