全 11 件が検索されました。(1 - 11件を表示)
- 商品情報
... データシート (単位:mm) 外形寸法 生産終了品61F-GP-NL 代替品61F-LS-CP11-NRA 端子配置生産終了品61F-GP-...
- 商品情報
...ンタイプ*1 外観 一般用 *3形61F-IN形61F-I形61F-GP-N形61F-IP高温用 *3 - - 形61F-GP-NT - 遠距離用(2Km用) *3形61F-INL 2KM形61F-IL 2KM形61F-GP-NL 2KM形61F-IPL 2KM遠距離用(4Km用) *3形61F-INL 4KM形61F-IL 4KM形61F-GP-...
- 商品情報
...-G1D61F-G2D61F-G3D61F-G4D61F-ID AC8V コンパクトプラグインタイプ61F-GP-N□ - - 〔高感度用〕61F-GP-N8H AC24V 〔一般用〕61F-GP-N61F-GP-N8〔高温用〕61F-GP-NT〔遠距離用〕61F-GP-NL 2KM61F-GP-NL 4KM61F-GP-N8L 2KM61F-GP-N8L 4KM 〔高感度用〕61F-GP-NH〔低感度用〕61F-GP-ND61F-GP-N8D AC8V プラグインタイプ61F-G□P - - 〔高感度用〕61F-GPH61F-G1PH61F-G2PH AC24V 〔一...
- 商品情報
...-ID B - - 〔高感度用〕61F-GH61F-G1H61F-G2H61F-G3H61F-G4H61F-IH C コンパクトプラグインタイプ61F-GP-N□ 〔一般用〕61F-GP-N61F-GP-N8〔高温用〕61F-GP-NT〔遠距離用〕61F-GP-NL 2KM61F-GP-NL 4KM61F-GP-N8L 2KM61F-GP-N8L 4KM 〔高感度用〕61F-GP-NH〔低感度用〕61F-GP-ND61F-GP-N8D B - - 〔高感度用〕61F-GP-N8H61F-GP-N8HYCシリーズ レベル機器の種類/...
- 商品情報
... 形61F-G-TDL 形61F-GT②コンパクトタイプ形61F-GN 形61F-GNL 形61F-GNH 形61F-GND,③コンパクトプラグインタイプ(11ピン)形61F-GP-N 形61F-GP-NL 形61F-GP-NH 形61F-GP-ND,④コンパクトプラグインタイプ(8ピン)形61F-GP-N8 形61F-GP-N8L 形61F-GP-N8D 形61F-GP-N8HY 商品情報 形61F-G□シ...
- 商品情報
...イッチ 該当する機種はありません。 ・横形リミットスイッチ VE、ZE-Q、ZV-Q、ZV2-Q、XE-Q、XV-Q、XV2-Q ・タッチスイッチ D5A(M5タイプ)、NL保護構造IP67、IP65の機種については(表1)をご参照ください。いずれの形式もスイッチ不動作条件で保護構造を満たし...
- 商品情報
...-IL 61F-IH 61F-ID 61F-I-TDL■コンパクトタイプ ソケットは使用しません。本体の端子で接続します。 対象形式 61F-G□N 61F-G□NT 61F-G□NL 61F-G□NH 61F-G□ND 61F-G□NR 61F-IN 61F-INL 61F-INH 61F-IND 商品情報 フロートなしスイッチ(コンパクト・プラグインタイプ) 61F-LS フロ...
- 商品情報
...能タイプ - 動作感度:0.5kΩ~200kΩ切替式 61F-LS-CP□-SR□61F-LS-CP□-AR□61F長距離用(4Km)~5k?・cmベースタイプ61F-G□L 4KMコンパクトタイプ61F-G□NL 4KMプラグインタイプ61F-G□PL 4KMコンパクトプラグインタイプ61F-GP-...
- 商品情報
...リーズ種類 レベル機器の形式 電極間電圧、電流コンパクトタイプ61F-G□N一般用61F-GN61F-G□N61F-INAC8V 1mA以下遠距離用61F-GNL 2KM61F-G□NL 2KM61F-INL 2KM 61F-GNL 4KM61F-G□NL 4KM61F-INL 4KMAC8V 1mA以下高感度用61F-GNH 61F-G□NH61F-INHAC8V 1mA以下低感度用61F-GND 61F-G□ND61F-INDAC8V 1mA以下シリーズ種類 レベル...
- 商品情報
...ソルを次の行に移動LF 制御文字(Line Feed:文字コード 0x0A)<記述例> '$L’ または'$l’$N または $n改行カーソルを次の行に移動NL 制御文字(New Line:文字コード 0x0A)<記述例> '$N’ または'$n’$P または $p改ページカーソルを次のページに移動FF 制御文字(...
- 商品情報
...負荷一般用61F-GP-N61F-GP-N8AC 220V 3A (抵抗負荷)AC 250V 1A (誘導負荷cosφ=0.4)DC30V 3A (抵抗負荷)(参考値)高温用61F-GP-NT61F-GP-N8T遠距離用(2km)61F-GP-NL 2KM61F-GP-N8L 2KM遠距離用(4km)61F-GP-NL 4KM61F-GP-N8L 4KM高感度用61F-GP-NH61F-GP-N8H61F-GP-N8HY *1低感度用61F-GP-ND *261F-GP-N8D61F-GP-N1 *2-AC 220V 5A (抵抗負荷)AC ...