全 20 件が検索されました。(1 - 20件を表示)
- 商品情報
...MZ パワ・リレー/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 MZ 1994年03月 受注終了 パワ・リレー リレー,一般リレー,MZ Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > MZ パワ・リレー 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ このページの...
- 商品情報
...MZ パワ・リレー/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 MZ 1994年03月 受注終了 パワ・リレー リレー,一般リレー,MZ Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > MZ パワ・リレー 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ このページの...
- 商品情報
...MZ パワ・リレー/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 MZ 1994年03月 受注終了 パワ・リレー リレー,一般リレー,MZ Home > 商品情報 > 商品カテゴリ > リレー > 一般リレー > MZ パワ・リレー 受注終了形式の情報(アクセサリ品を含む)はこちら ※ このページの...
...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 E3X-ZV / MZV MZ CRT1B-□D02JS(-1) / □D04JS(-1) VT-WINII Ver.6.00 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活...
- 推奨代替品ガイド
...パワーリレー 形MZ全シリーズ 生産中止のお知らせ...
- カタログ
...[-] MZ データシート...
- 生産終了品/推奨代替品
...ズ MSD MX MX-SLシリーズ MX-V1000 / V1050 MX-Z2000Gシリーズ MX-Z2000H-V1シリーズ MX-Z2000Hシリーズ MX-Z2000シリーズ MY2V MY2V2 MZ NASP マルチ530 NASP-FX NAシリーズ(-V1) NBシリーズ NE0A-SCPU01 NE1A-EDR01 NE1A-HDY01 NE1A-SCPU01 NE1A-SCPU0□-EIP NE1A-SCPUシリーズ NL NP3 NS-AL002 NS-CXDC1-□ NS-NSRCL1 / 3 / 10 NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 NSJシリーズ NSY NT-ZA3PC-...
- 生産終了品/推奨代替品
...ズ MSD MX MX-SLシリーズ MX-V1000 / V1050 MX-Z2000Gシリーズ MX-Z2000H-V1シリーズ MX-Z2000Hシリーズ MX-Z2000シリーズ MY2V MY2V2 MZ NASP マルチ530 NASP-FX NAシリーズ(-V1) NBシリーズ NE0A-SCPU01 NE1A-EDR01 NE1A-HDY01 NE1A-SCPU01 NE1A-SCPU0□-EIP NE1A-SCPUシリーズ NL NP3 NS-AL002 NS-CXDC1-□ NS-NSRCL1 / 3 / 10 NS5, NS8, NS10, NS12, NS15, NSH5-V2 NSJシリーズ NSY NT-ZA3PC-...
- 商品情報
...け可能です。 用途:組立 / ピック&プレース / マシンテンディング / 検査 型式 WKF-C-6A200-15-QFD 定格荷重 Fx,Fy,Fz [N] ±200 Mx,My,Mz [Nm] ±15 最大静的荷重(*1) Fx,Fy [N] ±645 Fz [N] ±1600 Mx,My,Mz [Nm] ±40 破壊荷重(*1) Fx,Fy [N] ±1290 Fz [N] ±3200 Mx,My,...
- カタログ
...200 N Digital Resolution 0.050 N Single-axis Overload 930 N Standard Measurement Range ±400 N Digital Resolution 0.100 N Single-axis Overload 3870 N Standard Measurement Range Mx and My Constants Mz Constants Digital Resolution ±12 N·m 0.0032 N·m Single-axis Overload 58 N·m Standard Measurement Range ±12 N·m Digital Resolution Single-axis Overload Operating Voltage 0.0032 N·m 48 N·m 9 to 12 VDC Sample Rate 8,000 Hz Sensor Output Port RJ-11 Dimensions (Unit: mm) Sensor, Inner/Outer Adapter for eCobra/Hornet/Quattro Sensor, Inner/Outer Adapter ...
- マニュアル
...』e撫{ ㎝皿㎞蜘血㎜』da㎜㎜加ea翻t民P͡〔五utiimh ・Laresetemtadel]h輌varia伽ilvariafi)delle《皿dizmidalltymathinsuaPle叩』alsuo ㎎daleu曲,叩rarefllm)d血〕ff…mp毘蜘Dle㎝倣[ridiusorealee͡〔n祉omdi−之hen皿ormpmblenti{五玉...
- マニュアル
...ᐃ⤊㸦==㸧 タᐃ⤊㸦==㸧 第 4章メ ニ ュ ーシー ト / コ マ ン ド 一覧 100 メ ニ ュ ーシー トヘ ッ ダ を設定する コマン ド MZ _MZ_ PS フ ッ タ を設定する _PS_ 形V400-R2シ リ ーズユーザーズマニ ュ アル 第4章設定方法 桁数出力デー タ 出力 フ ォ ーマ ッ ト に桁数を出...
- マニュアル
... footer Direct input header and footer of up to 4 digits can be set. E.g.1: The following describes the steps for setting the header (AB). E.g.2: The setting procedure to clear the header. Setting start (ZZ) Set the headers(...
...E001_TxPDO_Source_Fz_3000_03 UINT 力覚センサ検出値 Fz E001_TxPDO_Source_Mx_3000_04 UINT 力覚センサ検出値 Mx E001_TxPDO_Source_My_3000_05 UINT E001_TxPDO_Source_Mz_3000_06 UINT E001_TxPDO_Source_Record_3000_07 UINT レコード番号 E001_TxPDO_Source_Status_3000_08 UINT ステータス 並進力 モーメント力 力覚センサ検出値 Fy 力覚センサ検出値 My 力覚...
- カタログ
...200 N Digital Resolution 0.050 N Single-axis Overload 930 N Standard Measurement Range ±400 N Digital Resolution 0.100 N Single-axis Overload 3870 N Standard Measurement Range Mx and My Constants Mz Constants Digital Resolution ±12 N·m 0.0032 N·m Single-axis Overload 58 N·m Standard Measurement Range ±12 N·m Digital Resolution Single-axis Overload Operating Voltage 0.0032 N·m 48 N·m 9 to 12 VDC Sample Rate 8,000 Hz Sensor Output Port RJ-11 Dimensions (Unit: mm) Sensor, Inner/Outer Adapter for eCobra/Hornet/Quattro Sensor, Inner/Outer Adapter ...
- カタログ
...200 N Digital Resolution 0.050 N Single-axis Overload 930 N Standard Measurement Range ±400 N Digital Resolution 0.100 N Single-axis Overload 3870 N Standard Measurement Range Mx and My Constants Mz Constants Digital Resolution ±12 Nm 0.0032 Nm Single-axis Overload 58 Nm Standard Measurement Range ±12 Nm Digital Resolution Single-axis Overload Operating Voltage 0.0032 Nm 48 Nm 9-12 V DC Sample Rate 8,000 Hz Sensor Output Port RJ-11 Dimensions (Unit: mm) Sensor, Inner/Outer Adapter for eCobra/Hornet/Quattro Sensor, Inner/Outer Adapter for Viper Outer adapters have the ...
- カタログ
...400 N 分解能 0.100 N 単軸過負荷 3870 N 定格荷重 ±12 Nm 分解能 0.0032 Nm 単軸過負荷 58 Nm 定格荷重 Mz ±12 Nm 分解能 0.0032 Nm 単軸過負荷 48 Nm 電源 9-12 V DC サンプリング周波数 8,000 Hz センサ出力ポート RJ-11 外形寸法 (単位: mm) 力覚センサ、eCobra/Hornet/Quattro用内側/...
- マニュアル
...-' ghij*]$567cdHklFm Bnopqrstuvwxopy z{W|H567@}~*OJBBn <>u> qz{W|<0$H Aqus q ugh!*' " -$./"012-' opBny ' ¡o./"012-'¢£U¤G¥¦§¨WH©ª«O'2F §¨WH«F¬®o' ¯°H± ²'567"³´*µ/¶@"012-' ¯°H± ²]^*©ª·*³´¸¹O'«"H-$./" 012-' TUVWSº!*»...
- マニュアル
...さい。 ファイルの入手については、オムロンまでお問い合わせください。 名称 Sysmac Studio プロジェク ファイル名 OMRON_MZ-X_ETN(TCP)_V100.csm2 バージョン Ver.1.00 トファイル(拡張子:csm2) ※以下、Sysmac Studio プロジェクトファイルを「プロジェクトファイル」と称します。 プロ...
- 商品情報
... 0.01mm 無反応 300g FZ ±300N 500% 0.1N 1n 0.01mm 無反応 300g MX ±30Nm 500% 0.005Nm 0.02Nm 0.17度 無反応 300g MY ±30Nm 500% 0.005Nm 0.02Nm 0.17度 無反応 300g MZ ±30Nm 500% 0.003Nm 0.01Nm 0.09度 無反応 300g 形式:FTS-300-OMRON-KIT カプリング RS485からRS232へのコンバータ 電源/通信ケーブル(10M、USBアダプタ付き) ね...