全 7 件が検索されました。(1 - 7件を表示)
- 商品情報
...た後に機械を再起動したい場合に有効です。【対象機種】・F3SG-SRシリーズ・F3SG-RA/-RRシリーズ・F3SJ-A/-Bシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2*1 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*2 ...
- 商品情報
...トカーテン(タイプ4) → 有効開口角(指向角):±2.5°以内 (3m以上の時)・F3SG-SRシリーズ・F3SG-Rシリーズ・F3SJシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2*1 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*2 ...
- 商品情報
...ーズセーフティライトカーテンF3SJシリーズセーフティライトカーテンF3SR-Bシリーズ *2セーフティライトカーテン MS4800シリーズ *3シングルビームセーフティセンサE3ZSシリーズ±5°以内シングルビームセーフティセンサE3FSシリーズ *4 *...
- 商品情報
...検知してロックアウト状態 にする機能です。【対象機種】・F3SG-SRシリーズ・F3SG-RA/-RRシリーズ・F3SJ-A/-Bシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2*1 F3SR-Bシリーズは、2019年3月に生産を終了しました。*2 ...
- 商品情報
...下することにより、機械の再起動が可能になります。■対象機種・F3SG-SRシリーズ・F3SG-Rシリーズ・F3SJシリーズ・F3SR-Bシリーズ *1・MS4800シリーズ *2注) 各機種で対応機能、リセット方法が異なります。詳細は各機種のユーザーズマニュアルをご参照くだ...
- 商品情報
...テンセーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム - 受注終了品?F3SG-Rシリーズ セーフティライトカーテンMS4800シリーズ セーフティライトカーテン 関連FAQ ■インターロック機能(セーフティセンサ用語集)生産終了品の代替品を...
- 商品情報
...、モニタ用途の非安全出力として使用することができます。【対象機種】・F3SG-SR/-PGシリーズ・F3SG-RA/-RRシリーズ ・F3SJ-A/-Bシリーズ・MS4800シリーズ(*2)(*1)能動的光電保護装置:Active Opto-electronic Protective Device(AOPD)装置内で生成した光を光電式投光部から照射して、照射光が指...