全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)
- 商品情報
...いください。・電源電圧は、AC24~280V/DC24~48Vです。 接続方式信号入力出力 形式 ねじ締め端子台スタート(電圧入力)接点(限時1c)形H3DS-ML *4なし形H3DS-SL *4 スタート入力端子 B1-A1 を短絡してご使用ください。■形H5CX-Aシリーズ(標準タイプ) サイズ:48x48㎜・信号入力...
現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。
全 1 件が検索されました。(1 - 1件を表示)
...いください。・電源電圧は、AC24~280V/DC24~48Vです。 接続方式信号入力出力 形式 ねじ締め端子台スタート(電圧入力)接点(限時1c)形H3DS-ML *4なし形H3DS-SL *4 スタート入力端子 B1-A1 を短絡してご使用ください。■形H5CX-Aシリーズ(標準タイプ) サイズ:48x48㎜・信号入力...