全 11 件が検索されました。(1 - 11件を表示)

  • マニュアル

    ...CRT1-V□D□□ML(-1)...

  • 推奨代替品ガイド

    ...3Z4S-LE ML-10035 形3Z4S-LE ML01-327N 形3Z4S-LE ML03-181N 形3Z4S-LE ML05-132N 形3Z4S-LE ML1-89N 形3Z4S-LE ML-PL255 形3Z4S-LE ML-PL270 形3Z4S-LE ML-PL305 形3Z4S-LE ML-1.5X 形3Z4S-LE ML-2X 形3Z4S-LE ML-2.5X 形3Z4S-LE ML-EXR05 形3Z4S-LE ML-EXR1 形3Z4S-LE ML-EXR2 形3Z4S-LE ML-EXR5 形3Z4S-LE ML-EXR10 形3Z4S-LE ML-EXR15 形3Z4S-LE ML-EXR20 形3Z4S-LE ML-EXR25 形3Z4S-LE ML-...

  • マニュアル

    ...を挿入してプライヤで押し込むだけ)。 各社 e-CON コネクタと互換性があります。 MIL コネクタタイプを用意(形 CRT1-V □ D □□ ML(-1)/形 CRT1-VAD04ML / 形 CRT1-VDA02ML) 電子部品/半導体業界で使用率の高い MIL コネクタを搭載しているため、省配線が可能です。 クランプ端子...

  • マニュアル

    ... cables do not need to be stripped and are simply inserted with pliers. When using e-CON connectors, there is no need to prepare special tools for wiring, and connectors from different makers can be used interchangeably. Units with MIL Connectors (CRT1-V@D@@...

  • マニュアル

    ...を挿入してプライヤで押し込むだけ)。 各社 e-CON コネクタと互換性があります。 MIL コネクタタイプを用意(形 CRT1-V □ D □□ ML(-1)/形 CRT1-VAD04ML / 形 CRT1-VDA02ML) 電子部品/半導体業界で使用率の高い MIL コネクタを搭載しているため、省配線が可能です。 クランプ端子...

  • マニュアル

    ...H0 PS0 L0 LL0 +1 BW1 T_ST1 V_ST1 HH1 H1 PS1 L1 LL1 +0 0 0 0 0 o3 o2 o1 o0 形 XWT-VMD08S(1) / ML(-1) 形 XWT-VOD08S(-1) / ML(-1) 形 XWT-VMD16S(1) / ML(-1) インスタンス 120 拡張出力 +0 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1 o0 +0 o7 o6 o5 o4 o3 o2 o1 o0 +1 o15 o14 o13 o12 o11 o10 o9 o8 形 CRT1-VAD02SD 形 CRT1-VAD02MLD 形 CRT1-VAD02SD 形 CRT1-VAD02MLD 形 XWT-VOD16S(-1) / ...

  • マニュアル

    ... 14 13 12 11 10 09 08 6 0 mch mch mch 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 Black L 9 Brown L 7 SRT2−OD32ML−1 20 ML(-1)/MD32ML(-1))is installed upside down. mch mch 07 06 05 04 03 02 01 00 I/O Power Supply 24VDC 2 When mounting the product on the attachment vertically. 10 L V G mch mch V 24VDC 6 BS + 5 BD H 4 BD L 3 BS −2 NC 1 NC Internal circuitry L V G 5 m+1ch ...

  • マニュアル

    ...OD sls2:Checksum(fixedas83H} 52 ---------------------[End of Page 6104]--------------------- Con rationODislHistoData Section7・5 DeSC『lption Notifiesthatdatatransmissionwascompletednormally. 7・4・3Not・Acknowledged Format 【ESC】 mls4s2【CR】 − IB 7E 寡* 零* .‡* OD ...

  • マニュアル

    ... cables do not need to be stripped and are simply inserted with pliers. When using e-CON connectors, there is no need to prepare special tools for wiring, and connectors from different makers can be used interchangeably. Units with MIL Connectors (CRT1-V@D@@...

  • 商品情報

    ...接点出力限時接点:2cまたは限時接点:1c瞬時接点:1c(切替)形H3DK-M2A 形H3DS AC24~230V/DC24~48V電圧入力*7 *8接点出力限時接点:1c形H3DS-ML *1 Gモードは、2013年4月より対応しています。(2013年3月以前の機種は対応しておりません。)*2 プラグインタイプです。...

  • 商品情報

    ...接点出力限時接点:2cまたは限時接点:1c瞬時接点:1c(切替)形H3DK-M2A 形H3DS AC24~230V/DC24~48V電圧入力*7 *8接点出力限時接点:1c形H3DS-ML   *1 プラグインタイプです。別売のソケットが必要です。関連FAQを参照ください。*2 形式のあとに電源電圧(AC100~240V/DC100~125V ま...