全 5 件が検索されました。(1 - 5件を表示)
- 商品情報
...形式の情報は(表2)をご参照下さい。形MKシリーズ現在、ご用意しておりません。旧形式の情報は(表3)をご参照下さい。形MK-Sシリーズご用意しておりません。形MMシリーズ現在、ご用意しておりません。旧形式の情報は(表4)をご参照下さい。...
- 商品情報
...ないようにしてください。ソケットに荷重がかかると破損する可能性があります。(DINレールとソケットの接続部分)形MK-S(X)*1鉄片下向き(形式マーキング天井向き) 形MM可動鉄片を下向き 形G7Jテストボタンを下向き 形G7Xねじ端子が下...
- 商品情報
...悪性ガスの侵入樹脂ケース形リレーをケースに入れ、異物の接触に対して保護した構造です。(形G2RV)(形MM)形G2RV△x形MK形MK-S形MK-S(X)*2形MKK形MM(ケース入り形)露出形(解放形)ケースがなく露出した構造です。(形MM)形MMxx *1 形G2A-434?シリーズは、...
- 商品情報
...ソケット裏面接続ソケット備考小形パワーリレー 形MK(表1)(表5)取付方向に規定はありません小形パワーリレー 形MK-S(表2)ご用意しておりません小形パワーリレー 形MK-S(X) *1(表3)(表6)取付方向については、こちらのFAQをご覧くだ...
- 商品情報
... 2回路で使用する場合 ・周囲温度:40℃の場合 (40℃+40℃) < 120℃ ・周囲温度:70℃の場合 (70℃+30℃) < 120℃ 商品情報 形MY形LY形G2R-□-S形G7T形MK形MK-S形MK-S(X)形MKK形MM形MMK形G7K形G4Q 関連FAQ 商品の注文方法を教えてください。また、緊急時の対応は可能ですか? リ...