全 10 件が検索されました。(1 - 10件を表示)
- 商品情報
...-01(セット品KM-N1-S01)は、生産終了したKM20からKM-N1への置き換え時に、互換性を保つために使用します。端子台アダプタは、KM20-B40(-FLK)と同じ端子形状、端子配列のため、今まで使用していたKM20用のCT(KM20-CTF-□A)や電源線、通信線の配線位置を変更す...
- 商品情報
...は現行品です。】電力監視を行う回路の種類と回路数によって、形式および必要数が異なります。下表をご参照ください。【KM20-B40、KM20-B40-FLK】 種類形式定格一次側電流CTの必要数(最大数)単相2線三相3線単相3線専用CT(別売)KM20-CTF-5A 5A1個2個KM20-CTF-...
- 商品情報
...形式、使用条件(表1)KM-N1KM-N1-FLK 〔使用条件〕 ・KM20モード *2 以外のモードを使用する。 ・端子台アダプタ:KM-N1OP-01は使用しない。(表2)【KM20-B40(-FLK) *1 からの置き換え】 KM-N1-S01 *3 (KM-N1-FLKと端子台アダプタ:KM-N1OP-01K)●使用条件 ・KM20モード *2 を使用する。・KM20用専用CT:KM20-CTF-□...
- 商品情報
...リーズ対象機種(表1)形KM50形KM50-E1-FLK形KM50-C1-FLK(表2)形KM100 *1形KM100-T-FLK(CFカード無し) 形KM100-TM-FLK (CFカード有り)(表3)形KM20 *2形KM20-B40形KM20-B40-FLK *1 形KM100は2020年3月に生産を終了しました。代替品の確認方法はこちらのFAQ をご覧ください。*2 形KM20は2019...
- 商品情報
...-N1形KM-N1-FLK 99台 *331台 *3形KM-N2-FLK 99台 *331台 *3形KM-N3-FLK99台 *331台 *3形KM50-C形KM50-C1-FLK99台 31台形KM50-E形KM50-E1-FLK99台 31台形KM20形KM20-B40-FLK *4-31台形KM100形KM100-T-FLK *5 形KM100-TM-FLK *5-31台 *1 形KM-D1ではModbus/TCPプロトコルでKM-D1、下位機器の計測値および設定...
- 商品情報
...。専用CTをお使いください。■KM50、KM20 *1 専用CT 形式専用CT(分割型変流器)定格一次側電流●KM50シリーズKM50-C1-FLKKM50-E1-FLK●KM20シリーズKM20-B40 *1KM20-B40-FLK *1KM20-CTF-5A 5AKM20-CTF-50A 50AKM20-CTF-100A 100AKM20-CTF-200A 200AKM20-CTF-400A 400AKM20-CTF-600A 600A 〔600A以上を計測したい場合〕 市販の汎用CT(二次側5Aの計器用...
- 商品情報
...回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40 (生産終了予定)電力量モニタ 形KM-N1-FLK電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ KMシリーズをキュービクルや配電...
- 商品情報
...易計測機能(〇:機能あり X:機能なし)形KM-D1-ETN〇形KM-N1形KM-N1-FLK 〇形KM-N2-FLKX形KM-N3-FLKX形KM50-C形KM50-C1-FLK〇形KM50-E形KM50-E1-FLK〇形KM20形KM20-B40*1 形KM20-B40-FLK *1X形KM100形KM100-T-FLK *2 形KM100-TM-FLK*2X *1 形KM20は2019年3月に生産を終了しました。代替品の確認方法はこちら...
- 商品情報
... が点灯状態であっても、CTの取り付けを1個だけ誤ると、有効電力が0に近いプラスの値になる場合があります。 またKM20-B40-FLK *1 の場合、測定値としての有効電力だけでなく、電圧、電流、力率の値も確認し、有効電力を計算で求めて妥当性...
- 商品情報
...回路タイプ 形KM1スマート電力量モニタ 形KM50-Eスマート電力量モニタ 形KM50-C電力量モニタ 形KM100小形電力量センサ 形KM20-B40電力量モニタ&ロガー 形KM-D1-ETN 関連FAQ KMシリーズに電流センサCTは付属しているのでしょうか? CTは何個必要...